(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルトサンダ  9032

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベルトサンダ 9032

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
20,819円
税込単価
22,901円

【特長】最適なベルトサイズや角度調節可能なアームのため細く深い場所も研削も楽に...

詳細情報を確認する

  • ベルト寸法(幅)(mm):
    9
  • 商品タイプ:
    本体品
  • 電源(V):
    AC100V
  • 無負荷回転数(min-¹):
    300~1700
  • コード長さ(m):
    2.5
  • ベルト寸法(長さ)(mm):
    533
  • 定格電流(A):
    5.3
  • 消費電力(W):
    500
  • トラスココード:
    422-7468
  • 質量(バッテリ含む)(g):
    1500
  • 標準付属品:
    サンディングベルトAA40・60・80・100・120(各2枚)

Loading...

製品特長・仕様

外観図

ベルトサンダ 9032 外観図

製品の基本仕様・特長

型番能力
(mm)
回転数
(min-1)[回転/分]
電源
(V)
電流
(A)
消費電力
(W)
質量
(kg)
コード
(m)
標準付属品
90329×5335~28[300~1,700]単相1005.35001.52.5サンディングベルトAA40・60・80・100・120(各2枚)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9032

1個

20,819( 22,901円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
最適なベルトサイズや角度調節可能なアームのため細く深い場所も研削も楽に作業できる。
※別販売品のアームを使用すれば6mm、13mmのサンディングベルトも可能。
【用途】
小径穴の加工や金属のバリ取りなど

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルトサンダ 9032の型番9032のページです。
型番9032に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルトサンダ  9032

ベルトサンダ 9032

    ベルトサンダ  9031

    ベルトサンダ 9031

      吸塵&変速ベルトサンダー

      吸塵&変速ベルトサンダー

        ベルトサンダー用オプション

        ベルトサンダー用オプション

          ベルトサンダ  9911

          ベルトサンダ 9911

            ベルトサンダー 1401974

            ベルトサンダー 1401974

              ベルトサンダ(ベルト速度(m/s)8.3)

              ベルトサンダ(ベルト速度(m/s)8.3)

                リューターミニエイト ベルトサンダー BS-12

                リューターミニエイト ベルトサンダー BS-12

                  ベルトサンダ(ベルト幅 100mm)

                  ベルトサンダ(ベルト幅 100mm)

                    ベルトサンダ(ベルト幅 76mm)

                    ベルトサンダ(ベルト幅 76mm)

                      ベルトサンダー SB8V2

                      ベルトサンダー SB8V2

                        ベルトサンダー SB10V2

                        ベルトサンダー SB10V2

                          メーカー マキタ マキタ E-Value 日本精密機械工作 マキタ EARTH MAN マキタ 日本精密機械工作 マキタ マキタ HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機)
                          通常価格 20,819円 22,636円 11,995円 23,005円 24,932円 8,783円 41,555円 79,041円 34,964円 30,184円 37,061円 41,007円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   3日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                          ベルト寸法(幅)(mm) 9 30 76 - 76 約76 100 - 100 76 76 100
                          商品タイプ 本体品 本体品 本体品 関連部品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品
                          電源(V) AC100V AC100V 100 - AC100V AC100 単相100 - 単相100 単相100 AC100 AC100
                          無負荷回転数(min-¹) 300~1700 3.3~16.7 - - 75~270 約28,000 - 700~15,000 - - 250~450 240~420
                          コード長さ(m) 2.5 2.5 約3.0 - 2.5 約2 5 - 5 5 5 5

                          ベルトサンダ 9032のレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                          自動車整備用
                          評価 5.0満足度:5.02022/01/16
                          いろいろ使えますが、主に自動車の奥まった部分のサビ落としに使っています。このサンダーが無ければ削れないところも結構多いので手放せません。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          金属加工
                          評価 5.0満足度:5.02019/06/25
                          現場においてアルミ・ステンレスなどすこし削りたいときに使用してます。
                          粗目を使うとステンレスでもガシガシ削れるので大変重宝してます。
                          10mmでも入らない時などもたまにあるので
                          5mmくらいのがでれば飛びつくと思う。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          試作品の追加工
                          評価 5.0満足度:5.02016/04/27
                          設計部門で試作品の追加工(設計ミスのリカバリー含む)に使用。
                          用途を選べば設計者の強力な味方になります。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          ベルトサンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました