(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスクグラインダ 9539B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ディスクグラインダ 9539B

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
9,668円
税込単価
10,635円

優れた使用感&作業能率!【特長】・砥石径:100mmφ・回転数:12000mi...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ディスクグラインダー
  • 砥石径(mmφ):
    100
  • 変速機能有無:
  • 回転数(min-1):
    12000
  • 2重絶縁機能有無:
  • 電源(V):
    AC100
  • 定格電流(A):
    7
  • 消費電力(W):
    670
  • コード長さ(m):
    2
  • 質量(バッテリ含む)(g):
    1600
  • 付属品:
    研削砥石36P・ロックナットレンチ20

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ディスクグラインダ 9539B  仕様01
  • 最大出力:700W

規格表

ディスクグラインダ 9539B  規格表01
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9539B

1個

9,668( 10,635円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

優れた使用感&作業能率!
【特長】
・砥石径:100mmφ
・回転数:12000min-1
・変速機能有無:無
・2重絶縁機能有無:有
・電源:AC100V
・定格電流:7A
・消費電力:670W
・コード長さ:2m
・付属品:研削砥石36P・ロックナットレンチ20

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクグラインダ 9539Bの型番9539Bのページです。
型番9539Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスクグラインダ 9539B

ディスクグラインダ 9539B

    ディスクグラインダ(標準タイプ/低速高トルク/ブレーキ付・低速高トルク)

    ディスクグラインダ(標準タイプ/低速高トルク/ブレーキ付・低速高トルク)

      100mm電気ディスクグラインダ AC100/AC200

      100mm電気ディスクグラインダ AC100/AC200

        ディスクグラインダ 9533L

        ディスクグラインダ 9533L

          ディスクグラインダ 100mm 9533LP

          ディスクグラインダ 100mm 9533LP

            ディスクグラインダ 9533

            ディスクグラインダ 9533

              ディスクグラインダ 9533B

              ディスクグラインダ 9533B

                ディスクグラインダ 9533BL

                ディスクグラインダ 9533BL

                  ディスクグラインダー

                  ディスクグラインダー

                    ディスクグラインダ 9533BH

                    ディスクグラインダ 9533BH

                      ディスクグラインダー PWS620-100

                      ディスクグラインダー PWS620-100

                        ディスクグラインダー DGR-100A

                        ディスクグラインダー DGR-100A

                          ディスクグラインダ G15SP

                          ディスクグラインダ G15SP

                            メーカー マキタ マキタ HiKOKI(旧日立工機) マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ CUSTOM KOBO マキタ ボッシュ EARTH MAN HiKOKI(旧日立工機)
                            通常価格 9,668円 9,486円 15,596円 17,451円 18,041円 14,081円 12,681円 12,459円 5,074円 15,833円 8,722円 4,655円 37,093円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   1日目  
                            商品タイプ ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー
                            砥石径(mmφ) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 150
                            変速機能有無 - -
                            回転数(min-1) 12000 - 12,000 9000 9000 12000 12000 9000 10000 12000 11,000 11000 8000
                            2重絶縁機能有無 - -

                            ディスクグラインダ 9539Bのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            鉄フレームカット
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/15
                            安い割にしっかりしています。高価なものもありますが、チョイ使用なのでこのくらいで十分です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました