(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式ポータブルバンドソーPB180D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PB180DZ
充電式ポータブルバンドソーPB180D バンドソー

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
47,754円
税込単価
52,529円

マキタの充電式ポータブルバンドソーPB180D。【特長】・最適重心設計で優れた...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電式バンドソー
  • 切断角度(°):
    90
  • 切断能力:丸パイプ(mm):
    120
  • 電源(V):
    18
  • 切断能力:角パイプ(mm):
    120×120
  • 二重絶縁有無:
  • 質量(g):
    6500(バッテリ含む)
  • 標準付属品:
    ソーブレード(BIM、18山/インチ)・六角棒スパナ4・カッティングワックス

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売。(PB180DZ)

型番

PB180DZ 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • バッテリ・充電器・ケース別売
18V充電式ポータブルバンドソー 仕様01

規格表

18V充電式ポータブルバンドソー 規格表01

※1 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

 
商品情報を表示

PB180DZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PB180DZ

本体のみ
-

1個

47,754( 52,529円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの充電式ポータブルバンドソーPB180D。
【特長】
・最適重心設計で優れたバランス

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売。(PB180DZ)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ポータブルバンドソーPB180Dの型番PB180DZのページです。
型番PB180DZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電式ポータブルバンドソーPB180D

充電式ポータブルバンドソーPB180D

    ポータブルバンドソー 2107F

    ポータブルバンドソー 2107F

      ロータリーバンドソー CB12VA2

      ロータリーバンドソー CB12VA2

        ハンディタイプバンドソー

        ハンディタイプバンドソー

          バンドソー32F

          バンドソー32F

            ロータバンドソー

            ロータバンドソー

              ロータリバンドソー CB13FB

              ロータリバンドソー CB13FB

                バンドソー"ビーバー4・4F Eco"

                バンドソー"ビーバー4・4F Eco"

                  バンドソー BS2301A用鋸刃

                  バンドソー BS2301A用鋸刃

                    Panasonic 充電バンドソーDual

                    Panasonic 充電バンドソーDual

                      バンドソー“ビーバー6・6F”

                      バンドソー“ビーバー6・6F”

                        バンドソー(チェンバイス)

                        バンドソー(チェンバイス)

                          バンドソー(平バイス/ワーク固定・刃物送りタイプ)

                          バンドソー(平バイス/ワーク固定・刃物送りタイプ)

                            メーカー マキタ マキタ HiKOKI(旧日立工機) 新ダイワ工業 アサダ 富士製砥 HiKOKI(旧日立工機) アサダ レクソン Panasonic アサダ 新ダイワ工業 新ダイワ工業
                            通常価格 47,754円 52,018円 64,555円 64,844円 1,014,903円 72,364円 138,121円 136,101円 6,028円 7,231円 187,164円 149,282円 362,352円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   4日目~   1日目  
                            商品タイプ 充電式バンドソー バンドソー バンドソー - 充電式バンドソー バンドソー バンドソー - - - - - -
                            切断角度(°) 90 45/90 - 90 90/45 - 0/45 - - - - - 90/45
                            切断能力:丸パイプ(mm) 120 - 120 120 - φ120 φ123/φ50 - - - - - 185/100
                            電源(V) 18 - 単相100 AC100 100 100 単相100 AC100 - - AC100 - AC100
                            切断能力:角パイプ(mm) 120×120 - 120 115X115 □300/□200 120×115 105/50 - - - - - 175X175/100X100

                            充電式ポータブルバンドソーPB180Dのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            金属加工用
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/22
                            以前は100Vのバンドソーを使っていましたが、充電式だとコードがないので取り回しが楽です。いちいちコンセントを差し替える必要がないので作業時間が短縮されました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PB180DRGX
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ トラスココード

                            91,676円

                            ( 100,844円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            本体・バッテリBL1860B×2本・ケース付-

                            バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました