(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

14.4V充電式ディスクグラインダ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

14.4V充電式ディスクグラインダ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
15,050円
税込単価
16,555円

【特長】・電子リミッタ、再起動防止機能付(警告ランプ付)!・プロニーズにマルチ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電式ディスクグラインダー
  • 砥石径(mmφ):
    100
  • 変速機能有無:
  • 回転数(min-1):
    11000
  • 2重絶縁機能有無:
  • 電源(V):
    DC14.4
  • 質量(バッテリ含む)(g):
    2000

型番

GA400DZ 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

14.4V充電式ディスクグラインダ 外観図

注1:ブルーラインのバッテリBL1430は使用できません。

製品の基本仕様・特長

型番研削砥石寸法(mm)回転数
(min-1
[回転/分]
電源(V)1充電あたりの作業量(目安)※1質量(kg)
(バッテリ含)
標準付属品
外径厚さ内径鉄筋の切断(φ10mm)
GA400D1004
(取付可能砥石
厚さ3~6)
1511,000直流14.4約18本2.0研削砥石36P・
ロックナットレンチ20
(782401-1)

※1数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
本体・セット
バッテリー
充電器
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GA400DZ

本体のみ
-
-

1個

15,050( 16,555円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電子リミッタ、再起動防止機能付(警告ランプ付)!
・プロニーズにマルチに応える充電式:先端工具は100V機と共通。
・軽量ボディ:質量(バッテリ含む)2.0kg。
・高速回転11,000回転/分!
・AC100V機の先端工具がそのまま使える!

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

14.4V充電式ディスクグラインダの型番GA400DZのページです。
型番GA400DZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

14.4V充電式ディスクグラインダ

14.4V充電式ディスクグラインダ

    100ミリ充電式ディスクグラインダGA402D

    100ミリ充電式ディスクグラインダGA402D

      充電ディスクグラインダー100(18V 5.0Ah)

      充電ディスクグラインダー100(18V 5.0Ah)

        電子ディスクグラインダ 9533CB

        電子ディスクグラインダ 9533CB

          電子ディスクグラインダ 9535CB

          電子ディスクグラインダ 9535CB

            ディスクグラインダー(本体・パーツ)

            ディスクグラインダー(本体・パーツ)

              電動工具用カーボンブラシ CB1017 ミタチ

              電動工具用カーボンブラシ CB1017 ミタチ

                充電ディスクグラインダー125 18V

                充電ディスクグラインダー125 18V

                  SI 電池パック

                  SI 電池パック

                    電子ディスクグラインダ GA7011C

                    電子ディスクグラインダ GA7011C

                      高周波インバーター電源(400Hz)

                      高周波インバーター電源(400Hz)

                        ディスクグラインダ 125mm GA5010

                        ディスクグラインダ 125mm GA5010

                          充電器

                          充電器

                            メーカー マキタ マキタ Panasonic マキタ マキタ TRAD サンコーミタチ Panasonic 信濃機販 マキタ ニデックテクノモータ マキタ Panasonic
                            通常価格 15,050円 15,944円 22,736円 21,453円 26,279円 636円 917円 25,074円 10,155円 30,284円 279,601円 20,728円 14,161円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目  
                            商品タイプ 充電式ディスクグラインダー 充電式ディスクグラインダー 充電式ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー - パーツ・付属品 充電式ディスクグラインダー - ディスクグラインダー パーツ・付属品 ディスクグラインダー パーツ・付属品
                            砥石径(mmφ) 100 100 100 100 125 - - 125 - 180 - 125 -
                            変速機能有無 - - - - -
                            回転数(min-1) 11000 11000 - 9000 9000 - - - - 6000 - 10000 -
                            2重絶縁機能有無 - - - - -

                            14.4V充電式ディスクグラインダのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            鉄パイプの切断
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/05
                            やっぱりコードが無いのは良いですね!
                            これまでのコード付きはお払い箱です。
                            ハンドルは付いてなかったのでこれまでのを付けました。
                            音も静かで、振動も少なく快適です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました