(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高速切断機 CC14SF

高速切断機 CC14SF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
30,873円 ~ 33,037円
税込価格
33,960円 ~ 36,341円

軟鋼丸棒の切断に最適な切断機。【特長】・握りやすいソフトグリップ採用。・トイシ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    小型切断機
  • 最大無負荷回転数(rpm):
    3800
  • 消費電力(W):
    1450
  • 刃物外径(mm):
    トイシ径355mm
  • 重量(Kg):
    16.0

(i)ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
電圧(V)
切断角度
切断能力:丸棒(mm)
切断能力:丸パイプ(φ)
切断能力:L形鋼(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
単相100V
65
120
130×130
354-4028

1個

30,873( 33,960円 )

1日目

単相200V
45°
45
100
100×100
-

1個

33,037( 36,341円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軟鋼丸棒の切断に最適な切断機。
【特長】
・握りやすいソフトグリップ採用。
・トイシ外径:355mm。切断能力:直径120mm,100mm。
・二重絶縁。
・スピンドルロック付。
・ワンタッチバイス付き。
【用途】
・軟鋼パイプ(水道管、鋼管など)、軟鋼形鋼(アングル鋼、チャンネル鋼など)の切断に最適。
・別売りの研ちゃんカットを使用してのステンレス、軽天料などの切断が可能。

(i)ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高速切断機 CC14SF 仕様01

規格表

型番切断
角度
最大切断能力mm電源
V
電流
A
50/60Hz
消費電力
W
回転数
min-1{回/分}
50/60Hz
バイス開き
mm
質量
kg
コード
m
標準付属品

丸棒

パイプ
L
L形鋼
CC 14SF65120130×130単相10015.0 1,4503,800240162心・4トイシ(本体装着) 
六角棒スパナ
45°45100100×1002007.52心・2.3

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高速切断機 CC14SF

高速切断機 CC14SF

    高速切断機 CC12SF

    高速切断機 CC12SF

      高速切断機CC14SF

      高速切断機CC14SF

        切断機

        切断機

          高速切断機(二重絶縁タイプ)

          高速切断機(二重絶縁タイプ)

            中速チップソー切断機(二重絶縁タイプ)

            中速チップソー切断機(二重絶縁タイプ)

              マルチ切断機

              マルチ切断機

                305mm 高速切断機

                305mm 高速切断機

                  プレミアムスーパードライカッターTDC355PN

                  プレミアムスーパードライカッターTDC355PN

                    AXPRO 高速切断機 CS-305

                    AXPRO 高速切断機 CS-305

                      チップソー切断機 180mm CS-180TA

                      チップソー切断機 180mm CS-180TA

                        高速切断機

                        高速切断機

                          小型切断機(ワンタッチバイスタイプ)

                          小型切断機(ワンタッチバイスタイプ)

                            メーカー HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) アズワン マキタ サンコーミタチ サンコーミタチ サンコーミタチ エスコ 谷テック パオック EARTH MAN EARTH MAN 新ダイワ工業
                            通常価格 30,873円 31,005円 38,925円 36,779円 46,215円 100,349円 111,328円 35,180円 85,561円 20,720円 16,375円 16,126円 39,752円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   10日目   3日目   1日目   1日目   4日目   1日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目  
                            商品タイプ 小型切断機 小型切断機 パイプ切断機 - 小型切断機 - 小型切断機 パイプ切断機 パイプ切断機 パイプ切断機 チップソー切断機 パイプ切断機 小型切断機
                            最大無負荷回転数(rpm) 3800 4400 - 3800 3800 2800 3600 4400 - 約3800 約5000 約4400 -
                            消費電力(W) 1450 1450 - 1430 1440 1440 1440 1450 - 1450 800 1400 1400
                            刃物外径(mm) トイシ径355mm トイシ径305mm - - - - - - - - - - -
                            重量(Kg) 16.0 15.5 - - - - - - - - - - -

                            高速切断機 CC14SFのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー
                            切断用
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/26
                            3年ほど使っています。
                            様々な物を切っていますが、綺麗に垂直に切断することができ、パワーも十分にあります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            切断
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/30
                            パイプ切断に使用。
                            早いし、切り口がまっすぐなので接続も楽。 

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            鋼丸棒の切断
                            評価 4.0満足度:4.02021/08/31
                            使用歴5年以上。
                            主に鋼丸棒の切断に使用しています。
                            確実に迅速に切断出来ています。
                            刃具の取り換えも簡単に出来ます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業用
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/10
                            初めて購入しました。鋼材やアルミ製品などを切断するのに使用しています。綺麗にカットできるのでよいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アングル切断
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/02
                            主にアングル切断の用途に使うために購入しました.きれいにカットできます.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q この商品は100Vでしょうか?200Vでしょうか?カタログには両方記載あるため。
                            A
                            特にご希望がなければ100Vとなります。

                            切断機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました