(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高速切断機 CC12SF

高速切断機 CC12SF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
31,005円
税込単価
34,106円

定評のある強力な切断力・耐久力の切断機。【特長】・握りやすいソフトグリップ採用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    小型切断機
  • 定格電流(A):
    15
  • 電圧(V):
    単相100
  • 最大無負荷回転数(rpm):
    4400
  • 消費電力(W):
    1450
  • コード長さ(m):
    2心・4
  • 切断角度:
    0°/45°
  • 切断能力:丸棒(mm):
    60(切断角度:0°)/45(切断角度:45°)
  • 切断能力:丸パイプ(φ):
    102(切断角度:0°)/60(切断角度:45°)
  • 切断能力:L形鋼(mm):
    100×100(切断角度:0°)/75×75(切断角度:45°)
  • トラスココード:
    354-4010
  • 刃物外径(mm):
    トイシ径305mm
  • 重量(Kg):
    15.5
  • バイス開き(mm):
    240
  • 標準付属品:
    トイシ(本体装着)、六角棒スパナ

(i)ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CC12SF

1個

31,005( 34,106円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

定評のある強力な切断力・耐久力の切断機。
【特長】
・握りやすいソフトグリップ採用
・二重絶縁
・スピンドルロック付
【用途】
・軟鋼パイプ(水道管、鋼管など)、軟鋼形鋼(アングル鋼、チャンネル鋼など)の切断に最適
・軟鋼丸棒の切断に最適

(i)ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

仕様
型番切断
角度
最大切断能力mm電源
V
電流
A
50/60Hz
消費電力
W
回転数
min-1{回/分}
50/60Hz
バイス
開き
mm
質量
kg
コード
m
標準付属品

丸棒

パイプ
L
L形鋼
CC 12SF60102100×100
10015.01,4504,40024015.52心・4トイシ(本体装着)
六角棒スパナ
45°456075×75

外形図

高速切断機 CC12SF:関連画像

寸法図

使用方法・使用事例

使用方法

【用途】

  • 軟鋼パイプ(水道管、鋼管など)、軟鋼形鋼(アングル鋼、チャンネル鋼など)の切断に最適
  • 軟鋼丸棒の切断に最適
  • 別売りの研ちゃんカットを使用してのステンレス、軽天料などの切断が可能

カタログ

 

Loading...

CC12SFで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高速切断機 CC12SFの型番CC12SFのページです。
型番CC12SFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高速切断機 CC12SF

高速切断機 CC12SF

    高速切断機 CC14SF

    高速切断機 CC14SF

      高速切断機CC14SF

      高速切断機CC14SF

        中速チップソー切断機(二重絶縁タイプ)

        中速チップソー切断機(二重絶縁タイプ)

          切断機

          切断機

            高速切断機(二重絶縁タイプ)

            高速切断機(二重絶縁タイプ)

              マルチ切断機

              マルチ切断機

                高速切断機

                高速切断機

                  ダブルカッターオールマイティー 2枚刃式チップソー切断機

                  ダブルカッターオールマイティー 2枚刃式チップソー切断機

                    チップソー切断機 180mm CS-180TA

                    チップソー切断機 180mm CS-180TA

                      スライドマルノコ LS0612FL

                      スライドマルノコ LS0612FL

                        チップソーカッタ CD7SA

                        チップソーカッタ CD7SA

                          305mm 高速切断機

                          305mm 高速切断機

                            メーカー HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) アズワン サンコーミタチ マキタ サンコーミタチ サンコーミタチ EARTH MAN 山真製鋸 EARTH MAN マキタ HiKOKI(旧日立工機) エスコ
                            通常価格 31,005円 30,873円 38,925円 100,349円 36,779円 46,215円 111,328円 16,126円 16,915円 16,375円 89,009円 45,194円 35,180円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   10日目   1日目   3日目   1日目   4日目   3日目   90日目   3日目   3日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 小型切断機 小型切断機 パイプ切断機 - - 小型切断機 小型切断機 パイプ切断機 チップソー切断機 チップソー切断機 チップソー切断機 チップソー切断機 パイプ切断機
                            定格電流(A) 15 - - 15 15 15 15 14.5 - 8.3 11 - -
                            電圧(V) 単相100 - AC100 - 単相100 - - AC100 AC100 AC100 単相100 単相100 AC100
                            最大無負荷回転数(rpm) 4400 3800 - 2800 3800 3800 3600 約4400 7500 約5000 4200 - 4400
                            消費電力(W) 1450 1450 - 1440 1430 1440 1440 1400 800(最大) 800 1050 1330 1450

                            高速切断機 CC12SFのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            切断機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました