(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電子ポリッシャ SP13V・SP18VB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電子ポリッシャ SP13V・SP18VB

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
31,354円
税込単価
34,489円

耐久性に優れた強力1,200Wモーター搭載のポリッシャ。【特長】・耐久性に優れ...

詳細情報を確認する

  • 回転数(min⁻¹):
    600-2000
  • 電源(V):
    単相100
  • 電流(A):
    10.6
  • 消費電力(W):
    1010
  • 重量(Kg):
    2.2

(i)ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

Loading...

ポリッシャー SP13V/SP18VB

電子ポリッシャ SP13V・SP18VB:関連画像

SP13V(パット径:125mm)

電子ポリッシャ SP13V・SP18VB:関連画像

SP18VB(パット径:180mm/150mm標準付属)

形名 外径mm 電源
V
電流
A
消費電力
W
回転数
min-1{回/分}
質量
kg
コード
m
標準付属品 取付シャフト寸法mm
径(ねじピッチ)×長さ
SP13V (面ファスナーパット)
125
単相
100
10.6 1,010 600~2,000 2.2 2心・5 面ファスナーパット(125mm)
サイドハンドル、(N):サイドハンドル
12(1.75)×24
SP18VB (面ファスナーパット)
150(標準)/180
10.6 1,010 600~2,000 2.2 2心・5 面ファスナーパット(150mm)
サイドハンドル、(N):サイドハンドル
16(2.0)×20
  • ※ 電子制御マーク品はインバータ式エンジン発電機でご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。

SP13V 仕様(スペック)

パット外形 mm 125
スピンドルねじ径 mm M12
電源 Hz 単相交流50/60
電圧 V 100
電流 A 10.6
最大出力 W 1,200
消費電力 W 1,010
回転数 min-1(回/分) 600~2,000
質量 kg 2.2
コード m 2心・2.5
標準付属品:125mm面ファスナーパット(マジック式)・サイドハンドル
※SP13V(N):サイドハンドル

SP18VB 仕様(スペック)

パット外形 mm 150(標準付属)/180
スピンドルねじ径 mm M16
電源 Hz 単相交流50/60
電圧 V 100
電流 A 10.6
最大出力 W 1,200
消費電力 W 1,010
回転数 min-1(回/分) 600~2,000
質量 kg 2.2
コード m 2心・5
標準付属品:150mm面ファスナーパット(マジック式)・サイドハンドル
※SP18VB(N):サイドハンドル

共通特長

耐久性に優れた強力モーターを採用

放熱性に高い2分割モーターコイル形状と樹脂ハウジングのベアリング室に鉄ブッシュを採用することにより、高耐久性を実現。

電子ポリッシャ SP13V・SP18VB:関連画像

耐久性に優れた強力モーター

ダイヤル式無段変速機構採用

電子ポリッシャ SP13V・SP18VB:関連画像

作業に適した回転数が設定可能。

定速度制御採用

負荷をかけても回転の低下が少なく、安定した仕上がりが得られる。

スピンドルロックを採用

電子ポリッシャ SP13V・SP18VB:関連画像

先端工具の交換が簡単に行える。

エアカバー付

電子ポリッシャ SP13V・SP18VB:関連画像

気になる冷却風の向きを変更できる(着脱可能)。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外径
別売品
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP13V

パット径125mm
なし
-

1個

31,354( 34,489円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

耐久性に優れた強力1,200Wモーター搭載のポリッシャ。
【特長】
・耐久性に優れた強力モーターを採用
・作業に合わせた回転数が選べる無段変速タイプ!定速度制御採用
・スピンドルロックを採用。エアカバー付
【用途】
・自動車、エレベータ、冷蔵庫、洗濯機、医療機器などの金属、塗装面の仕上げ、つや出しに最適
・家具調度品などの木製品のラッカー仕上げ面みがきに便利
・合成樹脂、エボナイト製品のつや出しに最適
・板金塗装などの下地仕上げに便利

(i)ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子ポリッシャ SP13V・SP18VBの型番SP13Vのページです。
型番SP13Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電子ポリッシャ SP13V・SP18VB

電子ポリッシャ SP13V・SP18VB

    電子ポリッシャ(パッド付・パッド別売り)

    電子ポリッシャ(パッド付・パッド別売り)

      125mm サンダーポリッシャー

      125mm サンダーポリッシャー

        電動ポリッシャー

        電動ポリッシャー

          125mm 電子ポリッシャー

          125mm 電子ポリッシャー

            ギアポリッシャー 磨き鉄人 SI-2415

            ギアポリッシャー 磨き鉄人 SI-2415

              ランダムサンダー

              ランダムサンダー

                電子ポリッシャー

                電子ポリッシャー

                  サンダーポリッシャー

                  サンダーポリッシャー

                    コードレスポリッシャー(14.4V)

                    コードレスポリッシャー(14.4V)

                      メーカー HiKOKI(旧日立工機) マキタ エスコ EARTH MAN エスコ 信濃機販 E-Value コンパクトツール マキタ KTC(京都機械工具)
                      通常価格 31,354円 25,219円 18,480円 6,848円 33,400円 54,199円 4,618円 41,136円 34,976円 50,445円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   1日目   3日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目  
                      回転数(min⁻¹) 600-2000 600-2000 12000 50Hz 約900~3000/60Hz 約600~3000 - 1200 12500 800~1600 0~3200 0~7000(高速)/0~2000(低速)
                      電源(V) 単相100 単相100 AC100 AC100 - - 100 AC100 AC100 DC14.4
                      電流(A) 10.6 9.5 2.4 0.6 - - 2.3 9.5 10 -
                      消費電力(W) 1010 900 230 60 - - 220 900 950 -
                      重量(Kg) 2.2 - - - - - - - - -

                      電子ポリッシャ SP13V・SP18VBのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ポリッシャカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました