(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルトサンダー SB8V2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベルトサンダー SB8V2

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,061円
税込単価
40,767円

【特長】・ダイヤル式無段変速機構付・研削位置が一目で判る透明カバー採用・電動工...

詳細情報を確認する

  • ベルト寸法(幅)(mm):
    76
  • 商品タイプ:
    本体品
  • 電源(V):
    AC100
  • 無負荷回転数(min-¹):
    250~450
  • コード長さ(m):
    5
  • ベルト寸法(長さ)(mm):
    533
  • 消費電力(W):
    1050
  • ベルト速度(m/s):
    4.2~7.5
  • ベルト速度(m/分):
    250~450
  • トラスココード:
    793-2049
  • 付属品:
    ダストバッグ・エンドレス研磨ベルト(WA80、120・各1枚)
  • 重量(kg):
    4.3

(i)ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

Loading...

強力1,050Wモーター搭載で研磨能率が大幅アップ

研磨位置の分かりやすい透明カバーを装備

隅研磨の作業性が大幅にアップ

ベルトサンダー SB8V2:関連画像

ボディ上部の透明カバーで研磨ベルト位置が簡単に確認可能。

ベルトサンダー SB8V2:関連画像

プーリと本体を同一面上に配置することで隅研磨の作業性を向上。

無段変速ダイヤル付

ベルトサンダー SB8V2:関連画像

 

作業や材料に応じてベルト速度を無段階に調整可能。

 

製品仕様

電源 Hz 単相交流50/60
電圧 V 100
振動3軸合成値 m/s2 <2.5(EN60745-2-4規格に基づき測定)

使用上の注意

プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SB8V2

1個

37,061( 40,767円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤル式無段変速機構付
・研削位置が一目で判る透明カバー採用
・電動工具用集じん機接続可能
・隅研磨の作業性が大幅にアップ
・無段変速ダイヤル付、強力1,050Wモーター搭載で研磨能率が大幅アップ
【用途】
・木工製品の研磨仕上げ、フローリング仕上げ、金属表面の研磨仕上げ、コンクリートの表面仕上げ
・木材塗装面の下地磨き
・金属塗装面の下地磨き、さび落とし、塗り替えの際の塗料落とし

(i)ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルトサンダー SB8V2の型番SB8V2のページです。
型番SB8V2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルトサンダー SB8V2

ベルトサンダー SB8V2

    ベルトサンダー SB10V2

    ベルトサンダー SB10V2

      マイティミニ(電動) MTM-ET60S

      マイティミニ(電動) MTM-ET60S

        ベルトサンダ(ベルト幅 100mm)

        ベルトサンダ(ベルト幅 100mm)

          ベルトサンダー 1401974

          ベルトサンダー 1401974

            ベルトサンダ(ベルト速度(m/s)8.3)

            ベルトサンダ(ベルト速度(m/s)8.3)

              吸塵&変速ベルトサンダー

              吸塵&変速ベルトサンダー

                ベルトサンダ(ベルト幅 76mm)

                ベルトサンダ(ベルト幅 76mm)

                  ベルトサンダ  9911

                  ベルトサンダ 9911

                    小型ヘアライン加工機 ヘアライナー(R)

                    小型ヘアライン加工機 ヘアライナー(R)

                      リューター グラインディングサンダー L-JB

                      リューター グラインディングサンダー L-JB

                        ベルトサンダ  9031

                        ベルトサンダ 9031

                          メーカー HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) 柳瀬 マキタ EARTH MAN マキタ E-Value マキタ マキタ 日東工器 日本精密機械工作 マキタ
                          通常価格 37,061円 41,007円 51,510円 34,964円 8,783円 41,555円 11,995円 30,184円 24,932円 81,761円 46,794円 22,636円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   3日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                          ベルト寸法(幅)(mm) 76 100 60 100 約76 100 76 76 76 60 10 30
                          商品タイプ 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品
                          電源(V) AC100 AC100 100(50/60Hz) 単相100 AC100 単相100 100 単相100 AC100V AC100 50/60Hz AC100 AC100V
                          無負荷回転数(min-¹) 250~450 240~420 - - 約28,000 - - - 75~270 940 15000 3.3~16.7
                          コード長さ(m) 5 5 - 5 約2 5 約3.0 5 2.5 2.5 - 2.5

                          ベルトサンダー SB8V2のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ベルトサンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました