(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バッテリー/リチウムイオン電池

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バッテリー/リチウムイオン電池

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
5,740円
税込単価
6,314円

【特長】重量が1.7kgで冷却対応の3.6Vリチウムイオン電池です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により仕様が異なるため、カタログをご確認ください。
  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 差込み式
  • 電圧:3.6V
  • 容量:1.5Ah
  • 充電時間:約18分(充電器UC3SLで充電)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
容量(Ah)
製品種類
電圧(V)
鉄工(mm)
ホールンー(mm)
別売部品
トラスココード
重量(Kg)
外枠 コラム、ヘッド
適用電気ドリル()内は旧形
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EBM315

電動アクセサリ
1.5
リチュウムイオン
3.6
13
鉄工・35(V形溝付当て金)
L形当て金、V形溝付当て金、Cチャンネル用当て金
377-9823
1.7
ステンレス(ロストワックス)
D 13VC、(D 10SD,D 13TA,VTP-16)

1個

5,740( 6,314円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
重量が1.7kgで冷却対応の3.6Vリチウムイオン電池です。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により仕様が異なるため、カタログをご確認ください。
  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バッテリー/リチウムイオン電池の型番EBM315のページです。
型番EBM315に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バッテリー/リチウムイオン電池

バッテリー/リチウムイオン電池

    14.4V リチウムイオン電池パック LFタイプ

    14.4V リチウムイオン電池パック LFタイプ

      電池パック 14.4V 5.0Ah

      電池パック 14.4V 5.0Ah

        電池パック 18V 5.0Ah

        電池パック 18V 5.0Ah

          電池パック 18V 3.0Ah

          電池パック 18V 3.0Ah

            リチウムイオン電池(18V)

            リチウムイオン電池(18V)

              ニッケル水素電池パック24V

              ニッケル水素電池パック24V

                ニッケル水素電池15.6V

                ニッケル水素電池15.6V

                  ニッケル水素電池パック12V

                  ニッケル水素電池パック12V

                    アイシールド組

                    アイシールド組

                      アイシールド

                      アイシールド

                        ニッケル水素電池9.6V

                        ニッケル水素電池9.6V

                          ライトアングルアタッチメント

                          ライトアングルアタッチメント

                            メーカー HiKOKI(旧日立工機) Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic HiKOKI(旧日立工機) Panasonic Panasonic Panasonic HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) Panasonic DREMEL
                            通常価格 5,740円 11,562円 18,461円 21,866円 16,075円 17,302円 26,298円 22,314円 16,424円 6,327円 6,327円 15,781円 6,565円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目  

                            バッテリー/リチウムイオン電池のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            長年使用してきたドライバードリルの予備電池として
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/01
                            長年使用してきた付属バッテリーの調子が悪くなったので、新しいドリルドライバーを購入しようと思いました。しかしまだ十分動きますし、使い慣れているので予備電池が販売されていることを知り購入しました。価格も適切で、このご時世に余分な出費をしなくてよかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            替えバッテリー
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/11
                            同じバッテリーが使える、インパクトドライバーと電動ドリルと作業灯に使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました