(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セーバーソー CR13VC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セーバーソー CR13VC

通常単価(税別)
33,775円
税込単価
37,153円

【特長】・ハイパワーモーターで速い切断スピード・防じん防滴性に優れた3重シール...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    レシプロソー(パイプソー)
  • 電圧(V):
    AC100
  • ストローク数(min-1):
    0~2800
  • ストローク(mm):
    29
  • 消費電力(W):
    1010
  • 二重絶縁:
  • トラスココード:
    354-4168
  • 質量(g):
    3300
  • 切断能力(mm):
    パイプ:130
  • 電流(A):
    10.6

(i)ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ハイパワーモーターで速い切断スピード
  • 防じん防滴性に優れた3重シール構造
  • ブレード着脱ツールレス
  • 二重絶縁
  • 電子制御
  • 無段変速
  • ケース付
  • 樹脂ボディ

規格表

型番切断能力
mm
電源
V
電流
A
消費電力
W
ストローク質量
kg
コード
m
標準付属品

min-1{回/分}

mm
CR 13VCパイプ:130※1木材:120※2
軟鋼材:19
単相10010.61,0100~2,800293.32心・2.5湾曲ブレードNo.141、
ケース、
六角棒スパナ

※ 1:全長228mmブレード使用時
※ 2:No.121ブレード使用時

外形図

セーバーソー CR13VC 外形図01
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR13VC

1個

33,775( 37,153円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイパワーモーターで速い切断スピード
・防じん防滴性に優れた3重シール構造
・ブレード着脱ツールレス
・ダイヤル式無段変速機構付
【用途】
・パイプ、アングルの切断
・各種木材の切断および窓抜き
・軟鋼板、アルミ板、銅板などの切断
・ベークライト、塩化ビニールなどの各種合成樹脂の切断

(i)ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーバーソー CR13VCの型番CR13VCのページです。
型番CR13VCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セーバーソー CR13VC

セーバーソー CR13VC

    10.8V コードレスセーバーソー

    10.8V コードレスセーバーソー

      セーバソー CR13V2

      セーバソー CR13V2

        パワーソー

        パワーソー

          ワイヤブラシ 6641511

          ワイヤブラシ 6641511

            パイプソー350

            パイプソー350

              マルチツール(カットソー)

              マルチツール(カットソー)

                18Vコードレスセーバーソー本体のみ

                18Vコードレスセーバーソー本体のみ

                  パイプソー 380S PAT.バイス取付アタッチメント PS350

                  パイプソー 380S PAT.バイス取付アタッチメント PS350

                    ブラシアタッチメント 6076551

                    ブラシアタッチメント 6076551

                      電気のこぎり/充電式のこぎり用 替刃

                      電気のこぎり/充電式のこぎり用 替刃

                        電気充電式のこぎり用ナイフブレード

                        電気充電式のこぎり用ナイフブレード

                          レシプロソー JR3070CT

                          レシプロソー JR3070CT

                            メーカー HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) 松阪商事 リョービ アサダ HiKOKI(旧日立工機) ボッシュ アサダ リョービ EARTH MAN EARTH MAN マキタ
                            通常価格 33,775円 20,950円 33,723円 65,067円 2,897円 663,525円 50,759円 70,900円 19,588円 1,500円 938円 750円 41,088円
                            通常出荷日 2日目   7日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   6日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ レシプロソー(パイプソー) セーバーソー レシプロソー(パイプソー) レシプロソー(パイプソー) - レシプロソー(パイプソー) カットソー - その他関連品 その他関連品 その他関連品 その他関連品 レシプロソー(パイプソー)
                            電圧(V) AC100 10.8 AC100 - - 100 - 18 - - - - AC100
                            ストローク数(min-1) 0~2800 0~2700 0~2800 600~2200 - - - 0~2500 - - - - 0~2800
                            ストローク(mm) 29 13 29 26 - 57 - 32 - - - - 32
                            消費電力(W) 1010 - 1010 - - 750 - - - - - - 1430

                            セーバーソー CR13VCのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました