(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンダー SV13YB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンダー SV13YB

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,897円
税込単価
17,487円

【特長】・回転運動+偏心運動で高い研削能力・手に優しい大形ソフトグリップ・ムラ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体品
  • 無負荷回転数(min-1):
    12000
  • 電源(V):
    AC100
  • 電流・定格電流(A):
    2.4
  • コード長さ(m):
    2.5
  • 消費電力(W):
    230
  • 絶縁機能:
  • ペーパーサイズ(mm):
    φ125
  • パット寸法(mm):
    φ125
  • トラスココード:
    378-0465
  • 重量(g):
    1400
  • 付属品:
    サンディングペーパー(A-P60、A-P120、A-P240)各2枚、ダストバッグ

(i)ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • バット寸法:φ125mm
  • 二重絶縁
  • 樹脂ボディ
  • 集じんタイプ
  • 集じん機取付可
サンダー SV13YB  仕様01

規格表

サンダー SV13YB  規格表01
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SV13YB

1個

15,897( 17,487円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転運動+偏心運動で高い研削能力
・手に優しい大形ソフトグリップ
・ムラの少ないキレイな仕上り

(i)ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンダー SV13YBの型番SV13YBのページです。
型番SV13YBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンダー SV13YB

サンダー SV13YB

    ミニサンダ SV12SH

    ミニサンダ SV12SH

      ミニサンダSV12SG

      ミニサンダSV12SG

        防じんミニサンダ BO4565

        防じんミニサンダ BO4565

          防じんミニサンダ BO4555

          防じんミニサンダ BO4555

            ランダムオービットサンダ BO5030

            ランダムオービットサンダ BO5030

              コンパクトミニサンダー

              コンパクトミニサンダー

                ランダムアクションサンダー

                ランダムアクションサンダー

                  変速ランダムサンダー

                  変速ランダムサンダー

                    ミニデルタサンダー

                    ミニデルタサンダー

                      吸じんランダムアクションサンダー PEX260AE

                      吸じんランダムアクションサンダー PEX260AE

                        メーカー HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) マキタ マキタ マキタ BLACK AND DECKER ボッシュ CUSTOM KOBO CUSTOM KOBO ボッシュ
                        通常価格 15,897円 15,897円 14,318円 11,582円 11,912円 14,445円 8,500円 15,983円 9,600円 480円 14,548円
                        通常出荷日 1日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                        商品タイプ 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 - 本体品 - 本体品
                        無負荷回転数(min-1) 12000 14000 14000 14000 14000 12000 16000 - - - 2,000~12,000
                        電源(V) AC100 AC100 AC100 AC100 AC100 AC100 AC100(50/60Hz) - 100 - 100(50-60Hz)
                        電流・定格電流(A) 2.4 2.1 2.1 2.1 2.1 3.2 - - 4.4 - -
                        コード長さ(m) 2.5 2.5 2.5 2 2 2 3 - 2 - 2.5

                        サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました