(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

10.8V コードレスセーバーソー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

10.8V コードレスセーバーソー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,950円
税込単価
23,045円

無段変速スイッチ搭載のソー(電動)。【特長】・材料に適したストローク数で作業で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    セーバーソー
  • 電圧(V):
    10.8
  • ストローク数(min-1):
    0~2700
  • ストローク(mm):
    13
  • 二重絶縁:
  • 質量(g):
    1200
  • 切断能力(mm):
    パイプ:25/塩ビパイプ:45/木材:50/軟鋼材:4

(i)ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

型番

CR10DL(NN) 解除

Loading...

銅管から木材までマルチに切断

10.8V コードレスセーバーソー CR10DL-LCSK:関連画像

商品画像

  • 無段変速機能付で最適切断。スイッチ操作で材料に適した切段速度が設定可能。
  • 電池残量警告ランプが電池残量が少なくなると点灯。
10.8V コードレスセーバーソー CR10DL-LCSK:関連画像

ブレード脱着ツールレス

10.8V コードレスセーバーソー CR10DL-LCSK:関連画像

高輝度LEDライト

製品仕様

締付能力 軟鋼パイプ mm φ25
塩ビパイプ mm φ45
木材 mm 50
軟鋼材 mm 4
ストローク数 min-1(回/分) 0~2,700
ストローク量 mm 13
質量 kg 1.2
蓄電池 1.5Ah 形名 BCL1015
電圧 10.8V
充電時間 約30分(UC10SL使用時)
充電器 形名 UC10SL
標準付属品:充電器・ブレード No.5(木工用)・No.107(鉄鋼用)・六角棒スパナ・ケース
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR10DL(NN)

-

1個

20,950( 23,045円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

無段変速スイッチ搭載のソー(電動)。
【特長】
・材料に適したストローク数で作業できる無段変速スイッチ搭載
・ブレード着脱ツールレス
・コードレス
【用途】
・バイブ、アングルの切断・各種木材の切断および窓抜きに最適
・軟銅板、アルミ板などの切断に便利
・ベークライト、塩化ビニールなどの各種合成樹脂の切断に便利

(i)ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10.8V コードレスセーバーソーの型番CR10DL(NN)のページです。
型番CR10DL(NN)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

10.8V コードレスセーバーソー

10.8V コードレスセーバーソー

    セーバーソー CR13VC

    セーバーソー CR13VC

      セーバソー CR13V2

      セーバソー CR13V2

        18Vコードレスセーバーソー本体のみ

        18Vコードレスセーバーソー本体のみ

          パワーソー

          パワーソー

            バッテリーセーバーソー GSA18V-LIH(本体のみ)

            バッテリーセーバーソー GSA18V-LIH(本体のみ)

              電気のこぎり/充電式のこぎり用 替刃

              電気のこぎり/充電式のこぎり用 替刃

                マルチツール(カットソー)

                マルチツール(カットソー)

                  小型レシプロソー

                  小型レシプロソー

                    ブラシアタッチメント 6076551

                    ブラシアタッチメント 6076551

                      レシプロソー用 ブレードホルダ 6076985

                      レシプロソー用 ブレードホルダ 6076985

                        電気のこぎり用替刃鉄工用 130mm DNP-3

                        電気のこぎり用替刃鉄工用 130mm DNP-3

                          セーバーソー GSA1200PE

                          セーバーソー GSA1200PE

                            メーカー HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) ボッシュ 松阪商事 ボッシュ EARTH MAN HiKOKI(旧日立工機) マキタ リョービ リョービ EARTH MAN ボッシュ
                            通常価格 20,950円 33,775円 33,723円 70,900円 65,067円 37,659円 938円 50,759円 41,022円 1,500円 2,730円 975円 46,095円
                            通常出荷日 7日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ セーバーソー レシプロソー(パイプソー) レシプロソー(パイプソー) - レシプロソー(パイプソー) カットソー その他関連品 カットソー レシプロソー(パイプソー) その他関連品 その他関連品 その他関連品 カットソー
                            電圧(V) 10.8 AC100 AC100 18 - 18 - - 単相100 - - - 100(50-60Hz)
                            ストローク数(min-1) 0~2700 0~2800 0~2800 0~2500 600~2200 0~2400/2700 - - 0~4800 - - - 0~2900
                            ストローク(mm) 13 29 29 32 26 28 - - 14 - - - 28
                            二重絶縁 - - - - - - -

                            10.8V コードレスセーバーソーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました