(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニチュアニッパー N-31

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニチュアニッパー N-31

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,050円
税込単価
3,355円

精密作業に適した、小回りが利いて使い勝手もよく手のひらに収まる全長100mm程...

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法:
    100
  • 銅線切断能力(mm):
    1.6
  • ばね:
    あり
  • トラスココード:
    120-4777
  • 全長(mm):
    102.5
  • 重量(g):
    40
  • 銅より線切断能力(mm2):
    1.25

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

 

【仕様】

切断能力銅線1.6mmφ
銅より線1.25mm2
硬度HRC(刃部)57
重量40g
ESD管理値接地抵抗Rg<1×1012Ω

細い銅線専用ミニチュアニッパーの特長

ミニチュアニッパー N-31 製品仕様01
ミニチュアニッパー N-31 製品仕様02
  • グリップ部にはRCJS-5-1に準拠したカーボンレスエラストマーグリップを採用。
  • ESD(静電気)対策品
  • コイルバネ装備で長時間労働も問題なし。
  • 切断面の仕上がりにこだわる銅線専用の刃付け。

外形図

ミニチュアニッパー N-31 外形図01

注意・禁止事項

  • ハンドルカバーは絶縁ではないので、電気が流れている個所への使用禁止。
  • 作業時は保護メガネを着用すること。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N-31

1個

3,050( 3,355円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

精密作業に適した、小回りが利いて使い勝手もよく手のひらに収まる全長100mm程の小型ニッパー。
【特長】
・切断面の仕上がりにこだわり、銅線など軟らかい線材切断専用の刃付けをしています
・耐久性、復元性に優れ、バネ付 連続作業に疲れを感じさせません
・限られたスペースの中で結束バンドをカットする際にも小さなボディーが便利
・際切りができる曲面刃なので結束バンドの切った端が飛び出すことも少なく、手先の安全も考慮
・回転部の鋭利な突起を面取りすることで、不慮のケガを少なくし、安全な作業にも配慮
・エレクトロニクスの現場においても安心な静電気対策(ESD)仕様のカーボンレスエラストマーグリップ
【用途】
・小さなボディーを活かし、限られたスペースの中でのカットに便利

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニチュアニッパー N-31の型番N-31のページです。
型番N-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニチュアニッパー N-31

ミニチュアニッパー N-31

    ミニチュアニッパー N-32

    ミニチュアニッパー N-32

      ミニチュアニッパー N-34

      ミニチュアニッパー N-34

        ミニチュアニッパー N-35

        ミニチュアニッパー N-35

          ラバーグリップニッパー

          ラバーグリップニッパー

            精密ニッパー N-55

            精密ニッパー N-55

              エレクトロニクスニッパー 7922

              エレクトロニクスニッパー 7922

                メーカー ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ANEX ホーザン クニペックス
                通常価格 3,050円 3,060円 3,360円 3,150円 2,100円 6,698円 13,416円
                通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   2日目   1日目~  
                呼び寸法 100 125 100 125 125 100 -
                銅線切断能力(mm) 1.6 2 1 1.6 1.2 1 -
                ばね あり あり あり あり - あり -
                トラスココード 120-4777 120-4785 120-4807 120-4815 - 120-4386 -
                全長(mm) 102.5 128.5 102.5 128.5 - 105 -

                ミニチュアニッパー N-31のレビュー

                評価 4.5 平均満足度:4.5 16件のレビュー

                高評価レビュー

                保守工具
                評価 5.0満足度:5.02022/03/31
                ミニチュアで使いやすくて、切れ味も良くいい商品です。
                おすすめできる物だとおもいます。

                もっと読む 閉じる

                1が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                保守工具
                評価 5.0満足度:5.02022/03/31
                ミニチュアで使いやすくて、切れ味も良くいい商品です。
                おすすめできる物だとおもいます。

                もっと読む 閉じる

                1が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                ミニチュアニッパー
                評価 4.0満足度:4.02022/05/16
                ミニチュアニッパーとして作業に使用しました。切れ味が良く気に入りました。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                精密部品のカット
                評価 3.0満足度:3.02022/04/29
                精密部品のカットに使用しています。
                1回で確実に切れてくれるので作業性は良いです。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                配線のカット
                評価 5.0満足度:5.02021/10/18
                細かい場所もスパスパ切れるので気持ちいいです。
                またリピートしたいと思います。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                AWG24カット
                評価 5.0満足度:5.02021/07/21
                重量感とグリップの感触が好みで、これしか使っていません。スプリング内蔵なので、刃が開いてくれるのでいいですね。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました