(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メガドラ タガネドライバー No.970

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メガドラ タガネドライバー No.970

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,857円
税込単価
2,043円

叩いても刃先が変形しない強力貫通型ドライバー。【特長】・高級タガネ用特殊鋼材使...

詳細情報を確認する

型番

9707100 解除

Loading...

叩いても刃先が変形しないメガドラタガネドライバー

メガドラタガネドライバー 970

メガドラタガネドライバー 970

製品仕様

呼称
mmmmmmmmmmmm
6×10061.5100634213
8×12081.7120836248
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
軸長(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9707100

7
1.5
100
4907587108227
371-0955

1個

1,857( 2,043円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

叩いても刃先が変形しない強力貫通型ドライバー。
【特長】
・高級タガネ用特殊鋼材使用。
・硬度58HRC。
・耐摩耗性と刃先の切れ味を追求。
・エラストマー樹脂が衝撃を吸収し手の疲労を軽減。
・貫通型、大型ナット付。
・ナットの変形が少ない浸炭焼入れ。
【用途】
・金属や岩石などの加工、ハツリ作業。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メガドラ タガネドライバー No.970の型番9707100のページです。
型番9707100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メガドラ タガネドライバー No.970

メガドラ タガネドライバー No.970

    スーパークッション貫通ドライバー No.730

    スーパークッション貫通ドライバー No.730

      スイスグリッププラスドライバー(根元六角付き)

      スイスグリッププラスドライバー(根元六角付き)

        割柄ドライバー(貫通) 9210

        割柄ドライバー(貫通) 9210

          ボールグリップ貫通ドライバー No.230

          ボールグリップ貫通ドライバー No.230

            クリアラインドライバー 軸貫通なし

            クリアラインドライバー 軸貫通なし

              スイスグリップ マイナスドライバー(根元六角付き)

              スイスグリップ マイナスドライバー(根元六角付き)

                マイナスドライバー(根元六角付き)

                マイナスドライバー(根元六角付き)

                  メガドラ 貫通ドライバー No.930

                  メガドラ 貫通ドライバー No.930

                    スイスグリップ ナットドライバー(根元六角付き)

                    スイスグリップ ナットドライバー(根元六角付き)

                      パワーグリップドライバー No.4500

                      パワーグリップドライバー No.4500

                        貫通マイナスドライバー(ソフトグリップ)

                        貫通マイナスドライバー(ソフトグリップ)

                          六角ボルスター付プラスドライバー(ソフトフィニッシュ(R))

                          六角ボルスター付プラスドライバー(ソフトフィニッシュ(R))

                            メーカー ベッセル ベッセル PBスイスツールズ ANEX ベッセル SK-11 PBスイスツールズ PBスイスツールズ ベッセル PBスイスツールズ ベッセル シグネット WIHA
                            通常価格 1,857円 1,117円 2,972円 3,280円 1,212円 444円 2,972円 3,594円 1,822円 4,200円 1,571円 950円 5,540円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            先端形状 マイナス(-) - - - - - - - - - マイナス(-) - -
                            グリップ材質 硬質プラスチック - 硬質プラスチック - - 硬質プラスチック 硬質プラスチック 硬質プラスチック - 硬質プラスチック 硬質プラスチック - ソフト樹脂・ゴム
                            軸形状 六角 - - - - - 六角
                            単品/セット 単品 - 単品 - - 単品 単品 単品 - 単品 単品 - 単品
                            マグネット あり - なし - - あり なし なし - なし あり - なし

                            メガドラ タガネドライバー No.970のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 4件のレビュー
                            穴部に付着した樹脂の除去作業
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/05
                            一般的なタガネの刃幅は10mm以上あるものが多いため、
                            刃幅が7mmかつハンマーで叩きやすいドライバー型は
                            有用だと考えます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品の溶接した箇所のチェックで使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/12
                            以前は自社でチェック用工具を作成して使用していました。しかし数が多くなり イチから作成すると工数などのコストがかかるような状況になったので既製品で販売しているこの商品を選定し購入しました。先を尖らせたいため先端は追加工して使用しています。性能としては特に問題ありませんし、グリップも握りやすく誤って落とすこともないので使いやすく満足しています。ただし欲を言えば、追加工せずともこの耐久性の状態で最初から先端がとがっている商品があるとよりありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自動車整備に
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/03
                            ドライバータイプのタガネは初めて利用しましたが、握りやすくで使いやすいです。
                            先端の強度も十分で、気にすることなく叩けます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            細めのはつり作業に
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/06
                            塗装が浮いてるエンジンのフィンや、液体ガスケットの剥離、Oリング殺し等結構いろんなシーンで活躍します。
                            ドライバー形状が安定して持ちやすく、タガネの硬さも程よい硬さでいいです。
                            大きいマイナスドライバーの代わりに使って、隙間をこじる時でも負けないし欠けることも今まで無し。
                            バイクのエンジンや車のミッションのOHで使うことが多く、最近は機械のOHでも使いますがどの現場でも先端形状が絶妙なので他の工具より先に使うことがほとんどです。箱に1本入っていれば活躍します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ベッセルのドラバー型式970-9.5-120のミスミ型番を教えて欲しい。
                            A
                            ミスミ型番97095120となります。

                            グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました