マイクログラインダーに取り付けて使用するニューソフトラップ。【特長】・不織布に...
型番 |
粒度(#) |
色 |
トラスココード | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
120
|
黒
|
293-2407
| 1パック 14個入り | 3,219円(
3,541円
) | 4日目 | |
240
|
黄
|
143-4527
| 1パック 14個入り | 3,219円(
3,541円
) | 1日目 | |
320
|
グリーン
|
143-4535
| 1パック 14個入り | 3,219円(
3,541円
) | 4日目 | |
400
|
オレンジ
|
143-4543
| 1パック 14個入り | 3,219円(
3,541円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
600
|
ピンク
|
143-4551
| 1パック 14個入り | 3,219円(
3,541円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
800
|
紫
|
143-4560
| 1パック 14個入り | 3,219円(
3,541円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
1000
|
茶
|
143-4578
| 1パック 14個入り | 3,219円(
3,541円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
1500
|
ブルー
|
143-4586
| 1パック 14個入り | 3,219円(
3,541円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
マイクログラインダーに取り付けて使用するニューソフトラップ。
【特長】
・不織布に砥粒を練りこんだ素材を軸付砥石形状に仕上げた。
・高速回転に対応できるように、ドレッシングを施している。
・#120~1,500までの番手展開。
・錆落し、塗装剥ぎ、カッター目落し~鏡面風まで研磨可能。
・砥石部分を色分けすることにより、番手が明確に分かるようになっている。
【用途】
・金属の穴周りのバリ取りや、金型の加工、錆落しなどに最適。
外観
寸法
研磨布メーカーと共同開発したUHT専用の研磨工具です。
今でこそ、ソフト系の工具も多数ありますが、UHTは昔から磨きにこだわった工具を出してまいりました。