(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フェルト軸付ホイール・含浸タイプ

フェルト軸付ホイール・含浸タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,075円 972円
税込単価
1,183円 1,069円

酸化アルミナを含浸させた商品なので、そのままお使いいただけます。

詳細情報を確認する

  • 用途:
    磨き
  • 種類:
    バフ
  • 材質:
    フェルト
  • 外径(mm):
    6
  • 幅(mm):
    15
  • 軸径(mm):
    3
  • 内径(mm):
    15
  • 入り数(枚):
    10
  • 最大回転数(min-1):
    13000
  • 被削材(一般鋼):
    2
  • 被削材(ステンレス鋼):
    1
  • 被削材(鋳鉄):
    1
  • 砥粒:
    アランダム(A)

型番

FKS6153 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FKS6153

10個

1,075円

972

( 1,069円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

酸化アルミナを含浸させた商品なので、そのままお使いいただけます。

商品情報

カタログ

Loading...

FKS6153で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェルト軸付ホイール・含浸タイプの型番FKS6153のページです。
型番FKS6153に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フェルト軸付ホイール・含浸タイプ

フェルト軸付ホイール・含浸タイプ

    軸付コットンホイール

    軸付コットンホイール

      ユニロン軸付ホイール

      ユニロン軸付ホイール

        軸付サイザルホイール 軸径6mm

        軸付サイザルホイール 軸径6mm

          “ダイヤ軸付フラップホイール”(オールダイヤタイプ・軸径3mm)

          “ダイヤ軸付フラップホイール”(オールダイヤタイプ・軸径3mm)

            酸化アルミ研磨用ホイール

            酸化アルミ研磨用ホイール

              FFホイール(研磨・ふき取り用)

              FFホイール(研磨・ふき取り用)

                軸付ネルホイール

                軸付ネルホイール

                  リューター 軸付フェルトバフ F3615

                  リューター 軸付フェルトバフ F3615

                    メーカー 柳瀬 柳瀬 柳瀬 柳瀬 トラスコ中山 DREMEL 柳瀬 柳瀬 日本精密機械工作
                    通常価格 1,075円 1,358円 1,052円 1,710円 2,170円 2,800円 871円 921円 2,990円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                    用途 磨き 磨き 研磨 磨き 研磨 研磨 磨き 磨き 磨き
                    種類 バフ バフ ホイール バフ フラップホイール ホイール バフ バフ バフ
                    材質 フェルト コットン(綿・ネル・錦糸) ナイロン系 サイザル・麻 - - フェルト コットン(綿・ネル・錦糸) フェルト
                    外径(mm) 6 - - - - 25.4 - - 15
                    幅(mm) 15 25 25 25 10 - 25 25 25

                    フェルト軸付ホイール・含浸タイプのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました