(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロータリーバー 4UCW

ロータリーバー 4UCW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,654円
税込単価
2,919円

鉄などの金属をマイクログラインダーで切削する先端工具。【特長】・シャンク径3m...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5121

1個

2,654( 2,919円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鉄などの金属をマイクログラインダーで切削する先端工具。
【特長】
・シャンク径3mmのスパイラルカット形状のオール超硬。
・滑らかな切れ味。
・先端が尖っているタイプのバーなので、狭い溝や文字の掘り込みに便利。
【用途】
・主に鉄などの金属の面取り、バリ取り、切削に。

商品情報

ロータリーバー 4UCWの仕様

ロータリーバー 4UCW(5121)の外観

ロータリーバー 4UCW(5121)の外観

  • 先端テーパー:14°
  • 最高回転数:65,000rpm
  • パッケージ重量:6g
  • パッケージ寸法:50×10×10mm
ロータリーバー 4UCW(5121)の寸法図

ロータリーバー 4UCW(5121)の寸法図

  • 軸径3mm
  • 全長39mm
  • 刃長11mm

適用機種

  • ULight
  • MSG-3BSPlus
  • MAG-121Plus
  • MAG-091N

開発秘話

 

MSG-3BSPlusに使用できる最高使用回転数を確保し、なおかつ使いやすい形状の超硬バーをご提供するラインナップをご用意しています。
UHTでは6種類の超硬ローターリーバーをご用意していますが、すべて定番と言える形状になっています。

カタログ

 

Loading...

5121で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリーバー 4UCWの型番5121のページです。
型番5121に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロータリーバー 4UCW

ロータリーバー 4UCW

    ロータリーバー 4QBW

    ロータリーバー 4QBW

      ロータリーバー 4PBW

      ロータリーバー 4PBW

        ロータリーバー 4TBW

        ロータリーバー 4TBW

          ロータリーバー 4NBW

          ロータリーバー 4NBW

            金工ヤスリ

            金工ヤスリ

              ミニカッター

              ミニカッター

                ロータリーバー 4SBW

                ロータリーバー 4SBW

                  超硬バー(アルミ用)

                  超硬バー(アルミ用)

                    超硬カッター アロイカッターアソートセット

                    超硬カッター アロイカッターアソートセット

                      東京オートマック ビッグボーンカッター B1534/1536/2038/25310/30312

                      東京オートマック ビッグボーンカッター B1534/1536/2038/25310/30312

                        超硬カッター K35○○

                        超硬カッター K35○○

                          ナカニシ 超硬カッター(軸径3mm)雫/テーパー先丸/逆テーパー

                          ナカニシ 超硬カッター(軸径3mm)雫/テーパー先丸/逆テーパー

                            メーカー UHT UHT UHT UHT UHT サンフレックス サンフレックス UHT トラスコ中山 ナカニシ 東京オートマック 日本精密機械工作 ナカニシ
                            通常価格 2,654円 2,682円 2,543円 2,682円 2,682円 1,143円 1,105円 2,627円 3,426円 27,290円 3,900円 3,147円 2,300円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径3mm - - シャンク径3mm シャンク径6mm 超硬バーセット - シャンク径3mm -
                            刃先形状 スパイラルカット スパイラルカット スパイラルカット スパイラルカット スパイラルカット - - スパイラルカット アルミカット - - - -
                            形状 コーン先切型 ボール型 シリンダー先丸型 コーン先切型 シリンダー型 - - 先丸木型 - - - コーン先切型 -
                            シャンク材質 オール超硬 オール超硬 オール超硬 オール超硬 オール超硬 - - オール超硬 - - - オール超硬 -
                            トラスココード 143-4420 143-4454 143-4462 143-4446 143-4471 - - 143-4438 - - - - -

                            ロータリーバー 4UCWのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q UHT以外のグラインダーに使用できますか?
                            A
                            UHTではマッチングテストを行っていないため回答はできません。本製品は最高回転数65,000rpm以下で使用する先端工具となっていますので、それを守ってご使用ください。

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました