(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:K3016
超硬カッターK3014・K3016 チョウコウカッター

超硬カッターK3014・K3016 K3016

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,719円
税込単価
5,191円

【特長】・耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。・使い易い形状と高品...

詳細情報を確認する

Loading...

K3016 の仕様・寸法情報

型番
刃径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K3016

6.4
40

1個

4,719( 5,191円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。
・使い易い形状と高品質のものを選びました。
・多種類の形状を用意しましたので用途に合わせてお選び下さい〈刃径φ3.0以下はオール超硬です〉。
【用途】
・金属・非金属の研削やバリ取りに適しています。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 軸径:φ3.0
  • 最高回転数:30,000R.P.M

外形図

超硬カッターK3014・K3016 外形図01

K3014

超硬カッターK3014・K3016 外形図01

K3016

カタログ

 

Loading...

K3016で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬カッターK3014・K3016の型番K3016のページです。
型番K3016に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬カッターK3014・K3016

超硬カッターK3014・K3016

    超硬カッター K34○○

    超硬カッター K34○○

      超硬カッターK3313・K3316

      超硬カッターK3313・K3316

        超硬カッターK3113・K3116

        超硬カッターK3113・K3116

          超硬カッター K36○○

          超硬カッター K36○○

            超硬カッターK3213・K3216

            超硬カッターK3213・K3216

              超硬カッター K61○○

              超硬カッター K61○○

                超硬カッター スパイラルカット K67○○

                超硬カッター スパイラルカット K67○○

                  超硬カッター スパイラルカット 60° K67○○

                  超硬カッター スパイラルカット 60° K67○○

                    超硬カッター ストレートカット 90° K67○○

                    超硬カッター ストレートカット 90° K67○○

                      超硬カッター K3126

                      超硬カッター K3126

                        超硬カッター K35○○

                        超硬カッター K35○○

                          超硬カッター K38○○

                          超硬カッター K38○○

                            メーカー 日本精密機械工作 日本精密機械工作 日本精密機械工作 日本精密機械工作 日本精密機械工作 日本精密機械工作 日本精密機械工作 日本精密機械工作 日本精密機械工作 日本精密機械工作 日本精密機械工作 日本精密機械工作 日本精密機械工作
                            通常価格 3,147円 3,147円 4,719円 2,860円 3,147円 3,147円 7,194円 10,109円 5,553円 6,664円 4,719円 3,147円 5,496円
                            通常出荷日 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径6mm シャンク径6mm シャンク径6mm シャンク径6mm シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径3mm
                            刃先形状 スパイラルカット - スパイラルカット スパイラルカット - スパイラルカット スパイラルカット スパイラルカット スパイラルカット ストレートカット クロスカット - クロスカット
                            形状 ボール型 先丸木型 木型 シリンダー型 コーン先丸型 シリンダー先丸型 シリンダー型 / 円筒エンド刃型 コーン先切型 60°コーン型 90°コーン型 シリンダー型 / 円筒エンド刃型 コーン先切型 コーン先切型
                            シャンク材質 オール超硬 オール超硬 オール超硬 オール超硬 オール超硬 オール超硬 - - - オール超硬 - オール超硬 オール超硬
                            入数 1本入 1本入 1本入 1本入 1本入 1本入 - - - - - 1本入 -

                            超硬カッターK3014・K3016のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            K3014
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)

                            3,147円

                            ( 3,462円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            338

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました