(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニロンパープルソフト NPS-100

ユニロンパープルソフト NPS-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,691円
税込単価
1,860円

仕上げ面が美しいユニロンパープルソフト NPS-100。【特長】・ワイヤーブラ...

詳細情報を確認する

型番

NPS-100 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NPS-100

5個

1,691( 1,860円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

仕上げ面が美しいユニロンパープルソフト NPS-100。
【特長】
・ワイヤーブラシに比べ、飛散することなく、安全に作業が可能。
・深い傷が入らない製品。
【用途】
・錆落とし/塗装はがしに使用。

商品情報

加工動画

製品仕様動画







 

ユニロンパープルソフト NPS-100の詳細

ユニロンパープルソフト NPS-100 商品イメージ

ユニロンパープルソフト NPS-100 商品イメージ

シール面

シール面

ユニロンパープルソフト NPS-100 拡大イメージ

ユニロンパープルソフト NPS-100 拡大イメージ

ユニロンパープルソフト NPS-100の仕様

型番サイズ
(mm)
MAX
min-1
NPS-100100×1512,000

カタログ

Loading...

NPS-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニロンパープルソフト NPS-100の型番NPS-100のページです。
型番NPS-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニロンパープルソフト NPS-100

ユニロンパープルソフト NPS-100

    ユニロンブラックベベル M10BVH

    ユニロンブラックベベル M10BVH

      ユニロンディスク(S/M) 100×15mm

      ユニロンディスク(S/M) 100×15mm

        SG ユニロンパープルハード

        SG ユニロンパープルハード

          SG サイザルディスク 外径100mm

          SG サイザルディスク 外径100mm

            ブレイドディスク

            ブレイドディスク

              ユニロンブラック ソフト NB02

              ユニロンブラック ソフト NB02

                サイザルディスク

                サイザルディスク

                  ナイロンディスクミニ ハード

                  ナイロンディスクミニ ハード

                    ベベルディスク 穴タイプ

                    ベベルディスク 穴タイプ

                      S/Cディスク セラミックタイプ

                      S/Cディスク セラミックタイプ

                        SG ユニロンブラック 100パイ ソフト

                        SG ユニロンブラック 100パイ ソフト

                          SG ユニロンブラックハード

                          SG ユニロンブラックハード

                            メーカー 柳瀬 柳瀬 柳瀬 柳瀬 柳瀬 イチグチ 柳瀬 柳瀬 トラスコ中山 トラスコ中山 イチグチ 柳瀬 柳瀬
                            通常価格 1,691円 1,979円 1,111円 2,815円 2,383円 7,751円 1,309円 1,888円 4,355円 6,651円 6,656円 1,307円 2,319円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ディスクペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー ナイロンディスク フェルト/コットン/サイザルディスク ディスクペーパー ディスクペーパー フェルト/コットン/サイザルディスク ナイロンディスク サンダー用ペーパー ディスクペーパー ナイロンディスク ナイロンディスク
                            被削材 鋳鉄 / アルミニウム / 真鍮 / 砲金 / 石材 ステンレス鋼 / アルミニウム / 真鍮 / 砲金 / 石材 - アルミニウム / 真鍮 / 砲金 / 石材 - - ステンレス鋼 / アルミニウム / 石材 ステンレス鋼 / アルミニウム ステンレス鋼 - - アルミニウム / 真鍮 / 砲金 / 石材 アルミニウム / 真鍮 / 砲金 / 石材
                            外径(mm) 100 100 100 100 100 100 100 100 58 95 100 100 100
                            穴径(mm) 15 M10 15 15 15 - 15 15 10 15 - 15 15
                            トラスココード 331-8176 - - - - - - - - - - 303-0041 303-0032

                            ユニロンパープルソフト NPS-100のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            さび取りなど
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/23
                            ユニロンブラックに比べて、砥粒の密度が高い感じです。確かに減りも遅いです。削り心地はブラックの方がよいです。目詰まりしないといっても長時間使っていると、どうしても砥粒の表面がなまってきます。あとはコストとの兼ね合いで。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました