(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスクペーパー 100×16mm

ディスクペーパー 100×16mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
230円
税込単価
253円

錆落とし/塗装剥がしに使用するディスク。【特長】・バルカナイズドファイバーを基...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ディスクペーパー
  • 外径(mm):
    100
  • 穴径(mm):
    16
  • 最高使用回転数:
    13000min-1
  • 入数(枚):
    10

型番

PFD4-30 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
被削材
粒度(#)
砥粒詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PFD4-30

一般鋼[◎]
30
シリコンカーバイト

10個

230( 253円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

錆落とし/塗装剥がしに使用するディスク。
【特長】
・バルカナイズドファイバーを基材に使用し、柔軟性/耐熱性に優れる。
・シリコンカーバイド砥粒が、金属のバリ取りから、錆落とし/塗装剥がしに効果を発揮。

商品情報

ディスクペーパー 100×16mmの詳細

ディスクペーパー 100×16mm 商品イメージ

ディスクペーパー 100×16mm 商品イメージ

ディスクペーパー 100×16mmの仕様

4型(100mm)16穴粒度砥材
型番
PFD4-1414C
PFD4-1616
PFD4-2020
PFD4-2424
PFD4-3030
PFD4-3636
PFD4-4040
PFD4-5050
PFD4-6060
PFD4-8080
PFD4-100100
PFD4-120120
  • ※ C シリコンカーバイト

カタログ

PFD4-30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクペーパー 100×16mmの型番PFD4-30のページです。
型番PFD4-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスクペーパー 100×16mm

ディスクペーパー 100×16mm

    ディスクペーパー“テクノディスクSタイプ”

    ディスクペーパー“テクノディスクSタイプ”

      ナイロンディスクミニ ハード

      ナイロンディスクミニ ハード

        レストアサンダー 100×16mm

        レストアサンダー 100×16mm

          研磨布ディスク

          研磨布ディスク

            ジスクホイールα・A

            ジスクホイールα・A

              SG ユニロンパープルハード

              SG ユニロンパープルハード

                “ソフトパワーディスクα” 非金属用

                “ソフトパワーディスクα” 非金属用

                  B-TOP研磨用ディスク

                  B-TOP研磨用ディスク

                    “GPディスクホイール”(垂直植えタイプ)

                    “GPディスクホイール”(垂直植えタイプ)

                      ペッタンペーパー

                      ペッタンペーパー

                        Cファイバーディスク

                        Cファイバーディスク

                          溶接ビード除去ディスク

                          溶接ビード除去ディスク

                            メーカー 柳瀬 イチグチ トラスコ中山 柳瀬 柳瀬 ムラコ 柳瀬 トラスコ中山 柳瀬 トラスコ中山 柳瀬 理研コランダム トラスコ中山
                            通常価格 230円 1,180円 4,355円 625円 167円 849円 2,815円 8,266円 228円 3,870円 346円 195円 2,451円
                            通常出荷日 4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目  
                            商品タイプ ディスクペーパー 研磨布ディスク ナイロンディスク サンダー用ペーパー 研磨布ディスク 研磨布ディスク ナイロンディスク ゴム/ウレタンディスク 研磨布ディスク - サンダー用ペーパー サンダー用ペーパー -
                            外径(mm) 100 100 58 100 30 100 100 100 100 100 - 100 100
                            穴径(mm) 16 15 10 15 10 15 15 15/16 15 15/16 - - 15/16
                            最高使用回転数 13000min-1 - - 13000min-1 23000min-1 - 12000min-1 - 13000min-1 - - - -
                            入数(枚) 10 - - 10 - - 5 - - - - - -

                            ディスクペーパー 100×16mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました