(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CH-PB-3B
XEBECストーン 弾性シャフトタイプ バリトリツール

XEBECストーン 弾性シャフトタイプ CH-PB-3B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,900円
税込単価
2,090円

独自素材のセラミックファイバーを研磨材に使用した軸付きセラミック砥石。シャフト...

詳細情報を確認する

型番

CH-PB-3B 解除

Loading...

CH-PB-3B の仕様・寸法情報

型番
番手(#)
ヘッド形状
ヘッドサイズ
全長(mm)
対象1次加工穴径(mm)
シャフト径(mm)
使用上限回転速度
推奨回転速度
シャンクサイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CH-PB-3B

#800相当
φ3mm
70
Φ3超
1.5
15000min-1
5000~8000min-1
φ3×30

1個

1,900( 2,090円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

独自素材のセラミックファイバーを研磨材に使用した軸付きセラミック砥石。
シャフト部にばね鋼を採用することで工作物への当たりが柔らかく、加工時のビビリを抑制します。
シャフト部が細いため作業性がよく、袋穴のエッジや内径の奥まった箇所のバリ取りも可能。
【用途】
・穴加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)
【適応工具】
・マシニングセンタ、複合旋盤、ロボット、電動回転工具など
【対象バリ根元サイズ】
・0.1mm以下

商品仕様

製品特長・仕様

規格表

商品コード対象1次加工穴径ヘッドサイズヘッド形状シャンク径推奨回転速度使用上限回転速度
ブルー
#800相当
オレンジ
#400相当
グレー
#220相当
CH-PB-3BCH-PO3BCH-PM-3Bφ3mm越φ3mmφ3mm5000~8000min-115000min-1
CH-PB-3RCH-PO-3RCH-PM-3Rφ3×3mm円柱15000min-1
CH-PB-4BCH-PO-4BCH-PM-4Bφ4mm越φ4mm13000min-1
CH-PB-4RCH-PO-4RCH-PM-4Rφ4×4mm円柱13000min-1
CH-PB-5BCH-PO-5BCH-PM-5Bφ5mm越φ5mm12000min-1
CH-PB-5RCH-PO-5RCH-PM-5Rφ5×5mm円柱12000min-1
--CH-PM-5R-C01φ5×10mm円柱12000min-1
CH-PB-6BCH-PO-6BCH-PM-6Bφ6mm越φ6mm10000min-1
--CH-PM-10Bφ10mm越φ10mm4000~5000min-16000min-1
--CH-PM-3B-Lφ3mm越φ3mm1000min-1-
--CH-PM-4B-Lφ4mm越φ4mm3000min-1-
--CH-PM-5B-Lφ5mm越φ5mm-
--CH-PM-6B-Lφ6mm越φ6mm-
--CH-PM-10B-Lφ10mm越φ10mm2000min-1-

性能

シャフト部がばね鋼のため、工作物への当たりが柔らかく、加工時のビビリを抑制します。

外形図

XEBECストーン弾性シャフトタイプ:関連画像

XEBECストーン 弾性シャフトタイプの外観

XEBECストーン弾性シャフトタイプ:関連画像

XEBECストーン 弾性シャフトタイプの寸法図(単位:mm)

選定サポート情報

3種類の研削力

φ3~10(直径3~10mm)の5サイズ、球状と円柱状の2種類の先端形状、#220・#400・#800の3種類の番手(相当)を取り揃え。
表面への傷つけが問題となる場合は#800を、研削力求める場合は#220を。

使用方法・使用事例

穴あけ加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)

効果的な使用方法

  • ドリル加工後のバリ取り
  • 止まり穴付近 ドリル加工後のバリ取り
  • ドリル加工後の抜けバリ(裏バリ)取り
  • 溝加工後の立ちバリ取り

製品特長紹介動画

注意・禁止事項

  • 対応バリサイズはバリ根元厚み0.1㎜以下です。
  • 上限回転速度を超えて使用するとツールが破損いたします。
  • エアー式回転工具はご使用できません。

カタログ

 

CH-PB-3Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XEBECストーン 弾性シャフトタイプの型番CH-PB-3Bのページです。
型番CH-PB-3Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

XEBECストーン 弾性シャフトタイプ

XEBECストーン 弾性シャフトタイプ

    XEBECブラシ 内径・交差穴用

    XEBECブラシ 内径・交差穴用

      XEBECブラシ 表面用 スリーブ

      XEBECブラシ 表面用 スリーブ

        シャビーブ バリ取り工具用伸縮ホルダー,B型ブレード用

        シャビーブ バリ取り工具用伸縮ホルダー,B型ブレード用

          SOWA セラミックファイバーブラシ 交差穴用 #1200 R φ1.5×60L

          SOWA セラミックファイバーブラシ 交差穴用 #1200 R φ1.5×60L

            バリ取りブレード (左右両回転)

            バリ取りブレード (左右両回転)

              シャビーブ バリ取りブレード 151-29111

              シャビーブ バリ取りブレード 151-29111

                シャビーブ バリ取り工具用伸縮ホルダー,E型ブレード用

                シャビーブ バリ取り工具用伸縮ホルダー,E型ブレード用

                  シャビーブ バリ取りブレード 151-29035

                  シャビーブ バリ取りブレード 151-29035

                    バリ取りブレード(スクレーパー)

                    バリ取りブレード(スクレーパー)

                      シャビーブ バリ取りブレード 151-29041

                      シャビーブ バリ取りブレード 151-29041

                        バリ取りブレード(特殊タイプ) BK3103

                        バリ取りブレード(特殊タイプ) BK3103

                          SOWA セラミックファイバーブラシ 交差穴用 #400 V φ1.5×60L

                          SOWA セラミックファイバーブラシ 交差穴用 #400 V φ1.5×60L

                            メーカー ジーベックテクノロジー ジーベックテクノロジー ジーベックテクノロジー シャビーブ 双和化成 シャビーブ シャビーブ シャビーブ シャビーブ ノガ・ウォーターズ シャビーブ ノガ・ウォーターズ 双和化成
                            通常価格 1,900円 3,345円 2,900円 1,720円 3,029円 5,496円 7,695円 1,720円 14,758円 1,300円 14,758円 700円 3,887円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目  
                            商品タイプ 自動 自動 自動 手動 - 手動 手動 手動 手動 手動 手動 手動 -
                            商品内容 砥石 ブラシ その他 ホルダ - ブレード ブレード ホルダ ブレード ブレード ブレード ブレード -
                            被削材 鉄鋼・アルミ / 鋳物・真鍮 / ステンレス鋼 鉄鋼・アルミ / 鋳物・真鍮 - - - 鉄鋼・アルミ / 鋳物・真鍮 / ステンレス鋼 / プラスチック 焼入れ鋼 / 鉄鋼・アルミ / 鋳物・真鍮 / ステンレス鋼 / プラスチック - 焼入れ鋼 / プラスチック - 焼入れ鋼 / 鋳物・真鍮 / プラスチック - -
                            材質 セラミック その他 - - - - 超硬 - 超硬 - 超硬 ハイス -

                            XEBECストーン 弾性シャフトタイプのレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 7件のレビュー
                            金型のバリ取り
                            評価 3.0満足度:3.02021/12/08
                            金型のバリ取りのために購入しましたが、自社の金型(鉄製)との相性がいま一つだったようで、研磨材部分がもたなくてすぐに使えなくなってしまいました。金型のバリが大きく硬いものであったためだと思いますが、本品との相性がよくなかった結果だと思います。相性のいい素材だとこうはならないのではないかと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            バリ取り用
                            評価 4.0満足度:4.02020/08/20
                            特に問題なく使用できています
                            お値段が良いので もう少し安いと助かります

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            穴の内部のバリ取りに
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/28
                            穴の内部のバリ取りに使用しました。
                            綺麗に取れますが減りが早いです。
                            回転を上げすぎると暴れるので注意が必要です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            穴加工を施した後のバリ取りに使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/12
                            穴加工を施した後のバリ取りに使用しています。強く当てると加工物に対してよくなかったため弾性シャフトタイプであるこの商品を選定し購入しました。使用している作業者からも特に問題なく使用できていると聞いているので差し支えない商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            バリ取り作業で使用しました
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/12
                            以前別の商社から試しに購入し、よかったため再度購入しようとした際ミスミで見つけました。以前購入した商社より価格が安かったため購入しました。使用実績があるため性能として特に問題なく、耐久性(もち)に関しても気になる点もありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 砥石は何で出来ているのですか?
                            A
                            金型研磨用のセラミック砥石になります。砥石部の全面に研削力があります。
                            Q どんなワーク材質を加工できますか?
                            A
                            ステンレス、アルミニウム合金、一般鋼材、銅等HRC57以下の金属と樹脂が対象です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CH-PB-3R
                            CH-PB-4B
                            CH-PB-4R
                            CH-PB-5B
                            CH-PB-5R
                            CH-PB-6B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            番手
                            (#)
                            ヘッド形状 ヘッドサイズ 全長
                            (mm)
                            対象1次加工穴径
                            (mm)
                            シャフト径
                            (mm)
                            使用上限回転速度 推奨回転速度 シャンクサイズ
                            (mm)

                            1,900円

                            ( 2,090円 )
                            1個 -

                            5日目

                            #800相当円柱φ3×3mm70Φ3超1.515000min-15000~8000min-1φ3×30

                            2,300円

                            ( 2,530円 )
                            1個 -

                            5日目

                            #800相当φ4mm70Φ4超1.513000min-15000~8000min-1φ3×30

                            2,300円

                            ( 2,530円 )
                            1個 -

                            6日目

                            #800相当円柱φ4×4mm70Φ4超1.513000min-15000~8000min-1φ3×30

                            2,500円

                            ( 2,750円 )
                            1個 -

                            5日目

                            #800相当φ5mm70Φ5超1.512000min-15000~8000min-1φ3×30

                            2,500円

                            ( 2,750円 )
                            1個 -

                            5日目

                            #800相当円柱φ5×5mm70Φ5超1.512000min-15000~8000min-1φ3×30

                            2,614円

                            ( 2,875円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            #800相当φ6mm70Φ6超1.510000min-15000~8000min-1φ3×30

                            バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました