(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
独自素材のセラミックファイバーを研磨材に使用した革新的なブラシ。高い研削力・最...
型番 |
色 |
タイプ |
線材 |
線材長(mm) |
ブラシ径(mm) |
対象スリーブ |
使用上限回転速度 |
推奨回転速度 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
赤
|
カップ型
|
A11
|
30
|
Φ6
|
S06M
|
10000min-1
|
8000min-1
| 1個 | 3,019円(
3,321円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
赤
|
カップ型
|
A11
|
50
|
Φ15
|
S15M-P
|
6000min-1
|
4800min-1
| 1個 | 6,911円(
7,602円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
赤
|
カップ型
|
A11
|
75
|
Φ25
|
S25M
|
5000min-1
|
4000min-1
| 1個 | 16,600円(
18,260円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
赤
|
カップ型
|
A11
|
75
|
Φ40
|
S40M-SD10
|
3000min-1
|
2400min-1
| 1個 | 24,564円(
27,020円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
赤
|
カップ型
|
A11
|
75
|
Φ60
|
S60M
|
2000min-1
|
1600min-1
| 1個 | 40,536円(
44,590円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
赤
|
カップ型
|
A11
|
75
|
Φ100
|
S100M
|
1200min-1
|
960min-1
| 1個 | 63,573円 62,161円 ( 68,377円 ) | 5日目 | |
赤
|
エンド型
|
A11
|
15
|
Φ1
|
-
|
15000min-1
|
7000~12000min-1
| 2個 | 1,136円(
1,250円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
赤
|
エンド型
|
A11
|
15
|
Φ2
|
-
|
15000min-1
|
7000~12000min-1
| 2個 | 1,868円(
2,055円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
赤
|
エンド型
|
A11
|
20
|
Φ5
|
-
|
12000min-1
|
7000min-1
| 1個 | 2,037円(
2,241円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
赤
|
エンド型
|
A11
|
15
|
Φ1.5
|
-
|
15000min-1
|
7000~12000min-1
| 2個 | 1,342円(
1,476円
) | 5日目 | |
赤
|
エンド型
|
A11
|
15
|
Φ2.5
|
-
|
15000min-1
|
7000~12000min-1
| 1個 | 2,200円(
2,420円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
ピンク
|
カップ型
|
A13
|
30
|
Φ6
|
S06M
|
10000min-1
|
8000min-1
| 1個 | 4,296円(
4,726円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
ピンク
|
カップ型
|
A13
|
50
|
Φ15
|
S15M-P
|
6000min-1
|
4800min-1
| 1個 | 10,180円(
11,198円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
ピンク
|
エンド型
|
A13
|
15
|
Φ1
|
-
|
15000min-1
|
7000~12000min-1
| 2個 | 1,300円(
1,430円
) | 5日目 | |
ピンク
|
エンド型
|
A13
|
15
|
Φ2
|
-
|
15000min-1
|
7000~12000min-1
| 2個 | 2,000円(
2,200円
) | 5日目 | |
ピンク
|
エンド型
|
A13
|
30
|
Φ3
|
-
|
6000min-1
|
4000min-1
| 1個 | 2,886円(
3,175円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
ピンク
|
エンド型
|
A13
|
15
|
Φ1.5
|
-
|
15000min-1
|
7000~12000min-1
| 2個 | 1,600円(
1,760円
) | 5日目 | |
ピンク
|
エンド型
|
A13
|
15
|
Φ2.5
|
-
|
15000min-1
|
7000~12000min-1
| 1個 | 2,600円(
2,860円
) | 5日目 | |
白
|
カップ型
|
A21
|
30
|
Φ6
|
S06M
|
10000min-1
|
8000min-1
| 1個 | 2,988円(
3,287円
) | 5日目 | |
白
|
カップ型
|
A21
|
50
|
Φ15
|
S15M-P
|
6000min-1
|
4800min-1
| 1個 | 6,911円(
7,602円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
白
|
カップ型
|
A21
|
75
|
Φ25
|
S25M
|
5000min-1
|
4000min-1
| 1個 | 15,505円(
17,056円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
白
|
カップ型
|
A21
|
75
|
Φ40
|
S40M-SD10
|
3000min-1
|
2400min-1
| 1個 | 24,564円 24,087円 ( 26,496円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
白
|
カップ型
|
A21
|
75
|
Φ60
|
S60M
|
2000min-1
|
1600min-1
| 1個 | 36,482円(
40,130円
) | 5日目 | |
白
|
カップ型
|
A21
|
75
|
Φ100
|
S100M
|
1200min-1
|
960min-1
| 1個 | 72,572円(
79,829円
) | 6日目 | |
白
|
エンド型
|
A21
|
20
|
Φ5
|
-
|
12000min-1
|
7000min-1
| 1個 | 2,058円(
2,264円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
青
|
カップ型
|
A32
|
30
|
Φ6
|
S06M
|
10000min-1
|
8000min-1
| 1個 | 3,187円(
3,506円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
青
|
カップ型
|
A32
|
50
|
Φ15
|
S15M-P
|
6000min-1
|
4800min-1
| 1個 | 7,387円(
8,126円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
青
|
カップ型
|
A32
|
75
|
Φ25
|
S25M
|
5000min-1
|
4000min-1
| 1個 | 15,441円(
16,985円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
青
|
カップ型
|
A32
|
75
|
Φ40
|
S40M-SD10
|
3000min-1
|
2400min-1
| 1個 | 24,505円(
26,956円
) | 5日目 | |
青
|
カップ型
|
A32
|
75
|
Φ60
|
S60M
|
2000min-1
|
1600min-1
| 1個 | 34,896円(
38,386円
) | 5日目 | |
青
|
カップ型
|
A32
|
75
|
Φ100
|
S100M
|
1200min-1
|
960min-1
| 1個 | 63,572円(
69,929円
) | 6日目 |
Loading...
独自素材のセラミックファイバーを研磨材に使用した革新的なブラシ。
高い研削力・最後まで変わらない研削力・変形しないブラシ形状という特長によって、切削加工後に発生した表面のバリ取り・研磨の自動化を実現。
【用途】
・表面のバリ取り、カッターマーク除去、研磨
【適応工具】
・マシニングセンタ、複合旋盤、フライス盤、ロボット、専用機など
【対象バリ根元サイズ】
・0.2mm/0.1mm以下
商品コード | 線材(色) | ブラシ径D1 | 線材長L1 | 対象スリーブ (商品コード) | 使用上限回転速度 |
---|---|---|---|---|---|
A13-CB06M | A13(ピンク) | φ6mm | 30mm | S06M | 10000min-1 |
A13-CB15M | φ15mm | 50mm | S15M-P | 6000min-1 | |
A11-CB06M | A11(赤) | φ6mm | 30mm | S06M | 10000min-1 |
A11-CB15M | φ15mm | 50mm | S15M-P | 6000min-1 | |
A11-CB25M | φ25mm | 75mm | S25M | 5000min-1 | |
A11-CB40M | φ40mm | 75mm | S40M-SD10 | 3000min-1 | |
A11-CB60M | φ60mm | 75mm | S60M | 2000min-1 | |
A11-CB100M | φ100mm | 75mm | S100M | 1200min-1 | |
A21-CB06M | A21(白) | φ6mm | 30mm | S06M | 10000min-1 |
A21-CB15M | φ15mm | 50mm | S15M-P | 6000min-1 | |
A21-CB25M | φ25mm | 75mm | S25M | 5000min-1 | |
A21-CB40M | φ40mm | 75mm | S40M-SD10 | 3000min-1 | |
A21-CB60M | φ60mm | 75mm | S60M | 2000min-1 | |
A21-CB100M | φ100mm | 75mm | S100M | 1200min-1 | |
A31-CB06M | A31(青) | φ6mm | 30mm | S06M | 10000min-1 |
A31-CB15M | φ15mm | 50mm | S15M-P | 6000min-1 | |
A31-CB25M | φ25mm | 75mm | S25M | 5000min-1 | |
A31-CB40M | φ40mm | 75mm | S40M-SD10 | 3000min-1 | |
A31-CB60M | φ60mm | 75mm | S60M | 2000min-1 | |
A31-CB100M | φ100mm | 75mm | S100M | 1200min-1 | |
A32-CB100M | A32(青) | φ100mm | 75mm | S100M | 1200min-1 |
A32-CB06M | φ6mm | 30mm | S06M | 10000min-1 | |
A32-CB15M | φ15mm | 50mm | S15M-P | 6000min-1 | |
A32-CB60M | φ60mm | 75mm | S60M | 2000min-1 |
商品コード | 線材(色) | ブラシ径 | シャンク径 | 使用上限回転速度 |
---|---|---|---|---|
A13-EB03M | A13(ピンク) | φ3mm | φ3mm | 6000min-1 |
A11-EB06M | A11(赤) | φ5mm | φ3mm | 12000min-1 |
A21-EB06M | A21(白) | φ5mm | φ3mm | 12000min-1
|
XEBECブラシ カップ型の外観
XEBECブラシ カップ型の寸法図 単位:mm
XEBECブラシ 表面用 エンド型の外観
A13-EB03Mの寸法図 単位:mm
A11-EB06M、A21-EB06Mの寸法図 単位:mm
カップ型ブラシは、スリーブシャンク部をマシニングセンタなどのATC(自動ツールチェンジャー)に取り付けて、ツールを回転させて切削加工後のバリを機内で除去します。
ロボットや専用機、ボール盤でも使用可能です。
マシニングセンタで使用する場合は、専用スリーブのシャンク径に適合するスプリングコレットなどで保持してください。
エンド型ブラシは、電動工具(または工作機械)に取り付けて使用します。
なお、エアー回転工具では使用できません。
表面のバリ取り、研磨用のブラシです。
XEBECブラシ カップ型の使用例1
XEBECブラシ カップ型の使用例2
XEBECブラシとスリーブの外観
取付イメージ
※ブラシとスリーブが別売になっており、2つを組み合わせて「いもネジ」で固定します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針