(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AX-PM-3R
XEBECストーン軸付砥石(エアー工具用) ジクツキセラミックトイシ

XEBECストーン軸付砥石(エアー工具用) AX-PM-3R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,700円
税込単価
2,970円

独自素材のセラミックファイバーを研磨材に使用したセラミック砥石。回転工具との組...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    砥石
  • 粒度(#):
    220
  • 軸径(mm):
    3

型番

AX-PM-3R 解除

Loading...

AX-PM-3R の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AX-PM-3R

1個

2,700( 2,970円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

独自素材のセラミックファイバーを研磨材に使用したセラミック砥石。
回転工具との組み合わせで、HRC57までの素材を効率よくバリ取り、研磨が可能。
砥石部を電着ダイヤモンド等で成形が可能。
【用途】
・精密部品の微細バリ取りやダイカスト成形後PL部に発生するバリ取り
【適応工具】
・電動/エアー回転工具

カタログ

 

Loading...

AX-PM-3Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XEBECストーン軸付砥石(エアー工具用)の型番AX-PM-3Rのページです。
型番AX-PM-3Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

XEBECストーン軸付砥石(エアー工具用)

XEBECストーン軸付砥石(エアー工具用)

    軸付砥石PA

    軸付砥石PA

      超高耐久ゴム軸付砥石(軸径3mm)圧倒的な耐久性と、複合砥粒による優れた切れ味を両立

      超高耐久ゴム軸付砥石(軸径3mm)圧倒的な耐久性と、複合砥粒による優れた切れ味を両立

        超高耐久ゴム軸付砥石(軸径3mm)長時間の作業にも対応可能

        超高耐久ゴム軸付砥石(軸径3mm)長時間の作業にも対応可能

          ゴム軸付砥石(軸径3mm)

          ゴム軸付砥石(軸径3mm)

            超高耐久ゴム軸付砥石(軸径3mm)ステンレス、チタン、焼入鋼などの硬い素材の研磨に使用

            超高耐久ゴム軸付砥石(軸径3mm)ステンレス、チタン、焼入鋼などの硬い素材の研磨に使用

              軸付砥石 STソフトシリーズ ST(ピンク) 高速回転用 ビトリファイド

              軸付砥石 STソフトシリーズ ST(ピンク) 高速回転用 ビトリファイド

                アルミ用ゴム軸付砥石(軸径3mm)

                アルミ用ゴム軸付砥石(軸径3mm)

                  シリコンカーバイト砥石 軸径3.2mm

                  シリコンカーバイト砥石 軸径3.2mm

                    軸付砥石 MHシリーズ SPH(ブルー) ビトリファイド

                    軸付砥石 MHシリーズ SPH(ブルー) ビトリファイド

                      ゴム軸付砥石(軸径3mm)球型,丸溝、エッジ部などの局面加工に使用

                      ゴム軸付砥石(軸径3mm)球型,丸溝、エッジ部などの局面加工に使用

                        ムラキ 軸付砥石 TFシリーズ

                        ムラキ 軸付砥石 TFシリーズ

                          メーカー ジーベックテクノロジー UHT トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エフエスケー トラスコ中山 DREMEL エフエスケー トラスコ中山 大和化成
                          通常価格 2,700円 3,988円 4,251円 4,251円 2,021円 3,327円 2,542円 2,480円 470円 3,198円 3,612円 586円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   7日目  
                          種類 砥石 砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 砥石 ゴム砥石 砥石 砥石 ゴム砥石 砥石
                          粒度(#) 220 80 220 120 - 80 - 320 - - 120 -
                          軸径(mm) 3 3 3 3 3 3 3 3 3.2 3 3 -

                          XEBECストーン軸付砥石(エアー工具用)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          AX-PM-5RF
                          AX-PM-6T
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日

                          3,600円

                          ( 3,960円 )
                          1個 -

                          5日目

                          4,300円

                          ( 4,730円 )
                          1個 -

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました