(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

V溝付桝型ブロック 研削仕上

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

V溝付桝型ブロック 研削仕上

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
38,675円 ~ 316,200円  特別価格 
税込価格
42,543円 ~ 347,820円  特別価格 

V溝付き研削仕上の桝形ブロック。【特長】・V溝付きの為、丸材の固定が可能。・通...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    Vブロック
  • 材質:
    FC250
  • 底面とV溝の平行度(μm):
    30
  • 型:
    V溝付枡型
  • 本体/オプション:
    本体
  • 平行度(mm):
    0.03
  • 直角度(mm):
    0.03

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

V溝付桝型ブロック(研削仕上)の詳細

V溝付桝型ブロック 研削仕上:関連画像

V溝付桝型ブロック(研削仕上)イメージ

V溝付桝型ブロック(研削仕上)の寸法

 

(単位:mm)

 

V溝付桝型ブロック 研削仕上:関連画像

V溝付桝型ブロック(研削仕上)の寸法図

研削仕上
型番 A B C D E F G
AA100 100 20 18 60 40 24 76
AA125 125 26 20 80 45 30 95
AA150 150 32 27 100 50 36 114
AA200 200 38 32 136 64 55 145
AA250 250 46 37 174 76 65 185
AA300 300 60 50 205 95 80 220
研削仕上
型番 H I J K L M 質量㎏
AA100 13 80 45 100 25 57 4.1
AA125 15 90 45 110 25 67 7.8
AA150 19 119 50 130 43 84 13.5
AA200 25 194 50 170 43 128 27.0
AA250 32 219 52 250 64 199 49.5
AA300 38 244 52 300 64 249 79.0
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
I(mm)
J(mm)
K(mm)
L(mm)
M(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
20
18
60
40
24
76
13
80
45
100
25
57
4.1

1個

38,675円

34,815

( 38,297円 )

11日目

125
26
20
80
45
30
95
15
90
45
110
25
67
7.8

1個

40,885円

36,796

( 40,476円 )

4日目

150
32
27
100
50
36
114
19
119
50
130
45
84
13.5

1個

60,775円

54,697

( 60,167円 )

11日目

200
38
32
136
64
55
145
25
194
50
170
45
128
27

1個

121,550円

109,395

( 120,335円 )

4日目

250
46
37
174
76
65
185
32
219
52
250
64
199
49.5

1個

201,450円

181,305

( 199,436円 )

62日目

300
60
50
205
95
80
220
38
244
52
300
64
249
79

1個

316,200円

284,580

( 313,038円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

V溝付き研削仕上の桝形ブロック。
【特長】
・V溝付きの為、丸材の固定が可能。
・通常の桝形ブロックとしても使用できます。
・材質:FC250(本体、継手金具)、鋼材(その他)。
・熱処理:焼鈍(FC250)。
・使用面:機械仕上、きさげ仕上。
【用途】
・丸材測定時の仮固定に便利です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

V溝付桝型ブロック 研削仕上

V溝付桝型ブロック 研削仕上

    ブロック(V溝付桝型・A級品)

    ブロック(V溝付桝型・A級品)

      V溝付桝型ブロック 機械仕上

      V溝付桝型ブロック 機械仕上

        ブロック(V溝付桝型・B級品)

        ブロック(V溝付桝型・B級品)

          ブロック(V溝付桝型)

          ブロック(V溝付桝型)

            桝形ブロック(V溝付)

            桝形ブロック(V溝付)

              マグネット付Vブロック(鋳鉄)

              マグネット付Vブロック(鋳鉄)

                マグネット(ハンドル付)

                マグネット(ハンドル付)

                  鋳鉄製V溝付桝型ブロック

                  鋳鉄製V溝付桝型ブロック

                    石製コンパレータスタンド

                    石製コンパレータスタンド

                      アングルマスター

                      アングルマスター

                        180x105mm 精密メジャーリングテーブル

                        180x105mm 精密メジャーリングテーブル

                          Vブロック(マグネット付)

                          Vブロック(マグネット付)

                            メーカー ナベヤ ユニセイキ ナベヤ ユニセイキ 大西測定 エスコ 新潟精機(SK) エスコ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ナベヤ エスコ エスコ
                            通常価格 38,675円 63,524円 18,360円 36,116円 20,265円 23,450円 19,510円 4,170円 23,622円 61,821円 573,750円 157,153円 16,180円
                            通常出荷日 4日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目   4日目~   2日目   1日目  
                            商品タイプ Vブロック - Vブロック Vブロック Vブロック Vブロック Vブロック - Vブロック - その他 - Vブロック
                            材質 FC250 鋳鉄 FC250 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 - - - FC250 - 鋳鉄
                            底面とV溝の平行度(μm) 30 - 50 - - - - - - - - - -
                            V溝付枡型 - V溝付枡型 - V溝付枡型 V溝付枡型 - - V溝付枡型 - - - -
                            本体/オプション 本体 - 本体 - - - - - - - 本体 - -

                            V溝付桝型ブロック 研削仕上のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            定盤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました