(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レール型定盤 機械仕上

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レール型定盤 機械仕上

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
91,800円 ~ 368,900円
税込価格
100,980円 ~ 405,790円

フロアーに敷き詰め使用するレール型定盤。【特長】・材質:FC250。熱処理:焼...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    定盤
  • 材質:
    FC250
  • 本体/オプション:
    本体

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

DK1000

 

DK2000~4000

 

IS3300

 

MS3300

製品仕様

レール定盤の外観

レール定盤の外観

レール定盤の外形図

レール定盤の外形図

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
I(mm)
J(mm)
K(mm)
L(mm)
M(mm)
N(mm)
O
質量(kg)
耐荷重(kN)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1000
150
70
130
22
22
16
37
100
50
450
20
75
6-φ11キリ
6-M10
60
70

1個

91,800( 100,980円 )

4日目

2000
200
120
230
35
32
28
65
180
50
475
25
100
10-φ18キリ
10-M16
214
200

1個

258,400( 284,240円 )

3日目

2500
200
120
230
35
32
28
65
180
50
480
25
100
12-φ18キリ
12-M16
268
200

1個

311,950( 343,145円 )

62日目

3000
200
120
230
35
32
28
65
180
75
475
25
100
14-φ18キリ
14-M16
321
200

1個

368,900( 405,790円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フロアーに敷き詰め使用するレール型定盤。
【特長】
・材質:FC250。熱処理:焼鈍。使用面:機械仕上げ。
・大型製品、設備の試験以外に組立などにもご使用いただけます。
・複数で使用して自由な作業スペースの確保が可能です。
・治具などはT溝(鋳放し)を利用して固定が可能です。
・設置間隔(T溝ピッチ)も任意に設定可能です。
・基礎固定、埋め戻しを行うことで強固にできます。
【用途】
・大型製品、設備、組み立て等に便利。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レール型定盤 機械仕上

レール型定盤 機械仕上

    レール型定盤 DK-4000

    レール型定盤 DK-4000

      工作用定盤

      工作用定盤

        平行台セット

        平行台セット

          箱型定盤(機械仕上),六面加工

          箱型定盤(機械仕上),六面加工

            石定盤架台(組み立てタイプ)

            石定盤架台(組み立てタイプ)

              鋼硬製Vブロック

              鋼硬製Vブロック

                精密T型石定盤

                精密T型石定盤

                  JIS型定盤移動アングル台付

                  JIS型定盤移動アングル台付

                    石定盤架台(キャスター付タイプ)

                    石定盤架台(キャスター付タイプ)

                      箱型定盤用アングル台

                      箱型定盤用アングル台

                        JIS型精密検査用定盤(JIS1級)

                        JIS型精密検査用定盤(JIS1級)

                          板金用タタキ定盤

                          板金用タタキ定盤

                            メーカー ナベヤ ナベヤ ナベヤ ニューストロング ナベヤ 新潟精機(SK) 理研計測器 新潟精機(SK) ナベヤ 新潟精機(SK) ナベヤ ナベヤ ナベヤ
                            通常価格 91,800円 334,355円 193,800円 41,329円 14,025円 64,225円 29,593円 33,759円 407,150円 112,188円 82,875円 85,850円 104,550円
                            通常出荷日 3日目~   62日目   62日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   2日目   8日目~   2日目   62日目   2日目   2日目~   4日目~   3日目~  
                            商品タイプ 定盤 定盤 定盤 定盤用工具 定盤 定盤台 - 石定盤 定盤+定盤台セット 定盤台 定盤台 定盤 定盤
                            材質 FC250 FC250 FC250 その他 FC250 その他 - 花崗岩 FC250 その他 - FC250 FC250
                            本体/オプション 本体 - 本体 - 本体 - - - 本体 - 本体 本体 本体

                            レール型定盤 機械仕上のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 設置方法はなんですか?
                            A
                            調整ボルトで芯出し、アンカーボルトで基礎と固定した後、コンクリートで埋めます。

                            定盤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました