(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
コンパクトスケール HTシリーズバリューパック
  • 数量スライド割引

コンパクトスケール HTシリーズバリューパック (レビュー)

通常価格(税別)
9,726円 ~ 11,116円
税込価格
10,699円 ~ 12,228円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
ACアダプタ、ステンレス皿、モニター用乾電池、収納ケース付
【特長】
・コンパクトスケール、大型液晶:文字高13.5mm
・積み重ねて収納可能
・電池残量表示、オートパワーオフ、風袋引き機能
【用途】
・幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc

(i)ご注意

コンパクトスケール HTシリーズバリューパックのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    粉末の計量
    評価 5.0満足度:5.02016/10/26
    あまり頻繁には使いませんので、ACアダプターの方が、液漏れや電池切れの心配がないので、安心だと思ってバリューパックにしました。
    収納ケースまで付いてますので、安いと思いました。
    買い替えでなければ、バリューパックがいいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパクトスケール HTシリーズバリューパック

コンパクトスケール HTシリーズバリューパック

    組込用計量ユニット

    組込用計量ユニット

      デジタルはかり スケールボーイ SLシリーズ

      デジタルはかり スケールボーイ SLシリーズ

        デジタルスケール スケールボーイ 検定付 SK-iシリーズ

        デジタルスケール スケールボーイ 検定付 SK-iシリーズ

          GS-500 プロスケール 5kg

          GS-500 プロスケール 5kg

            GS-510 プロスケール 10kg

            GS-510 プロスケール 10kg

              デジタルスケール(取引証明以外用) KW-210

              デジタルスケール(取引証明以外用) KW-210

                ベーシック電子天びん BLシリーズ

                ベーシック電子天びん BLシリーズ

                  イシダ デジタル防水台秤 IWQ-30RS/60RS

                  イシダ デジタル防水台秤 IWQ-30RS/60RS

                    カウンティングスケール FC-Si/FC-iシリーズ

                    カウンティングスケール FC-Si/FC-iシリーズ

                      デジタル自動上皿はかり GS-500(5㎏)

                      デジタル自動上皿はかり GS-500(5㎏)

                        防水デジタル台はかりSWシリーズ用オプション

                        防水デジタル台はかりSWシリーズ用オプション

                          パレット一体型 デジタル台はかり SNシリーズ

                          パレット一体型 デジタル台はかり SNシリーズ

                            メーカー エー・アンド・デイ 新光電子 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ ドリテック ドリテック タニタ 島津製作所 イシダ エー・アンド・デイ ケニス エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                            通常価格 9,726円 264,000円 8,977円 9,754円 5,040円 8,425円 11,952円 47,434円 200,857円 61,365円 11,000円 9,824円 237,267円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   8日目   4日目~   5日目   5日目   4日目   3日目   7日目  
                            主要用途 はかり 周辺機器 はかり はかり はかり はかり はかり はかり - カウンティングスケール - はかり はかり
                            種類 本体 オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 - オプション 本体
                            計量皿形状 角皿 - 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 - 角皿 - - -
                            乾電池対応 有り - 有り 有り 有り 有り 有り 無し - 無し - - 無し
                            パソコン接続機能 無し(接続不可) - 無し(接続不可) 無し(接続不可) 無し(接続不可) 無し(接続不可) - 有り - 有り - - 有り

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。