(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HL-2000I-JAC
デジタルはかり コンパクトスケール HL-iシリーズバリューパック コンパクトスケール バリューパック

デジタルはかり コンパクトスケール HL-iシリーズバリューパック HL-2000I-JAC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
8,337円
税込単価
9,171円

ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース、乾電池(モニター用)がついたバリューパ...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 計量皿形状:
    丸皿
  • 乾電池対応:
    有り
  • パソコン接続機能:
    無し(接続不可)
  • 計量皿寸法(φ)(mm):
    130
  • プリンター接続機能:
    無し(接続不可)
  • 防塵・防水機能:
    無し
  • バリューパック詳細:
    ステンレス皿(SUS304)標準装備
  • 重量(kg):
    1.26
  • 電源:
    単三形乾電池4本(標準付属品)、またはACアダプタ (AX-TB196別売)
  • パーセント最小表示(%):
    1

(i)ご注意

型番

HL-2000I-JAC 解除

Loading...

HL-2000I-JAC の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HL-2000I-JAC

2000
1
319-6861

1個

8,337( 9,171円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース、乾電池(モニター用)がついたバリューパック。
【特長】
・ひょう量200g~2000g、最小表示0.1g~1g
・コンパクトスケールで、本体を立てて保管可能
・計量結果をホールド可能:HOLDキーを押すだけの簡単操作
・オートパワーオフ、風袋引き機能付
・ステンレス製計量皿(SUS304)標準付属。
【用途】
・幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房など
・各種産業から学校、家庭、ホビーまで

(i)ご注意

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

HL-JACシリーズ

この商品の特長

HL-iシリーズバリューパック

特長

本体を立てて保管可能
計量結果ホールド可能、HOLDキーを押すだけの簡単操作
オートパワーオフ、5分以上動作しないと自動的に電源OFF
風袋引き機能、容器をのせた状態でゼロ表示可能
別売でステンレス製計量皿(SUS304)をご用意
ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の2電源方式
バリューパックには、ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース、モニタ用乾電池が付属

製品仕様

バリューパック型名HL-200i-JACHL-2000i-JAC
ひょう量200g2000g
最小表示0.1g1g
計量皿寸法φ130mm
外形寸法130(W)×192 (D)×51(H)mm
本体質量約500g(電池含まず)
付属品バリューパック付属品:ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース、取扱説明書、動作確認用単三形乾電池4個

カタログ

Loading...

HL-2000I-JACで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルはかり コンパクトスケール HL-iシリーズバリューパックの型番HL-2000I-JACのページです。
型番HL-2000I-JACに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルはかり コンパクトスケール HL-iシリーズバリューパック

デジタルはかり コンパクトスケール HL-iシリーズバリューパック

    コンパクトスケール HTシリーズバリューパック

    コンパクトスケール HTシリーズバリューパック

      デジタルはかり コンパクトスケール HL-iシリーズ

      デジタルはかり コンパクトスケール HL-iシリーズ

        高精度デジタルはかり コンパクトスケール HTシリーズ

        高精度デジタルはかり コンパクトスケール HTシリーズ

          カートスケール SDシリーズ

          カートスケール SDシリーズ

            パレット一体型 デジタル台はかり SNシリーズ

            パレット一体型 デジタル台はかり SNシリーズ

              フックスケールミニ(検定付)

              フックスケールミニ(検定付)

                電子てんびん HLシリーズ

                電子てんびん HLシリーズ

                  防塵・防水はかり ウォーターボーイ 検定付 SK-iWPシリーズ

                  防塵・防水はかり ウォーターボーイ 検定付 SK-iWPシリーズ

                    防塵・防水デジタルはかり ウォーターボーイ SL-WPシリーズ

                    防塵・防水デジタルはかり ウォーターボーイ SL-WPシリーズ

                      防塵・防水コンパクトスケール ウォーターボーイ 検定付 HL-iWP-K

                      防塵・防水コンパクトスケール ウォーターボーイ 検定付 HL-iWP-K

                        デジタルスケール スケールボーイ 検定付 SK-iシリーズ

                        デジタルスケール スケールボーイ 検定付 SK-iシリーズ

                          ベーシック天びん ELBシリーズ

                          ベーシック天びん ELBシリーズ

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ クボタ計装 ケニス エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 島津製作所
                            通常価格 8,337円 9,726円 7,017円 8,421円 76,800円 237,267円 140,590円 9,700円 18,074円 17,000円 15,012円 9,754円 28,918円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   7日目   8日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            主要用途 はかり はかり はかり はかり はかり はかり カウンティングスケール - はかり はかり はかり はかり はかり
                            種類 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体
                            計量皿形状 丸皿 角皿 丸皿 角皿 - - - - 角皿 角皿 角皿 角皿 -
                            乾電池対応 有り 有り 有り 有り 有り 無し 有り - 有り 有り 有り 有り 有り
                            パソコン接続機能 無し(接続不可) 無し(接続不可) 無し(接続不可) 無し(接続不可) - 有り - - 無し(接続不可) 無し(接続不可) 無し(接続不可) 無し(接続不可) 有り

                            デジタルはかり コンパクトスケール HL-iシリーズバリューパックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 乾電池寿命はどの位ですか?
                            A
                            単三形マンガン乾電池(R6P)×4本使用で約500時間。
                            単三形アルカリ乾電池(LR6)×4本使用で約1000時間。
                            (目安になります)

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HL-200I-JAC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ひょう量
                            (g)
                            最小表示
                            (g)
                            トラスココード

                            8,421円

                            ( 9,263円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            2000.1320-0094

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました