(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

替アンビル式外側マイクロメータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

替アンビル式外側マイクロメータ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,483円 20,020円
税込単価
31,331円 22,022円

アンビルを取り替えることにより、1個の本体で広範囲の測定が可能なマイクロメータ...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式:
    アナログ
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • C(mm):
    8
  • D(mm):
    18
  • 仕様:
    替アンビル:4本 /マイクロメータヘッドのストローク:25mm
  • 最小読取値(mm):
    0.01

型番

MC1064-100 解除

Loading...

外径測定に最適で高精度な測定器

替アンビル

替アンビル

実際のご利用例

実際のご利用例

寸法図

替アンビル式外側マイクロメータの寸法図

替アンビル式外側マイクロメータの寸法図

単位:mm

品番ABCD
MC1064-10010759818
MC1064-200208116818
商品コード品番測定範囲
(mm)
最小読取値
(mm)
最大許容誤差
(μm)
質量
151441MC1064-1000~1000.015380g
151442MC1064-200100~2000.017810g
 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
A(mm)
B(mm)
トラスココード
最大許容誤差(μm)
基準棒
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC1064-100

51~100
0~100
107
59
331-7323
5
3本(25・50・75mm)

1個

28,483円

20,020

( 22,022円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アンビルを取り替えることにより、1個の本体で広範囲の測定が可能なマイクロメーター。
【特長】
・この1個の本体でアンビルを取り替えることで測定範囲を広くすることが可能。
・定圧装置付で、測定面は超硬チップ付。
・フレームは塗装仕上。
【用途】
・広範囲測定。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

 

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

替アンビル式外側マイクロメータの型番MC1064-100のページです。
型番MC1064-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

替アンビル式外側マイクロメータ

替アンビル式外側マイクロメータ

    340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータ

    340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータ

      替アンビル式外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      替アンビル式外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        スプラインマイクロメータ

        スプラインマイクロメータ

          デジタルスプラインマイクロメータ MCD230-25SB

          デジタルスプラインマイクロメータ MCD230-25SB

            293シリーズ デジマチック標準外側マイクロメータ MDC-MB

            293シリーズ デジマチック標準外側マイクロメータ MDC-MB

              343・143シリーズ キャリパー形外側マイクロメータ OMP-MX・OMP

              343・143シリーズ キャリパー形外側マイクロメータ OMP-MX・OMP

                105シリーズ 軽量パイプフレームスライドアンビル式外側マイクロメータ

                105シリーズ 軽量パイプフレームスライドアンビル式外側マイクロメータ

                  103シリーズ 標準外側マイクロメータ M110・OM・OMST

                  103シリーズ 標準外側マイクロメータ M110・OM・OMST

                    U字形鋼板マイクロメータ

                    U字形鋼板マイクロメータ

                      107シリーズ ダイヤルゲージ取付け式外側マイクロメータ OMD

                      107シリーズ ダイヤルゲージ取付け式外側マイクロメータ OMD

                        105シリーズ スライドアンビル式外側マイクロメータ OMS

                        105シリーズ スライドアンビル式外側マイクロメータ OMS

                          103シリーズ 標準外側マイクロメータM110・OM

                          103シリーズ 標準外側マイクロメータM110・OM

                            メーカー 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 28,483円 34,020円 45,243円 14,241円 29,552円 58,968円 31,266円 233,280円 7,331円 16,276円 29,727円 113,400円 79,542円
                            通常出荷日 2日目   2日目~   19日目~   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目~   4日目~   2日目  
                            校正証明書 - - - -
                            種類 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ
                            表示方式 アナログ - アナログ アナログ デジタル デジタル - アナログ アナログ アナログ ダイヤル アナログ アナログ
                            防水機能 - -
                            測定データ出力端子 有無 - - -

                            替アンビル式外側マイクロメータのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました