(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BC18200
クランピングスタッド クランピングスタッド

クランピングスタッド BC18200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,020円
税込単価
2,222円

両ネジ仕様になっておりますが、片方のみ長くネジがきれておりボルト締結範囲が広が...

詳細情報を確認する

BC18200 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
ネジ径
全長(mm)
C(mm)
D(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BC18200

M18
200
115
30
410

1個

2,020( 2,222円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

両ネジ仕様になっておりますが、片方のみ長くネジがきれておりボルト締結範囲が広がります。

カタログ

 

Loading...

BC18200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランピングスタッドの型番BC18200のページです。
型番BC18200に関する仕様情報を記載しております。

クランピングスタッドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BC14200
BC16175
BC16200
BC18250
BC20200
BC20250
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ネジ径 全長
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
質量
(g)

1,260円

( 1,386円 )
1個 -

3日目

M1420011530250

1,010円

( 1,111円 )
1個 -

3日目

M1617510025280

1,290円

( 1,419円 )
1個 -

3日目

M1620011530320

3,080円

( 3,388円 )
1個 -

3日目

M1825014035510

2,070円

( 2,277円 )
1個 -

3日目

M2020011530500

3,750円

( 4,125円 )
1個 -

3日目

M2025014035630

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました