(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘリカルクランプ

ヘリカルクランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
8,998円 ~ 29,352円
税込価格
9,898円 ~ 32,287円

省スペースで大きな締付力を得られます。1 つのクランプで 2 通りのクランプ方...

詳細情報を確認する

型番

未確定22件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

部品構成

ヘリカルクランプ 製品特長関連画像1
No.部品構成
(1)六角ボルト
(2)球面座金
(3)Zクランプ
(4)受台
(5)スプリング
(6)ベース
(7)Tスロットスピンドル

 

外形図

ヘリカルクランプ 外形図

 

使用方法・使用事例

使用方法

T溝にTスロットスピンドルを挿入し、本製品を配置してください。ワークをクランプすると、本製品は固定されます。
Zクランプはグーズネック側、ストレート側どちらでもクランプできます。
同時にクランプ(ダブルクランプ)はできません。
受台とベースにはステップがついています。ステップがかみ合うことで安定してZクランプを受けることができます。

 

クランプ力の計算式は以下の通りです。
設定時の参考にしてください。

No.計算式
HEC12**1/(1+(クランプ距離/38))×0.41572×操作トルク(N・m)
HEC14**1/(1+(クランプ距離/38))×0.34937×操作トルク(N・m)
HEC16**1/(1+(クランプ距離/49))×0.29592×操作トルク(N・m)
HEC18**1/(1+(クランプ距離/49))×0.26474×操作トルク(N・m)
ヘリカルクランプ 使用方法

使用事例

ヘリカルクランプ 使用事例

注意・禁止事項

注意・禁止事項

本製品はT溝専用です。
Tスロットスピンドルを取外して使用することはできません。

型番リスト

型番
クランプストロークMIN(mm)
クランプストロークMAX(mm)
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
I(mm)
J(mm)
K(mm)
L(mm)
M(mm)
N(mm)
O(mm)
P(mm)
R(mm)
質量(kg)
クランプ範囲(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0
45
140
34
55.5
54
30.5
22
17
31
10
8
0
45
14
11.5
19
0.75
M10
0.7
0 - 45

1個

9,271( 10,198円 )

3日目

15
45
110
34
24.5
54
31.5
22
17
16
10
8
15
45
14
11.5
19
0.75
M10
0.6
15 - 45

1個

10,816( 11,898円 )

3日目

30
75
110
34
24.5
54
31.5
22
17
16
10
8
30
75
14
11.5
19
1.25
M10
0.8
30 - 75

1個

10,271( 11,298円 )

3日目

60
135
110
34
24.5
54
31.5
22
17
16
10
8
60
135
14
11.5
19
2.5
M10
1.2
60 - 135

1個

12,801( 14,081円 )

3日目

120
195
110
34
24.5
54
31.5
22
17
16
10
8
120
195
17
11.5
19
2.5
M10
1.7
120 - 195

1個

16,415( 18,057円 )

3日目

180
255
110
34
24.5
54
31.5
22
17
16
10
8
180
255
20
11.5
19
2.5
M10
2.2
180 - 255

1個

18,954( 20,849円 )

3日目

0
45
140
34
55.5
54
30.5
22
17
31
10
8
0
45
14
13.5
19
0.75
M12
0.7
0 - 45

1個

9,543( 10,497円 )

3日目

15
45
110
34
24.5
54
31.5
22
17
16
10
8
15
45
14
13.5
19
0.75
M12
0.6
15 - 45

1個

8,998( 9,898円 )

3日目

30
75
110
34
24.5
54
31.5
22
17
16
10
8
30
75
4
13.5
19
1.25
M12
0.8
30 - 75

1個

10,271( 11,298円 )

3日目

60
135
110
34
24.5
54
31.5
22
17
16
10
8
60
135
14
13.5
19
2.5
M12
1.2
60 - 135

1個

13,165( 14,482円 )

3日目

120
195
110
34
24.5
54
31.5
22
17
16
10
8
120
195
17
13.5
19
2.5
M12
1.7
120 - 195

1個

17,050( 18,755円 )

3日目

180
255
110
34
24.5
54
31.5
22
17
16
10
8
180
255
20
13.5
19
2.5
M12
2.2
180 - 255

1個

19,589( 21,548円 )

3日目

0
70
160
50
76
38
46
30
22.5
50
23.6
15
0
70
21
15.7
24
1.25
M14
1.9
0 - 70

1個

14,527( 15,980円 )

3日目

25
70
122
50
40
36
46
30
22.5
25
23.6
15
25
70
20
15.7
24
1.25
M14
1.7
25 - 70

1個

13,709( 15,080円 )

3日目

50
120
122
50
40
36
46
30
22.5
25
23.6
15
50
120
21
15.7
24
2.5
M14
2.2
50 - 120

1個

16,688( 18,357円 )

3日目

100
220
122
50
40
36
46
30
22.5
25
23.6
15
100
220
21
15.7
24
3.75
M14
3.3
100 - 220

1個

21,675( 23,843円 )

3日目

200
320
122
50
40
36
46
30
22.5
25
23.6
15
200
320
23
15.7
24
3.75
M14
4.9
200 - 320

1個

27,933( 30,726円 )

3日目

0
70
160
50
76
38
46
30
22.5
50
23.6
15
0
70
21
17.4
24
1.25
M16
1.9
0 - 70

1個

14,873( 16,360円 )

3日目

25
70
122
50
40
36
46
30
22.5
25
23.6
15
25
70
20
17.4
24
1.25
M16
1.7
25 - 70

1個

13,891( 15,280円 )

3日目

50
120
122
50
40
36
46
30
22.5
25
23.6
15
50
120
21
17.4
24
2.5
M16
2.2
50 - 120

1個

17,594( 19,353円 )

3日目

100
220
122
50
40
36
46
30
22.5
25
23.6
15
100
220
21
17.4
24
3.75
M16
3.4
100 - 220

1個

22,310( 24,541円 )

3日目

200
320
122
50
40
36
46
30
22.5
25
23.6
15
200
320
24
17.4
24
3.75
M16
4.8
200 - 320

1個

29,352( 32,287円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

省スペースで大きな締付力を得られます。1 つのクランプで 2 通りのクランプ方法が可能です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘリカルクランプ

ヘリカルクランプ

    クイックロック(スタンダード・パンピング仕様)

    クイックロック(スタンダード・パンピング仕様)

      T-スロットミニクランプ

      T-スロットミニクランプ

        スライドクランプ ASGタイプ

        スライドクランプ ASGタイプ

          クサビクランプ クランプ部(タップ穴用)

          クサビクランプ クランプ部(タップ穴用)

            トウアジャストクランプ(S45C)

            トウアジャストクランプ(S45C)

              サイドクランプ

              サイドクランプ

                クイックダウンクランプ(小型・中型)

                クイックダウンクランプ(小型・中型)

                  クイックロック用バー

                  クイックロック用バー

                    メカロッククランプ(ロータイプ)

                    メカロッククランプ(ロータイプ)

                      スイングクランプ B型

                      スイングクランプ B型

                        クサビクランプセット(タップ穴用)

                        クサビクランプセット(タップ穴用)

                          クサビクランプストッパー部(タップ穴用)

                          クサビクランプストッパー部(タップ穴用)

                            メーカー ナベヤ ナベヤ ニューストロング ニューストロング ナベヤ ナベヤ ニューストロング ナベヤ ナベヤ スーパーツール ナベヤ ナベヤ ナベヤ
                            通常価格 8,998円 30,802円 27,462円 20,277円 8,453円 40,586円 7,785円 31,255円 3,860円 21,439円 33,791円 19,045円 7,999円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目   3日目   1日目~   3日目  
                            種類 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 - クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品
                            クランプユニット/オプション ユニット ユニット ユニット ユニット オプション ユニット ユニット - オプション ユニット ユニット ユニット オプション
                            クランプ方法 上面ネジ固定式 側面カム固定式 上面ネジ固定式 側面ネジ固定式 - 側面ネジ固定式 側面ネジ固定式 - - 側面ネジ固定式 上面ネジ固定式 側面クサビ式 -
                            本体材質 一般鋼・鋳鉄 一般鋼・鋳鉄 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 - 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼
                            材質詳細 本体:ベーナイト鋳鉄$クランプ:S45C - - - S45C S45C - SCM420 - - SCM420 S45C S45C

                            ヘリカルクランプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました