(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

黒染めフランジナット(S45C)

黒染めフランジナット(S45C)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
500円 ~ 5,608円
税込価格
550円 ~ 6,169円

フランジ付きのナット。【特長】・HRC30±5の焼入れが施してあり長持ち。【用...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ナット
  • 材質:
    焼入れ鋼
  • 仕様:
    並目
  • 材質詳細:
    S45C
  • 熱処理:
    焼入HRC30±5
  • 表面処理:
    黒染め

(i)ご注意

  • ナット面取り部分が茶色っぽく見える場合がございます。黒染め用薬がうすくなっているためで、ご使用上、問題はございません。

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

黒染めフランジナット(S45C):関連画像

フランジナットの外観

黒染めフランジナット(S45C):関連画像

フランジナットの外形図

型番 ネジ径(並目) A B C D 質量g
FNM0008 M8×1.25 19 12 13 2.5 13
FNM0010 M10×1.5 22 13 17 3 22
FNM0012 M12×1.75 25 14 19 4 34
FNM0014 M14×2 28 17 22 4 40
FNM0016 M16×2 35 20 24 5 68
FNM0018 M18×2.5 35 20 27 5 80
FNM0020 M20×2.5 40 25 30 6 120
FNM0022 M22×2.5 42 25 32 6 127
FNM0024 M24×3 45 28 36 6 180

型番リスト

型番
ネジ径
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M8
19
12
13
2.5
13

1個

500( 550円 )

8日目

M10
22
13
17
3
22

1個

510( 561円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M12
25
14
19
4
34

1個

530( 583円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M14
28
17
22
4
40

1個

570( 627円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M16
35
20
24
5
68

1個

610( 671円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M18
35
20
27
5
80

1個

710( 781円 )

8日目

M20
40
25
30
6
120

1個

950( 1,045円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M22
42
25
32
6
127

1個

1,510( 1,661円 )

8日目

M24
45
28
36
6
180

1個

1,800( 1,980円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M30
58
45
46
8
455

1個

5,608( 6,169円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

フランジ付きのナット。
【特長】
・HRC30±5の焼入れが施してあり長持ち。
【用途】
・クランプの締付に最適。

(i)ご注意

  • ナット面取り部分が茶色っぽく見える場合がございます。黒染め用薬がうすくなっているためで、ご使用上、問題はございません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

黒染めフランジナット(S45C)

黒染めフランジナット(S45C)

    黒染めSナット(S45C)

    黒染めSナット(S45C)

      スイベルナット

      スイベルナット

        フランジナット(SUS316)

        フランジナット(SUS316)

          フランジナット(HRC35)

          フランジナット(HRC35)

            座付球面フランジナット S45C

            座付球面フランジナット S45C

              球面フランジナット(SUS)

              球面フランジナット(SUS)

                平ナット 14M-JN

                平ナット 14M-JN

                  黒染め球面座付フランジナット(S45C)

                  黒染め球面座付フランジナット(S45C)

                    黒染め平行スクリュープラグ(S45C)

                    黒染め平行スクリュープラグ(S45C)

                      スラストパッド(STP)

                      スラストパッド(STP)

                        トグルパット

                        トグルパット

                          スラストパッド(SGB)

                          スラストパッド(SGB)

                            メーカー ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ニューストロング ニューストロング ナベヤ ニューストロング ナベヤ ナベヤ ナベヤ ニューストロング ナベヤ
                            通常価格 500円 240円 700円 7,110円 1,255円 880円 8,720円 211円 970円 170円 700円 4,214円 290円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目  
                            種類 ナット ナット ナット ナット ナット ナット ナット - ナット 治具用ボルト パッド - パッド
                            材質 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 ステンレス 焼入れ鋼 焼入れ鋼 ステンレス - 焼入れ鋼 一般鋼・鋳鉄 焼入れ鋼 - 樹脂・その他
                            仕様 並目 並目 並目 並目 - - 並目 - 並目 細目(P=1.5) - - -
                            材質詳細 S45C S45C S45C SUS316 - - SUS316 - S45C S45C SUM22L - ポリアセタール
                            熱処理 焼入HRC30±5 焼入 HRC30±5 焼入HRC30±5 - - - - - 焼入HRC30±5 - 浸炭焼入HRC50~60 - -

                            黒染めフランジナット(S45C)のレビュー

                            評価 3.8 平均満足度:3.8 9件のレビュー
                            溶接して、回し治具に使用
                            評価 3.0満足度:3.02022/05/31
                            プレートにフランジナットを溶接して、ソケットレンチで回せるようにした。
                            フランジ部分があり、その部分を溶接した。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            加工時の固定に
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/13
                            加工時の治具や被削材の固定時に使用しています。しっかり固定でき満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            固定
                            評価 4.0満足度:4.02021/05/27
                            しっかりした造りです。
                            精度も十分,耐久性も良さそうです。
                            満足して使ってます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ほとんどが
                            評価 4.0満足度:4.02020/04/25
                            最近は
                            大半がこちらの商品用いて
                            バイスの締め付け
                            行っております
                            在庫が常に
                            必要です

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            とめ
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/25
                            ジグとして使用しております
                            問題なく止めることができ
                            強度面でも安心です

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q サイズのバリエーションはなんですか?
                            A
                            M8~M24まであります。

                            クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました