(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DS0603
ダブルスクリュー ダブルスクリュー

ダブルスクリュー DS0603

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,290円
税込単価
1,419円

既存のタップ穴の径が変えられるクランピングパーツ。【特長】・ゆるみ止めつき【用...

詳細情報を確認する

DS0603 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

ダブルスクリュー:関連画像

ダブルスクリューの外観

ダブルスクリュー:関連画像

ダブルスクリューの外形図

規格表

型番A(並目)B(並目)C質量g
DS0603M6×1.0M3×0.56.51
DS0804M8×1.25M4×0.77.51.5
DS1006M10×1.5M6×1.010.53
DS1208M12×1.75M8×1.2512.55
DS1610M16×2M10×1.51713
DS1612M16×2M12×1.75179
DS2014M20×2.5M14×21818
DS2416M24×3M16×22030
DS0603SM6×1.0M3×0.56.51
DS0804SM8×1.25M4×0.77.51.5
DS0805SM8×1.25M5×0.87.51.5
DS1006SM10×1.5M6×1.010.53
DS1208SM12×1.75M8×1.2512.55
DS1612SM16×2M12×1.75179
DS2416SM24×3M16×22030

型番リスト

型番
ネジ径
全長(mm)
材質
B(mm)
質量(g)
材質詳細
表面処理
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DS0603

M6
6.5
一般鋼・鋳鉄
M3×0.5
1
SUM22L
黒染め

1個

1,290( 1,419円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

既存のタップ穴の径が変えられるクランピングパーツ。
【特長】
・ゆるみ止めつき
【用途】
・タップ穴径の変更に便利
・タップ穴不具合の修正に便利

カタログ

 

DS0603で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルスクリューの型番DS0603のページです。
型番DS0603に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダブルスクリュー

ダブルスクリュー

    Tナット材料

    Tナット材料

      スイングボルト SBSタイプ

      スイングボルト SBSタイプ

        スタットボルト

        スタットボルト

          フラットワッシャー 24M-FW

          フラットワッシャー 24M-FW

            クランプサポートスプリング

            クランプサポートスプリング

              スイングボルト(SUS)

              スイングボルト(SUS)

                治工具用クランプ

                治工具用クランプ

                  TRUSCO スタッドボルト

                  TRUSCO スタッドボルト

                    アジャスタブル引掛スパナ

                    アジャスタブル引掛スパナ

                      Tナット・スタッドセット

                      Tナット・スタッドセット

                        プレスU-クランプ

                        プレスU-クランプ

                          スイベルニュ-クランプ

                          スイベルニュ-クランプ

                            メーカー ナベヤ ナベヤ ナベヤ ニューストロング ニューストロング ナベヤ ナベヤ ニューストロング トラスコ中山 ナベヤ スーパーツール ニューストロング ニューストロング
                            通常価格 1,290円 270円 3,120円 342円 609円 7,930円 8,400円 5,968円 310円 7,437円 11,251円 12,109円 12,610円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目  
                            種類 治具用ボルト Tスロットナット 治具用ボルト 治具用ボルト - スプリング 治具用ボルト - 治具用ボルト - - - -
                            仕様 並目 - 並目 - - - 並目 - - - - - -

                            ダブルスクリューのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            下穴が大きくなりすぎたネジ穴修理
                            評価 5.0満足度:5.02016/06/16
                             すでに、へたくそな誰かが修理したらしく、元のネジ穴位置からずれてリコイル(ヘリサート?)が入っていて、それも外れてしまったため下穴径の大きなダブルスクリューがとても役に立ちました。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アイデア商品
                            評価 4.0満足度:4.02019/05/31
                            アイデアはいいのですが、少し高い、治具等改造に使いましたが、
                            問題なく使えました、

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            連結棒のネジ径変更用として
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/27
                            両端メネジ連結棒のM4が必要だったのですが、商品がなかったため、M8の連結棒とM4-M8のダブルスクリューで対応しました。
                            テスト用治具の代替え利用の為、すぐに入手できて非常に助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ナイロンロック(ゆるみ止め)は、ストッパーとして機能するのでしょうか。それともナイロンロックごとねじ込んでいき、抵抗を増して緩みにくくするのでしょうか。
                            A
                            ナイロンロックごとねじ込んでいき、相手のメネジ側との間で抵抗を増して緩みにくくするものです。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DS0603S
                            DS0804
                            DS0804S
                            DS0805S
                            DS1006
                            DS1006S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ネジ径 全長
                            (mm)
                            材質 B
                            (mm)
                            質量
                            (g)
                            材質詳細 表面処理

                            2,070円

                            ( 2,277円 )
                            1個 -

                            3日目

                            M66.5ステンレスM3×0.51SUS303-

                            1,290円

                            ( 1,419円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            M87.5一般鋼・鋳鉄M4×0.71.5SUM22L黒染め

                            2,070円

                            ( 2,277円 )
                            1個 -

                            3日目

                            M87.5ステンレスM4×0.71.5SUS303-

                            2,190円

                            ( 2,409円 )
                            1個 -

                            15日目

                            M87.5ステンレスM5×0.81.5SUS303-

                            1,370円

                            ( 1,507円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            M1010.5一般鋼・鋳鉄M6×1.03SUM22L黒染め

                            2,290円

                            ( 2,519円 )
                            1個 -

                            3日目

                            M1010.5ステンレスM6×1.03SUS303-

                            クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました