(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SCB-M6X16-F
クランピングボルト(反転防止機構なし) クランピングボルト

クランピングボルト(反転防止機構なし) SCB-M6X16-F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
410円
税込単価
451円

【特長】・ボールは9゜までフレキシブルに回転。傾斜面でも確実にクランプします。...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    治具用ボルト
  • 材質:
    焼入れ鋼
  • 仕様:
    並目
  • 材質詳細:
    本体:SCM435 ボール:SUJ2
  • 熱処理:
    ボール:焼入HRC56~60
  • 表面処理:
    黒染め

SCB-M6X16-F の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
ネジ径
ネジ長(mm)
全長(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCB-M6X16-F

M6
13
22
16
3
10
6
4
5
3.2
5.6

1個

410( 451円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールは9゜までフレキシブルに回転。傾斜面でも確実にクランプします。
・平面ボールタイプによる面接触。ワークに傷をつけません。
・反転防止機構付タイプは、常にボールの平面部で確実にクランプします。

カタログ

 

SCB-M6X16-Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランピングボルト(反転防止機構なし)の型番SCB-M6X16-Fのページです。
型番SCB-M6X16-Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クランピングボルト(反転防止機構なし)

クランピングボルト(反転防止機構なし)

    クランピングボルト(反転防止機構)

    クランピングボルト(反転防止機構)

      クランピングスクリュー(FBタイプ)

      クランピングスクリュー(FBタイプ)

        クランピングスクリュー(GBタイプ)

        クランピングスクリュー(GBタイプ)

          スイベルニュ-クランプ

          スイベルニュ-クランプ

            クランピングスクリュー(Fタイプ)

            クランピングスクリュー(Fタイプ)

              スライドクランプ DGSタイプ

              スライドクランプ DGSタイプ

                クランピングスクリュー(Rタイプ)

                クランピングスクリュー(Rタイプ)

                  スプリング (コンプレッション) 11416-1.6X17X11.5

                  スプリング (コンプレッション) 11416-1.6X17X11.5

                    ジグサポートジャッキ

                    ジグサポートジャッキ

                      スクリューサポート 平型

                      スクリューサポート 平型

                        センタージャッキ CJシリーズ

                        センタージャッキ CJシリーズ

                          スラストパッド(SGB)

                          スラストパッド(SGB)

                            メーカー ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ニューストロング ナベヤ ニューストロング ナベヤ ナベヤ ナベヤ スーパーツール ナベヤ ナベヤ
                            通常価格 410円 1,150円 1,100円 1,620円 12,610円 400円 17,603円 280円 196円 6,446円 3,573円 7,293円 290円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            種類 治具用ボルト 治具用ボルト 治具用ボルト 治具用ボルト - 治具用ボルト - 治具用ボルト - - - - パッド
                            材質 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 - 焼入れ鋼 - 焼入れ鋼 - - - - 樹脂・その他
                            仕様 並目 並目 並目 並目 - 並目 - 並目 - - - - -
                            材質詳細 本体:SCM435 ボール:SUJ2 本体:SCM435 ボール:SUJ2 本体:SCM435 ボール:SUJ2 本体:SCM435 ボール:SUJ2 - 本体:SCM435 ボール:SUJ2 - 本体:SCM435 ボール:SUJ2 - - - - ポリアセタール
                            熱処理 ボール:焼入HRC56~60 ボール:焼入HRC56~60 ボール:SUJ2(焼入HRC56~60) ボール:SUJ2(焼入HRC56~60) - ボール:焼入HRC56~60 - ボール:焼入HRC56~60 - - - - -

                            クランピングボルト(反転防止機構なし)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SCB-M10X50-F
                            SCB-M10X60-F
                            SCB-M12X30-F
                            SCB-M6X20-F
                            SCB-M6X25-F
                            SCB-M6X30-F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ネジ径 ネジ長
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            B
                            (mm)
                            C
                            (mm)
                            D
                            (mm)
                            E
                            (mm)
                            F
                            (mm)
                            G
                            (mm)
                            H
                            (mm)
                            質量
                            (g)

                            550円

                            ( 605円 )
                            1個 -

                            3日目

                            M1045.560504.5161078639

                            580円

                            ( 638円 )
                            1個 -

                            3日目

                            M1055.570604.5161078647

                            700円

                            ( 770円 )
                            1個 -

                            3日目

                            M12254230518128.5107.240

                            410円

                            ( 451円 )
                            1個 -

                            3日目

                            M61726203106453.26.5

                            410円

                            ( 451円 )
                            1個 -

                            3日目

                            M62231253106453.27.6

                            410円

                            ( 451円 )
                            1個 -

                            3日目

                            M62736303106453.28.7

                            クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました