(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AGB06025F
アライニンググリップボルト(フラット) アライニンググリップボルト

アライニンググリップボルト(フラット) AGB06025F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,862円
税込単価
9,748円

本体:SCM440・焼入HRC35-40のアライニンググリップボルト(フラット...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    治具用ボルト
  • 材質:
    焼入れ鋼
  • 仕様:
    並目
  • 材質詳細:
    本体:SCM440
  • 熱処理:
    焼入HRC35-40
  • 表面処理:
    本体:黒染め パッド: 黒染め

AGB06025F の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
ネジ径
ネジ長(mm)
全長(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AGB06025F

M6
25
34.5
8
10
6
1.5
1.6
8

1個

8,862( 9,748円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

本体:SCM440・焼入HRC35-40のアライニンググリップボルト(フラット)です。

カタログ

 

AGB06025Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アライニンググリップボルト(フラット)の型番AGB06025Fのページです。
型番AGB06025Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アライニンググリップボルト(フラット)

アライニンググリップボルト(フラット)

    アライニンググリップスクリュー(フラット)

    アライニンググリップスクリュー(フラット)

      アライニンググリップパッド(フラット)

      アライニンググリップパッド(フラット)

        アライニンググリップボルト(真鍮)

        アライニンググリップボルト(真鍮)

          アライニンググリップパッド(真鍮)

          アライニンググリップパッド(真鍮)

            アライニンググリップパッド(グリップ)

            アライニンググリップパッド(グリップ)

              アライニンググリップボルト(グリップ)

              アライニンググリップボルト(グリップ)

                アライニンググリップスクリュー(真鍮)

                アライニンググリップスクリュー(真鍮)

                  アライニンググリップスクリュー(グリップ)

                  アライニンググリップスクリュー(グリップ)

                    アライニンググリップパッド(樹脂)

                    アライニンググリップパッド(樹脂)

                      アライニンググリップスクリュー(樹脂)

                      アライニンググリップスクリュー(樹脂)

                        アライニンググリップボルト(樹脂)

                        アライニンググリップボルト(樹脂)

                          平ナット 14M-JN

                          平ナット 14M-JN

                            メーカー ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ニューストロング
                            通常価格 8,862円 6,948円 6,989円 23,761円 15,888円 13,361円 10,362円 14,254円 7,475円 12,088円 6,948円 8,862円 211円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 治具用ボルト 治具用ボルト パッド - パッド パッド 治具用ボルト 治具用ボルト 治具用ボルト パッド 治具用ボルト 治具用ボルト -
                            材質 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 - 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 -
                            仕様 並目 並目 並目 - 並目 並目 並目 並目 並目 並目 並目 並目 -
                            材質詳細 本体:SCM440 本体:SCM440 本体:SCM440 - 本体:SCM440 本体:SCM440 本体:SCM440 本体:SCM440 本体:SCM440 本体:SCM440 本体:SCM440 本体:SCM440 -
                            熱処理 焼入HRC35-40 焼入HRC35-40 本体:焼入HRC35-40 - 本体:焼入HRC35-40 本体:焼入HRC35-40 焼入HRC35-40 焼入HRC35-40 焼入HRC35-40 本体:焼入HRC35-40 焼入HRC35-40 焼入HRC35-40 -

                            アライニンググリップボルト(フラット)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AGB06040F
                            AGB08012F
                            AGB08025F
                            AGB08040F
                            AGB10015F
                            AGB10030F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ネジ径 ネジ長
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            C
                            (mm)
                            D
                            (mm)
                            E
                            (mm)
                            F
                            (mm)
                            G
                            (mm)
                            質量
                            (g)

                            8,862円

                            ( 9,748円 )
                            1個 -

                            3日目

                            M64049.581061.51.610

                            9,634円

                            ( 10,597円 )
                            1個 -

                            3日目

                            M8122511.5138.51.51.612

                            9,634円

                            ( 10,597円 )
                            1個 -

                            3日目

                            M8253811.5138.51.52.318

                            9,634円

                            ( 10,597円 )
                            1個 -

                            3日目

                            M8405311.5138.51.52.322

                            14,073円

                            ( 15,480円 )
                            1個 -

                            3日目

                            M10153213171042.326

                            14,073円

                            ( 15,480円 )
                            1個 -

                            3日目

                            M10304713171042.333

                            クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました