(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AGB10050G
アライニンググリップボルト(グリップ) アライニンググリップボルト

アライニンググリップボルト(グリップ) AGB10050G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,251円
税込単価
17,876円

本体:SCM440・焼入HRC35-40のアライニンググリップボルト(グリップ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    治具用ボルト
  • 材質:
    焼入れ鋼
  • 仕様:
    並目
  • 材質詳細:
    本体:SCM440
  • 熱処理:
    焼入HRC35-40
  • 表面処理:
    本体:黒染め パッド: 黒染め

AGB10050G の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
ネジ径
ネジ長(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AGB10050G

M10
50
13
17
10
4
2.3
43

1個

16,251( 17,876円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

本体:SCM440・焼入HRC35-40のアライニンググリップボルト(グリップ)です。

カタログ

 

Loading...

AGB10050Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アライニンググリップボルト(グリップ)の型番AGB10050Gのページです。
型番AGB10050Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アライニンググリップボルト(グリップ)

アライニンググリップボルト(グリップ)

    アライニンググリップボルト(樹脂)

    アライニンググリップボルト(樹脂)

      アライニンググリップボルト(真鍮)

      アライニンググリップボルト(真鍮)

        アライニンググリップボルト(フラット)

        アライニンググリップボルト(フラット)

          アライニンググリップスクリュー(グリップ)

          アライニンググリップスクリュー(グリップ)

            アライニンググリップスクリュー(樹脂)

            アライニンググリップスクリュー(樹脂)

              アライニンググリップスクリュー(フラット)

              アライニンググリップスクリュー(フラット)

                アライニンググリップスクリュー(真鍮)

                アライニンググリップスクリュー(真鍮)

                  [焼入]スラストボルト

                  [焼入]スラストボルト

                    ステップクランプ S45C

                    ステップクランプ S45C

                      Tスロットスクレーパー

                      Tスロットスクレーパー

                        プレーンクランプ(S45C)

                        プレーンクランプ(S45C)

                          メーカー ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ エスコ ニューストロング ナベヤ ニューストロング
                          通常価格 10,362円 8,862円 23,761円 8,862円 7,475円 6,948円 6,948円 14,254円 891円 5,179円 1,680円 4,288円
                          通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                          種類 治具用ボルト 治具用ボルト - 治具用ボルト 治具用ボルト 治具用ボルト 治具用ボルト 治具用ボルト 治具用ボルト - Tスロット備品 -
                          材質 焼入れ鋼 焼入れ鋼 - 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 - - -
                          仕様 並目 並目 - 並目 並目 並目 並目 並目 - - - -
                          材質詳細 本体:SCM440 本体:SCM440 - 本体:SCM440 本体:SCM440 本体:SCM440 本体:SCM440 本体:SCM440 - - - -
                          熱処理 焼入HRC35-40 焼入HRC35-40 - 焼入HRC35-40 焼入HRC35-40 焼入HRC35-40 焼入HRC35-40 焼入HRC35-40 - - - -

                          アライニンググリップボルト(グリップ)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          AGB08012G
                          AGB08025G
                          AGB08040G
                          AGB12020G
                          AGB12040G
                          AGB16025G
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          ネジ径 ネジ長
                          (mm)
                          C
                          (mm)
                          D
                          (mm)
                          E
                          (mm)
                          F
                          (mm)
                          G
                          (mm)
                          質量
                          (g)

                          10,362円

                          ( 11,398円 )
                          1個 -

                          3日目

                          M81211.5138.51.51.612

                          10,362円

                          ( 11,398円 )
                          1個 -

                          3日目

                          M82511.5138.51.52.318

                          10,362円

                          ( 11,398円 )
                          1個 -

                          3日目

                          M84011.5138.51.52.322

                          16,251円

                          ( 17,876円 )
                          1個 -

                          3日目

                          M12201519124355

                          16,251円

                          ( 17,876円 )
                          1個 -

                          3日目

                          M12401519124365

                          20,677円

                          ( 22,745円 )
                          1個 -

                          3日目

                          M16251924124387

                          クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました