(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全靴(熱圧着底仕様) FD11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FD11-23.0
安全靴(熱圧着底仕様) FD11 アンゼンクツ(ネツアッチャクソコシヨウ)FD11

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,490円
税込単価
7,139円

ハードな現場で働く人々の安全を守る合成ゴム底安全靴。【特長】・革本来の風合いと...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 材質1:
    甲被:牛革(スムース仕上)
  • 材質2:
    先芯:鋼製
  • 材質3:
    靴底:合成ゴム1層
  • 材質4:
    中敷:全敷

(i)ご注意

  • 高所作業の場合は必ず脚絆の併用が必要です。
  • あらゆる薬品に対して耐久性を有するものではありません。

型番

FD11-23.0 解除

Loading...

甲被に銀付牛革を採用し優れた通気性と天然の仕上がり感

安全靴 FDシリーズ FD11の外観

安全靴 FDシリーズ FD11の外観

安全靴 FDシリーズ FD11の靴底

安全靴 FDシリーズ FD11の靴底

規格 : JIS T 8101革製S種(普通作業用)合格
甲被 : 牛革
先芯 : 鋼製先芯
ソール : 合成ゴム一層底
標準重量 : 1,095g(26.0cm)

型番サイズ(cm)
FD11-23.523.5
FD11-2424
FD11-24.524.5
FD11-2525
FD11-25.525.5
FD11-2626
FD11-26.526.5
FD11-2727
FD11-27.527.5
FD11-2828
 
商品情報を表示

FD11-23.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
規格詳細
標準重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FD11-23.0

23
4957520206107
816-6215
945
-
-
-
-
-
-

1個

6,490( 7,139円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハードな現場で働く人々の安全を守る合成ゴム底安全靴。
【特長】
・革本来の風合いとソフト感、スムース調仕上げ甲革採用のスタンダード合成ゴム底(NBR)安全靴。
・規格 JIS T 8101 革製S種(普通作業用)合格。
・耐薬品、耐油、耐熱性に優れた合成ゴム底。
※あらゆる薬品に対して耐久性を有するものではありません。
・安定性と安全性を重視したモデル。
【用途】
・一般的な多くの現場での使用に最適。
※高所作業の場合は必ず脚絆の併用が必要です。

(i)ご注意

  • 高所作業の場合は必ず脚絆の併用が必要です。
  • あらゆる薬品に対して耐久性を有するものではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全靴(熱圧着底仕様) FD11の型番FD11-23.0のページです。
型番FD11-23.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全靴(熱圧着底仕様) FD11

安全靴(熱圧着底仕様) FD11

    安全靴(熱圧着底仕様) FD22

    安全靴(熱圧着底仕様) FD22

      安全靴(熱圧着底仕様) FD44

      安全靴(熱圧着底仕様) FD44

        安全靴(熱圧着底仕様) 533C01

        安全靴(熱圧着底仕様) 533C01

          溶接用中編マジック

          溶接用中編マジック

            溶接用短靴

            溶接用短靴

              女性用 安全靴 LPT410

              女性用 安全靴 LPT410

                安全靴 シモンスター SS22黒

                安全靴 シモンスター SS22黒

                  ミドリ安全 ゴム底安全靴 中編上 V262N 27.5CM

                  ミドリ安全 ゴム底安全靴 中編上 V262N 27.5CM

                    静電安全靴 RT738F P-4 静電(消防靴)

                    静電安全靴 RT738F P-4 静電(消防靴)

                      安全靴 RT722N ブラック

                      安全靴 RT722N ブラック

                        安全靴 8500シリーズ 8538黒

                        安全靴 8500シリーズ 8538黒

                          安全短靴

                          安全短靴

                            メーカー シモン シモン シモン シモン エンゼル エンゼル ミドリ安全 シモン ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 シモン トラスコ中山
                            通常価格 4,102円 7,640円 7,808円 8,092円 6,214円 5,857円 11,047円 7,777円 9,917円 28,036円 12,720円 10,597円 5,813円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   2日目   2日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
                            規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
                            形状 短靴 - 半長靴 長編上靴 編上靴 短靴 短靴 - 中編上げ 長編上靴 編上靴 長編上靴 短靴
                            耐油性 あり あり あり あり なし なし あり あり あり なし なし あり なし
                            静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし なし なし あり なし あり なし

                            安全靴(熱圧着底仕様) FD11のレビュー

                            評価 4.1 平均満足度:4.1 11件のレビュー
                            機械加工現場にて使用
                            評価 3.0満足度:3.02019/06/20
                            頑丈ですが、「クッション性に欠け脚の疲労が強くなる」と現場からの評価はよくないため、シモンの別シリーズに切り替え検討中です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場内作業用
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/31
                            地面の鉄くずや工具の落下から足を守るために購入しました。安心して使える上に安価なのがとても良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安全靴
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/02
                            安くて不安でしたがしっかりした造りで安心しました。
                            また買うと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            評価 4.0満足度:4.02021/03/16
                            毎朝出勤してから
                            こちらに履き替えて
                            工場内を清掃する際は
                            あぶないので
                            こちら便利ですね

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            けが
                            評価 4.0満足度:4.02021/03/16
                            こちらの安全くつは
                            安価で安全なので
                            助かります
                            鉄が落ちても問題なく
                            安心ですね

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 汚れた場合、水洗いはできますか。
                            A
                            できません。革製品ケア用品を使用してください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FD11-23.5
                            FD11-24
                            FD11-24.5
                            FD11-25
                            FD11-25.5
                            FD11-26
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (cm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ 規格詳細 標準重量
                            (g)
                            内容量

                            6,490円

                            ( 7,139円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            23.54957520206008157-754997037-3856JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉合格、JIS T 8101 CI/S/BO合格10951足

                            6,571円

                            ( 7,228円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            244957520206015157-7557995---JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉合格10951足

                            4,403円

                            ( 4,843円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            24.54957520206022157-75651020---JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉合格10951足

                            4,102円

                            ( 4,512円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            254957520206039157-75731045---JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉合格10951足

                            4,403円

                            ( 4,843円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            25.54957520206046157-75811070---JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉合格10951足

                            4,102円

                            ( 4,512円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            264957520206053157-75901095---JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉合格10951足

                            安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました