(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フラッシュライト(10.8V)バッテリ・充電器別売り

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フラッシュライト(10.8V)バッテリ・充電器別売り

  • SALE 2025/03/31まで
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,318円 2,934円
税込単価
3,650円 3,227円

【特長】・LEDで長寿命&小型・軽量・連続使用時間約540分(数値は参考値です...

詳細情報を確認する

  • 出力 (W):
    1
  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ハンディタイプ
  • 最大点灯時間(h):
    9
  • 電源:
    充電池
  • サイズ(mm):
    L119×W52×H55
  • 質量(g):
    80
  • 適応バッテリ(別売)(リチウムイオン):
    BL1013
  • 内容量:
    1台

Loading...

製品特長・仕様

外観図

フラッシュライト(10.8V)バッテリ・充電器別売り 外観図

製品の基本仕様・特長

型番タイプ能力連続使用時間(min)[分]※1
( )は使用バッテリ電圧/容量
適応バッテリ質量(kg)
(バッテリ除く)
ML100フラッシュライト径内400ルクス以上※2約540(10.8V/1.3Ah)<リチウムイオン>BL10130.08

※1 数値は参考値です。バッテリの充電状態や使用条件により異なります。バッテリ、充電器に関してはデジタルカタログP.8~15を参照してください。
※2 光源より先方約1m

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ML100

1台

5個

3,318円

2,934

( 3,227円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・LEDで長寿命&小型・軽量
・連続使用時間約540分(数値は参考値です)
(バッテリの充電状態や使用条件により異なります)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラッシュライト(10.8V)バッテリ・充電器別売りの型番ML100のページです。
型番ML100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フラッシュライト(10.8V)バッテリ・充電器別売り

フラッシュライト(10.8V)バッテリ・充電器別売り

    フラッシュライト(7.2V)バッテリ・充電器別売り

    フラッシュライト(7.2V)バッテリ・充電器別売り

      3イン1 LEDフラッシュライトミニ

      3イン1 LEDフラッシュライトミニ

        アルミLEDライト AL-100N

        アルミLEDライト AL-100N

          LEDライト防水型

          LEDライト防水型

            SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDハンディ&ヘッドライト

            SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDハンディ&ヘッドライト

              [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造)

              [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造)

                SUREFIRE LEDライト G2ZX-C-BK

                SUREFIRE LEDライト G2ZX-C-BK

                  ハンディライト E1B-MV

                  ハンディライト E1B-MV

                    マーベル LEDハンディライト_K9054102983

                    マーベル LEDハンディライト_K9054102983

                      メーカー マキタ マキタ NiteIze(ナイトアイズ) トラスコ中山 トラスコ中山 SIGHTRON エスコ SUREFIRE SUREFIRE マーベル
                      通常価格 3,318円 2,514円 2,684円 6,846円 5,888円 4,000円 16,890円 16,415円 26,856円 10,800円
                      通常出荷日 3日目   6日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目  
                      出力 (W) 1 1 - - - - - - - -
                      商品タイプ LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 - LED型 - - -
                      種類 ハンディタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ - ストラップタイプ - - -
                      最大点灯時間(h) 9 5 2時間(強)、9時間25分(弱) 15 72 4 5.75 2時間 1.25時間 -
                      電源 充電池 充電池 乾電池単3 乾電池単3 乾電池単3 - 乾電池単3 充電池 充電池 -

                      フラッシュライト(10.8V)バッテリ・充電器別売りのレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                      作業の照明に
                      評価 5.0満足度:5.02018/07/31
                      同メーカーの電動ドライバと一緒に購入しました。
                      自分の使い方だと滅多に電動ドライバを使わないので、そんなときに作業灯、懐中電灯として使えるのは良いですね。
                      値段もそこそこで購入しやすいです。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました