(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
日本製紙 ケイドライ
  • 数量スライド割引

日本製紙 ケイドライ (レビュー)

通常価格(税別)
14,587円
税込価格
16,046円
通常出荷日
1日目
毛羽立ちが少ない3枚重ねのソフトタイプ、レギュラーサイズの紙ウエス。(シートタイプ)
【特長】
・持ち運びに便利なボックスタイプの紙ワイパー。
・吸水性に優れ、水や油分を素早く吸収。
・蛍光染料不使用なので安心安全。食品衛生試験実施済。
【用途】
・一般工場、電子工場、化粧品工場、病院、介護、メンテナンス、食品工場、ラボ、学校などで利用可能。
・精密部品の拭き取り、研究検査・分析など、幅広い分野で利用可能。

日本製紙 ケイドライのレビュー

評価 4.4 平均満足度:4.4 11件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    部品と部品がぶつからないよう一時置き場での仮包みに
    評価 5.0満足度:5.02022/01/12
    キムワイプやJKワイパーより柔らかく、水分保持力がこころなしか高く
    ティッシュのようにボゾボゾにならないけどティッシュのように柔らかい。
    ティッシュサイズの商品。
    個人的にはティッシュとキムワイプの間にいるような商品で
    ティッシュでいいや。キムワイプでいいや。となりがちで
    弊社の購入頻度は少ないです。

    部品一時置き場で部品と部品がぶつからないよう
    1ヶ1ヶ仮包みする際はこちらを使用。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ふき取り
    評価 4.0満足度:4.02021/10/25
    ゴミやほこりの
    ふき取り
    ないし
    防腐処理の
    少しの油をとるのに適してます

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    検査課で使用
    評価 5.0満足度:5.02020/07/27
    検査員がふき取り等をする際に、毛羽立ちもなく、使用感はいいとのことです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    作業後の仕上げ拭きに
    評価 4.0満足度:4.02020/05/26
    普通のティッシュだとすぐに破れてしまってゴミが付きやすいですが、この商品は厚みも有り適度に柔らかいので使い捨てとしても長く使える点が良かったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    きれい
    評価 4.0満足度:4.02020/04/07
    傷がかなりつきにくいし
    ウエスよりも
    ソフトなので
    非常にべんりで
    助かります

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    汚れ拭き
    評価 4.0満足度:4.02020/03/02
    ウエスとして使っています。ティッシュの分厚い感じです。
    拭きやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械部品の洗浄補助
    評価 5.0満足度:5.02020/02/11
    毛羽立ちもなく、吸水してくれるので、清掃作業が安心して行うことができる。同様の商品もいろいろありますが、ケイドライも使いやすいと思う。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    光学機器のふき取り等
    評価 5.0満足度:5.02019/06/04
    小ロット発注できるのでありがたいです
    他所で購入すると倍近くします

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    磨き時使用
    評価 4.0満足度:4.02018/09/28
    少量の欲しい分だけを購入できるので無駄にならずありがたいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    脱脂用
    評価 4.0満足度:4.02018/04/04
    従来、他より購入していましたが購入最小ロットが
    箱単位と大きいかった。
    今回は1箱より購入でき必要量の手配ができるので
    いいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    マシニングのテーパー清掃
    評価 5.0満足度:5.02018/01/22
    マシニング等で金型を加工しています。ツーリングのテーパーの清掃に、弊社ではケイドライを使用しています。ツールをポットに取り付ける際も、もちろんケイドライで拭いてブローしてから装着しています。機械側のテーパーや、ツールポットもこまめに清掃するが、スピンドルクリーナーにケイドライを被せて拭いています(スピンドルクリーナーは直に使わない)。色々試しましたが、これが最良でした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日本製紙 ケイドライ

日本製紙 ケイドライ

    JKワイパー 100-S(紙ワイパー)

    JKワイパー 100-S(紙ワイパー)

      キムワイプ S-200

      キムワイプ S-200

        キムワイプ M-150(紙ワイパー)

        キムワイプ M-150(紙ワイパー)

          JKワイパー 150-S(紙ワイパー)

          JKワイパー 150-S(紙ワイパー)

            キムワイプ L-100(紙ワイパー)

            キムワイプ L-100(紙ワイパー)

              キムタオル EF 4つ折りタイプ 2プライ

              キムタオル EF 4つ折りタイプ 2プライ

                キムワイプ S-200 mini(紙ワイパー)

                キムワイプ S-200 mini(紙ワイパー)

                  キムタオル 4つ折り(紙ワイパー)

                  キムタオル 4つ折り(紙ワイパー)

                    プロワイプ ソフトワイパー

                    プロワイプ ソフトワイパー

                      キムタオル ホワイト 4つ折り ストロング 6プライ(紙ワイパー)

                      キムタオル ホワイト 4つ折り ストロング 6プライ(紙ワイパー)

                        キムタオル ホワイト レギュラータイプ(紙ワイパー)

                        キムタオル ホワイト レギュラータイプ(紙ワイパー)

                          テクノパワー クロスレイ 4つ折り(不織布ワイパー)

                          テクノパワー クロスレイ 4つ折り(不織布ワイパー)

                            メーカー 日本製紙クレシア 日本製紙クレシア 日本製紙クレシア 日本製紙クレシア 日本製紙クレシア 日本製紙クレシア 日本製紙クレシア 日本製紙クレシア 日本製紙クレシア エリエール 日本製紙クレシア 日本製紙クレシア 日本製紙クレシア
                            通常価格 14,587円 13,420円 7,091円 10,365円 10,365円 13,420円 16,721円 12,340円 11,503円 13,065円 11,366円 11,736円 16,800円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス
                            形状 シート シート シート シート シート シート シート シート シート シート シート シート シート
                            生地 新品 新品 新品 新品 新品 新品 新品 新品 新品 新品 新品 新品 新品
                            タイプ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ
                            ホワイト ブラウン ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ブラウン ホワイト ブラウン - ホワイト ホワイト ホワイト

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。