(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キムタオル ホワイト レギュラータイプ(紙ワイパー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キムタオル ホワイト レギュラータイプ(紙ワイパー)【1,200~2,400個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,736円 ~ 15,600円
税込価格
12,910円 ~ 17,160円

【特長】・多量の汚れを確実に拭き取る、吸収力に優れたパルプ100%のワイパーで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    紙ウエス
  • 形状:
    シート
  • 生地:
    新品
  • タイプ:
    ドライ
  • 色:
    ホワイト
  • 質量(g):
    12000.0
  • 材質1:
    パルプ
  • 梱包形態:
  • プライ:
    4

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

衛生面を重視する職場で大活躍・レギュラーサイズの「キムタオル ホワイト 4つ折り」

多量な水や油の拭き取りに適した白色の紙ウエスで、毛羽立ちが少なく、シートサイズが均一で無駄なく使用可能。 蛍光染料不使用なので安心して使用可能な、衛生面を重視する現場で活躍するホワイトカラーのキムタオル。 メンテナンスに便利な持ち運びタイプで、製造ラインの定位置・定管理にも最適。 ※食品衛生試験実施済み。

多量な水や油の拭き取りに適した白色の紙ウエスで、毛羽立ちが少なく、シートサイズが均一で無駄なく使用可能。
蛍光染料不使用なので安心して使用可能な、衛生面を重視する現場で活躍するホワイトカラーのキムタオル。
メンテナンスに便利な持ち運びタイプで、製造ラインの定位置・定管理にも最適。

  • ※ 食品衛生試験実施済み。

「キムタオル ホワイト 4つ折り」におすすめの業界・業種

メンテナンス

メンテナンス

一般工場

一般工場

印刷工場

印刷工場

化粧品工場

化粧品工場

電子工場

電子工場

ラボ・研究

ラボ・研究

学校

学校

食品工場

食品工場

病院

病院

介護

介護

ペット関連

ペット関連

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
シートサイズ
JANコード
トラスココード
ケース入数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
380×330mm(4つ折り)
4901750101404
126-2106
50枚×24束
10

1パック

1,200個入り

11,736( 12,910円 )

1日目

380×155mm(2つ折り)
4901750612054
195-0964
100枚×24束
-

1パック

2,400個入り

15,600( 17,160円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・多量の汚れを確実に拭き取る、吸収力に優れたパルプ100%のワイパーです
・コストパフォーマンスに優れた経済的な紙ワイパーです
・4枚重ねで優れた強度です
【用途】
・各工場で発生する多量の油汚れの拭き取りなどに
・一般製造業をはじめ、食品工場・フードサービスなどあらゆる現場の拭取り作業
【材質】
・パルプ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キムタオル ホワイト レギュラータイプ(紙ワイパー)

キムタオル ホワイト レギュラータイプ(紙ワイパー)

    キムタオル 6-6686/8512

    キムタオル 6-6686/8512

      キムテックス タオルタイプ ホワイト 60711 50枚×12

      キムテックス タオルタイプ ホワイト 60711 50枚×12

        キムタオルホワイト 61011

        キムタオルホワイト 61011

          380x330mm 工業用ワイパー(パルプ+牛乳パックリサイクルパルプ)

          380x330mm 工業用ワイパー(パルプ+牛乳パックリサイクルパルプ)

            キムワイプ/キムタオル

            キムワイプ/キムタオル

              ケイドライ 62701

              ケイドライ 62701

                ケイドライ 62701(ケース)

                ケイドライ 62701(ケース)

                  工業用ペーパータオル(キムワイプ)

                  工業用ペーパータオル(キムワイプ)

                    キムタオル ポリパック ホワイト 61030 50枚×18

                    キムタオル ポリパック ホワイト 61030 50枚×18

                      ペーパーウエスシート 300×295(100枚×10箱)

                      ペーパーウエスシート 300×295(100枚×10箱)

                        ベンコット S-2

                        ベンコット S-2

                          ベンコット M-3Ⅱ

                          ベンコット M-3Ⅱ

                            メーカー 日本製紙クレシア アズワン 三商 ケニス エスコ 三商 ケニス ケニス エスコ 三商 スリーボンド ケニス ケニス
                            通常価格 11,736円 8,000円 19,297円 621円 634円 9,720円 502円 14,968円 255円 9,925円 13,052円 1,276円 1,000円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 6日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目~   4日目   4日目  
                            商品タイプ 紙ウエス 紙ウエス - 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス - - 紙ウエス - 紙ウエス - -
                            形状 シート シート - シート シート シート - - ディスペンサー - - - -
                            生地 新品 - - - 中古 - - - 新品 - - - -
                            タイプ ドライ ドライ - - ドライ - - - ドライ - - - -
                            ホワイト - - - - - - - - - - - -

                            キムタオル ホワイト レギュラータイプ(紙ワイパー)のレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 7件のレビュー
                            JKワイパーでは物足りないガッツリふき取りや敷物に
                            評価 5.0満足度:5.02022/10/26
                            使い捨てタオルというより見た目はでっかいキッチンペーパーといった感じです。
                            JKワイパーよりやや厚手で内側に凸でっぱった水玉模様になってます。
                            机の作業時に敷物がわりに使用して作業後は机ふきつつポイ。
                            ティッシュやJKワイパー、キムワイプでは太刀打ちできない
                            やや大きかったり広かったりの使い捨てふき取りに重宝します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業時の油脂や液体のふき取り
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/06
                            やはり定番なので、しっかりとふき取り・吸収してくれるので安心して使える。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワイヤ
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/24
                            ワイヤ用の常磐
                            掃除するのに使用します
                            傷が非常につきにくく
                            水のもつよいです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ミガキ
                            評価 4.0満足度:4.02019/03/02
                            いつも大変お世話になっております。
                            ミガキ時
                            よくりようしております

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型の油汚れ取りに使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/30
                            ホワイトなのでどれだけ油汚れがとれたか分かりやすく、4つ折りで使い勝手も良いです。また価格も安いので気軽に使えお勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 衛生面を重視するのでシートが白色のキムタオルを探しています。
                            A
                            キムタオルホワイトがお勧めです。

                            紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました