(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラスガード クリアー NX88

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラスガード クリアー NX88

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,100円
税込単価
1,210円

ワックス防錆剤。【特長】・半乾性タイプです。乾燥すると、手で触れても防蝕コート...

詳細情報を確認する

半乾性タイプで乾燥後の被膜を手で触れてもはく離しない防錆剤

ワックス状長期防錆剤

ワックス状長期防錆剤

  • 塩水噴霧:480時間以上
  • 屋内防錆:5年以上(膜厚20μm)
  • 屋外防錆:2年以上(膜厚50μm)
  • 膜厚20~50μm
  • 使用温度範囲:100℃以下
  • 第四類第一石油類 250ml
  • 危険等級2
  • PRTR該当 有規則該当
特長

特長

  • PRTR 該当:環境に有害な化学物質を1%以上含む製品
  • 1t以上(成分換算)の使用で報告義務がある製品
  • 特化則 該当:特に健康に有害な溶剤(塩素系溶剤など)を1%を超えて含有する製品
  • ※ 屋内で使用する際、規制を受けます(屋外、或いは開放した場所でご使用ください)。有機則より厳しい規制があります。

ラスガードクリアーの使用例

鉄鋼材、機械類の屋内・屋外貯蔵時や、自動車のドア内部、ボンネット内部、トランクルーム、バンパー内側、燃料タンク、スプリング、フェンダー内部、フロント、センターピラー、ロッカーパネルなどの防錆に。プレス金型等の長期防錆に。

鉄鋼材、機械類の屋内・屋外貯蔵時や、自動車のドア内部、ボンネット内部、トランクルーム、バンパー内側、燃料タンク、スプリング、フェンダー内部、フロント、センターピラー、ロッカーパネルなどの防錆に。プレス金型等の長期防錆に。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

88

500mL

1個

1,100( 1,210円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワックス防錆剤。
【特長】
・半乾性タイプです。乾燥すると、手で触れても防蝕コートがはく離しません
・戸外の湿気、塩分、化学的または腐食性の雰囲気等、悪条件下で優れた防錆力を発揮します
・屋内、屋外での長期防錆に最適です
・浸透性があり、細部に渡って防錆コートが可能
【用途】
・鉄鋼材、機械類の屋内・屋外貯蔵
・海岸地帯の工場、家屋、ガレージの鉄材、鉄板及びポンプ等の機械類の防食
・加工、貯蔵及び搬送中の部品の防錆
・自動車下部合わせ面、フェンダー内部、ロッカーパネル

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラスガード クリアー NX88の型番88のページです。
型番88に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラスガード クリアー NX88

ラスガード クリアー NX88

    生分解性オイルスプレーEX

    生分解性オイルスプレーEX

      ペネトンA(防錆スプレー)

      ペネトンA(防錆スプレー)

        タッカーオイルスプレー

        タッカーオイルスプレー

          スリーボンド 防錆潤滑スプレー TB1816 220ml

          スリーボンド 防錆潤滑スプレー TB1816 220ml

            浸透防錆潤滑剤 モリRPSスプレー

            浸透防錆潤滑剤 モリRPSスプレー

              ヘッジトリマー・芝生バリカン専用防錆スプレー

              ヘッジトリマー・芝生バリカン専用防錆スプレー

                スリーボンド 高性能浸透防錆潤滑剤 折り畳み式ロングノズル エアゾール

                スリーボンド 高性能浸透防錆潤滑剤 折り畳み式ロングノズル エアゾール

                  α防錆(ボウセイ)スプレー

                  α防錆(ボウセイ)スプレー

                    ラスガードグリーン

                    ラスガードグリーン

                      防錆剤TFP100スプレー

                      防錆剤TFP100スプレー

                        浸透防錆潤滑スプレー アドモスAS-01 有機モリブデン

                        浸透防錆潤滑スプレー アドモスAS-01 有機モリブデン

                          極薄膜防錆剤TFPスプレー

                          極薄膜防錆剤TFPスプレー

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 大澤ワックス スリーボンド 住鉱潤滑剤 大澤ワックス スリーボンド トラスコ中山 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 住鉱潤滑剤 ダイゾーニチモリ 住鉱潤滑剤
                            通常価格 1,100円 1,060円 840円 550円 2,084円 1,925円 499円 2,226円 847円 1,040円 1,655円 1,760円 1,478円
                            通常出荷日 2日目   7日目   2日目   3日目   6日目   1日目   3日目   18日目   1日目~   2日目   1日目   1日目   1日目~  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー
                            用途 工作機械 / 治具 / 金型 / 自動車部品 / 重機 / 鉄工材 / 自転車 / 工具類 - - - - - - - 金型 - 工作機械 / 金型 / その他 - 金型 / その他
                            対応材質 - - - - - - - - - - - -
                            消防法分類 該当 - 該当 該当 - - 該当 - - 該当 - - -
                            危険物容量(ml) 250 - 210 - - - - - - - - - -

                            ラスガード クリアー NX88のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            サビ取り後の防錆
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/25
                            車両下回りのサビ取りと塗装後の防錆に使用。
                            ボディの継ぎ目、隙間等、塗装では防錆しきれない所に吹き付けました。
                            浸透性が非常に良いので高い防錆効果が期待できます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            サビ取り後の防錆
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/25
                            車両下回りのサビ取りと塗装後の防錆に使用。
                            ボディの継ぎ目、隙間等、塗装では防錆しきれない所に吹き付けました。
                            浸透性が非常に良いので高い防錆効果が期待できます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました