(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パッキンはがし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パッキンはがし

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,280円
税込単価
1,408円

【特長】・塩化メチレンと繊維素系の高分子を配合した強力はく離剤です・はく離して...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガスケットクリーナー
  • 種類:
    スプレー
  • 付属品:
    ヘラ無し
  • 危険物種別:
    第四類第一石油類
  • 危険物量(ml):
    210
  • (用途):
    エンジン本体の焼きついたパッキンのはく離。頑固な油汚れや接着剤の除去。塗装のはく離
  • (特徴):
    塩化メチレンと繊維素系の高分子を配合した強力はく離剤です。はく離して汚れた部分は水洗いで取り除くことが可能
  • 補足説明:
    常温使用
  • 内容量:
    1本(300ml)

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 性能/性状:使用温度範囲:常温
  • 成分:アルコール類、塩化メチレン、増粘剤、芳香族系溶剤、LPG、第四類第一石油類210ml 危険等級II≪PRTR該当≫≪有機則該当≫
  • 内容量:300ml
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

66

1本(300ml)

6個

1,280( 1,408円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩化メチレンと繊維素系の高分子を配合した強力はく離剤です
・はく離して汚れた部分は水洗いで取り除くことができます
【用途】
・エンジン本体の焼付いたパッキンのはく離(シリンダブロックのシリンダパッキング、シリンダヘッドのカバーパッキング)
・頑固な油汚れや接着剤の除去
・塗装のはく離

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パッキンはがしの型番66のページです。
型番66に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パッキンはがし

パッキンはがし

    パッキンはがしF

    パッキンはがしF

      α パッキンハガシスプレー

      α パッキンハガシスプレー

        ニチバン テープはがし プラスチック用 220ml

        ニチバン テープはがし プラスチック用 220ml

          マルチリムーバー

          マルチリムーバー

            ロックタイト "ガスケットリムーバー"(塩素フリー)

            ロックタイト "ガスケットリムーバー"(塩素フリー)

              LOCTITE "シールはがし"

              LOCTITE "シールはがし"

                シールはがし スプレークリーナー30

                シールはがし スプレークリーナー30

                  LOCTITE 両面テープはがし

                  LOCTITE 両面テープはがし

                    ニチバン テープはがし プラスチック用 50ml

                    ニチバン テープはがし プラスチック用 50ml

                      テープはがし 強力タイプTH-K50

                      テープはがし 強力タイプTH-K50

                        ニチバン テープはがし 強力タイプ 220ml

                        ニチバン テープはがし 強力タイプ 220ml

                          らくがき消し 180ml TW-212

                          らくがき消し 180ml TW-212

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山 ニチバン スリーエムジャパン ヘンケル ヘンケル スリーエムジャパン ヘンケル ニチバン ニチバン ニチバン コクヨ
                            通常価格 1,280円 1,084円 1,287円 667円 2,673円 4,190円 563円 1,728円 651円 638円 635円 732円 1,589円
                            通常出荷日 2日目   3日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   5日目   2日目   5日目  
                            商品タイプ ガスケットクリーナー 塗膜はく離剤 ガスケットクリーナー - ラベル粘着剤クリーナー ガスケットクリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー - - - -
                            種類 スプレー スプレー スプレー - スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - - - -
                            付属品 ヘラ無し - ヘラ無し - ヘラ無し ヘラ無し ヘラ付き ヘラ無し ヘラ付き - - - -
                            危険物種別 第四類第一石油類 - - - - - - - - - - - -
                            危険物量(ml) 210 - - - - - - - - - - - -

                            パッキンはがしのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            塗装・汚れ取り
                            評価 4.0満足度:4.02017/11/03
                            頑固な汚れも吹いてから時間をおけば見事に取れます。
                            皮膚に付着すると痛いので保護具は使用してください。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました