(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソフトグリーススプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ソフトグリーススプレー

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
810円
税込単価
891円

防錆力、耐水性に優れた防錆潤滑グリースです。【特長】・防錆力、耐水性に優れ、長...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 耐水性:
  • 耐熱性:
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
  • 危険物等級:
    第四類第二石油類 危険等級Ⅲ
  • 危険物容量(ml):
    150
  • ちょう度:
    330
  • 成分:
    特殊複合グリース(成分)、イソパラフィン系溶剤、LPG
  • 使用温度範囲(℃):
    -20~170
  • 耐熱性(℃):
    200
  • 融着荷重(N):
    7845
  • 内容量:
    1本(300mL)

Loading...

高い防錆力と耐水性を兼ね備え長期間潤滑効果が持続するグリース

防錆潤滑グリーススプレータイプ。

防錆潤滑グリーススプレータイプ。

ギア、チェーン等の金属同士の回転部及び摺動部に最適。

ギア、チェーン等の金属同士の回転部及び摺動部に最適。

ソフトグリーススプレーの主な特長について

耐水性。

耐水性。

2種類のスプレー方式。

2種類のスプレー方式。

PRTR非該当。

PRTR非該当。

有機則非該当。

有機則非該当。

製品仕様

性能/性状

  • 基油:鉱油系防錆油
  • 増ちょう剤:特殊複合石鹸
  • JIS分類:1号
  • 耐荷重性能:0.90MPa以上(曽田式四球法200rpm)
  • 塩水噴霧:500時間以上
  • 耐熱性:200℃
  • ちょう度:約330
  • 使用温度範囲:-20~170℃
  • 融着荷重:1,961N

成分

  • 特殊複合グリース(鉱油系)
  • イソパラフィン系溶剤
  • LPG
  • 第4類第二石油類 150ml 危険等級3
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

109

1本(300mL)

6個

810( 891円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

防錆力、耐水性に優れた防錆潤滑グリースです。
【特長】
・防錆力、耐水性に優れ、長期間潤滑効果を発揮します。
・スプレーした際に、泡立ち、飛び散りがほとんどありません。
・浸透性、耐熱性にも優れています。
【用途】
・建設機械、農業機械、工作機械の回転部、摺動部
・チェーン、ギヤなど金属同士の回転部や摺動部の防錆潤滑
・シャッター、ドアヒンジ、自転車チェーン、スチール家具などのキシミ止め
・水、蒸気、海水などがかかる回転部分、摺動部、高温下の潤滑浸透性を要求される箇所
【その他仕様】
・耐荷重性能:0.90MPa以上(曽田式四球法200rpm)
・塩水噴霧:500時間以上

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフトグリーススプレーの型番109のページです。
型番109に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソフトグリーススプレー

ソフトグリーススプレー

    リチウムグリース,内容量…420ml

    リチウムグリース,内容量…420ml

      生分解性グリーススプレー JIP821

      生分解性グリーススプレー JIP821

        コネクタ用防湿グリース

        コネクタ用防湿グリース

          チェーングリース NX512

          チェーングリース NX512

            ブレーキラバーグリース NX23

            ブレーキラバーグリース NX23

              シリコーングリーススプレー NX26

              シリコーングリーススプレー NX26

                BiRAL VG 防錆・潤滑液体グリース

                BiRAL VG 防錆・潤滑液体グリース

                  BiRAL VG-HT 防錆潤滑高温用液体グリース

                  BiRAL VG-HT 防錆潤滑高温用液体グリース

                    東レ ペルガンZスプレー 300ML

                    東レ ペルガンZスプレー 300ML

                      FCJ シリコーングリースP-Eスプレー 220ml

                      FCJ シリコーングリースP-Eスプレー 220ml

                        農業機械専用グリース

                        農業機械専用グリース

                          スミテックF5スプレーQD

                          スミテックF5スプレーQD

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) スガイケミー スガイケミー 東レ・ダウコーニング ファインケミカルジャパン 大澤ワックス 住鉱潤滑剤
                            通常価格 810円 991円 940円 958円 1,010円 1,160円 1,940円 4,961円 4,940円 4,559円 1,619円 1,500円 3,149円
                            通常出荷日 2日目   9日目   1日目   1日目   2日目   3日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   6日目   3日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - - スプレー スプレー チューブ スプレー
                            耐水性 - × × × × × × - -
                            耐熱性 - × × - × × -
                            耐食性 × - × × - × × - -
                            耐アルカリ性 × - × × × - × × × × -

                            ソフトグリーススプレーのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            機械のグリスアップで使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02023/10/25
                            いろいろな機械のグリスアップで使用しています。グリスガンでの給脂ができない部位にこのソフトグリーススプレーを使っています。この商品は当社で登録している標準品なので他のメーカー品は使っていません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            駆動部のグリスアップ
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/15
                            ハケ塗ではしにくい部分にと思い購入。比較的飛び散りも少ないので良いと思います。次回も購入予定です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました