(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MARKTEC ケガキ剤 アオタケゾール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MARKTEC ケガキ剤 アオタケゾール【12個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,059円
税込単価
17,665円

【特長】・ワンタッチで精密機械のケガキがOK!!・磁粉探傷時のコントラストペイ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 危険物種別:
    第四類第一石油類
  • 性質:
    非水溶性液体
  • 内容量:
    1ケース(420ml×12本)

型番

AOTAKESOL-REMOVER 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

製品形態:450型エアゾール

使用方法・使用事例

使用方法

  • 1. 上下に良く振り、中のボールが廻っているかどうか確認する。
  • 2. 目的物より約30cm離してスプレーする。
  • 3. 約3分間で乾燥します。

注意・禁止事項

  • この製品は家庭用品・事務用品ではありません、専門知識を持つ技術者のための工業用製品です。
  • 事故防止のため、使用前に製品に表示された警告・注意事項等をよく読んで、正しく使用してください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
補足説明
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AOTAKESOL-REMOVER

ケガキ除去剤
その他
除去剤450型
1ケース(420ml×12本)

1パック

12個入り

16,059( 17,665円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチで精密機械のケガキがOK!!
・磁粉探傷時のコントラストペイントにも最適!!(白色)
・速乾性で仕上がりが早く能率的です。
・特殊製法により、ケガキ線が鮮明で、油または加工中に消えません。
・塗布被膜は、0.01mm以下の厚さで均一なので、精密な設計にも使用可能です。
・接着性が優れているため、あらゆる金属、ガラス等に使用できます。
・密閉容器で蒸発、流出等のロスが無く、大変経済的です。
・青色・白色・除去剤の3種類があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MARKTEC ケガキ剤 アオタケゾールの型番AOTAKESOL-REMOVERのページです。
型番AOTAKESOL-REMOVERに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MARKTEC ケガキ剤 アオタケゾール

MARKTEC ケガキ剤 アオタケゾール

    MARKTEC ケガキ剤 アオタケゾール 白 450型

    MARKTEC ケガキ剤 アオタケゾール 白 450型

      MARKTEC ケガキ剤 アオタケゾール 青 450型

      MARKTEC ケガキ剤 アオタケゾール 青 450型

        αアオニススプレー

        αアオニススプレー

          αアオニスクリーナー

          αアオニスクリーナー

            青ニスクリーナー (青ニス除去剤)

            青ニスクリーナー (青ニス除去剤)

              αホワイトケガキスプレー

              αホワイトケガキスプレー

                αアオニスクリーナー(ノンガスタイプ)

                αアオニスクリーナー(ノンガスタイプ)

                  アオタック50

                  アオタック50

                    白ペンスプレー

                    白ペンスプレー

                      青ニススプレー

                      青ニススプレー

                        レッドペーストH(有機顔料タイプ)

                        レッドペーストH(有機顔料タイプ)

                          ブリューペーストH(有機顔料タイプ)

                          ブリューペーストH(有機顔料タイプ)

                            メーカー マークテック マークテック マークテック トラスコ中山 トラスコ中山 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 トラスコ中山 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 16,059円 2,088円 2,474円 822円 676円 844円 969円 1,286円 480円 810円 690円 2,460円 2,500円
                            通常出荷日 3日目   5日目   5日目   2日目   1日目   6日目   1日目   1日目   2日目   2日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー 液状 スプレー スプレー ペースト ペースト
                            危険物種別 第四類第一石油類 - - - - - - - - - - - -
                            性質 非水溶性液体 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1ケース(420ml×12本) - - - - - - - - - - - -

                            MARKTEC ケガキ剤 アオタケゾールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AOTAKESOL-BLUE
                            AOTAKESOL-WHITE
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 補足説明 内容量

                            25,709円

                            ( 28,280円 )

                            12個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            ケガキ剤青450型-

                            22,776円

                            ( 25,054円 )

                            12個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            ケガキ剤白450型-

                            ケガキ剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました