(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコチェック現像剤 ED-ST

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ED-ST450
エコチェック現像剤 ED-ST【12個入り】 エコチェックゲンゾウザイ ED-ST

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,615円
税込単価
14,977円

人や環境への安全性を追求し、天然原料・化粧品原料を主成分として使用した染色浸透...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    探傷剤
  • タイプ:
    スプレー
  • 種類:
    本体
  • 危険物種別:
    第四類第一石油類
  • 性質:
    水溶性液体
  • 適合規格:
    JIS-Z-2343-2/ISO-3452-2

Loading...

鉄、非金属のあらゆる材料の探傷に最適な生物や環境に優しい染色浸透探傷剤

天然原料・化粧品原料が主成分のエコチェック

天然原料・化粧品原料が主成分のエコチェック

MARKTEC エコチェック 現像剤 ED−STの仕様について

品名PRTR法消防法有機溶剤中毒予則
分類性質
エコチェックED-ST該当せず第一石油類水溶性液体該当せず
  • 容量:450型エアゾール、600型エアゾール
  • 適合規格:JIS-Z-2343-2およびISO-3452-2適合
  • 消防法:第四類第一石油類(水溶性液体)
 
商品情報を表示

ED-ST450 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
補足説明
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ED-ST450

一般材料用450型
1ケース(420ml×12本)

1パック

12個入り

13,615( 14,977円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

人や環境への安全性を追求し、天然原料・化粧品原料を主成分として使用した染色浸透の探傷剤。
【特長】
・液量アップが33%・作業能率アップ・ゴミの減少で環境改善・経済効果がさらに加速されます。
・有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
・PRTR法に該当しません。
・特定化学物質等障害予防規則・水質汚濁防止法の指定物質を使用していません。
【用途】
・金属材料:圧延品、鍛造品、溶接部等の表面に見られる欠陥。
・非金属材料:セラミック・ガラス等の表面に見られる欠陥。
・設備を必要とせず、大型構造物の部分探傷や、溶接部の探傷に利用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコチェック現像剤 ED-STの型番ED-ST450のページです。
型番ED-ST450に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エコチェック現像剤 ED-ST

エコチェック現像剤 ED-ST

    MARKTEC エコチェック 洗浄液 ER−ST

    MARKTEC エコチェック 洗浄液 ER−ST

      エコチェック 浸透液 EP-ST(J)

      エコチェック 浸透液 EP-ST(J)

        スーパーチェック染色浸透液 UP-ST(J)

        スーパーチェック染色浸透液 UP-ST(J)

          スーパーチェック現像剤 UD-ST

          スーパーチェック現像剤 UD-ST

            スーパーチェック現像剤 UD-ST・V (12本)

            スーパーチェック現像剤 UD-ST・V (12本)

              スーパーチェック洗浄剤/除去剤 UR-ST

              スーパーチェック洗浄剤/除去剤 UR-ST

                エコチェック 浸透液 EP-ST

                エコチェック 浸透液 EP-ST

                  “αタンショウスプレー”(現像液)

                  “αタンショウスプレー”(現像液)

                    キズチェック洗浄/除去液

                    キズチェック洗浄/除去液

                      エコチェック 洗浄液 ER

                      エコチェック 洗浄液 ER

                        キズチェック現像液

                        キズチェック現像液

                          スーパーマグナ蛍光磁粉探傷剤 LY-10ゾル

                          スーパーマグナ蛍光磁粉探傷剤 LY-10ゾル

                            メーカー マークテック マークテック マークテック マークテック マークテック マークテック マークテック マークテック トラスコ中山 ダイゾーニチモリ マークテック ダイゾーニチモリ マークテック
                            通常価格 13,615円 10,823円 17,979円 17,979円 12,393円 13,091円 9,775円 1,546円 915円 747円 1,931円 1,037円 18,980円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   1日目~   1日目   1日目   4日目~   5日目   3日目  
                            商品タイプ 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤
                            タイプ スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー 液体 スプレー スプレー - スプレー スプレー
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            危険物種別 第四類第一石油類 第四類第三石油類 第四類第三石油類 第四類第三石油類 第四類第一石油類 第四類第一石油類 第四類第一石油類 - - - - - -
                            性質 水溶性液体 非水溶性液体 水溶性液体 非水溶性液体 非水溶性液体 非水溶性液体 非水溶性液体 - - - - - -

                            エコチェック現像剤 ED-STのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ED-ST600
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            補足説明 内容量

                            15,361円

                            ( 16,897円 )

                            12個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            一般材料用JUMBO-600型1ケース(600ml×12本)

                            探傷剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました