(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
マイクログラインダー MAG-123Plus
  • 数量スライド割引

マイクログラインダー MAG-123Plus (レビュー)

通常価格(税別)
29,898円
税込価格
32,888円
通常出荷日
1日目
120度アングルタイプのΦ30(直径30mm)先端工具用エアーマイクログラインダー。
【特長】
・広い面などを安定して研磨するためのアングルタイプグラインダー
・アングル部のギア強度が高いため、トルク伝達力が高い
【用途】
・平滑研削・研磨作業用

マイクログラインダー MAG-123Plusのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    小さい箇所の研磨、削り取りに
    評価 5.0満足度:5.02021/12/02
    アクセスが悪い箇所の削り取りに使っています。
    一般的なエアーグラインダーじゃ重たいし、上向きで使う時はこれぐらいのサイズじゃないと長時間使えない。
    軽いだけじゃなく小さいのであらゆる作業に楽。研磨力もなかなか強いんで助かっています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    カット品の仕上げ
    評価 5.0満足度:5.02018/03/12
    120°の角度がとても使いやすいです。
    使い始めは回転音が気になりましたが、慣れました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクログラインダー MAG-123Plus

マイクログラインダー MAG-123Plus

    マイクログラインダー MAG-093Plus

    マイクログラインダー MAG-093Plus

      マイクログラインダー MAG-122Plus

      マイクログラインダー MAG-122Plus

        "ゼムニューモータ"(重研削用)

        "ゼムニューモータ"(重研削用)

          エアーマイクログラインダー 精密研削用(エルゴグリップ) GT-MG55SR

          エアーマイクログラインダー 精密研削用(エルゴグリップ) GT-MG55SR

            エアーグラインダー MIG-0302

            エアーグラインダー MIG-0302

              エアーグラインダー MIG-0303

              エアーグラインダー MIG-0303

                マイクログラインダー MSG-3BSPlus

                マイクログラインダー MSG-3BSPlus

                  エアーグラインダー TL9520

                  エアーグラインダー TL9520

                    エアマイクログラインダー MSG-3BSNL

                    エアマイクログラインダー MSG-3BSNL

                      エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG35-12CC

                      エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG35-12CC

                        エアグラインダー“スーパーカットインパルス”(超精密タイプ)インパルス用ゴムパット

                        エアグラインダー“スーパーカットインパルス”(超精密タイプ)インパルス用ゴムパット

                          エアーグラインダーキット(無負荷回転数25000rpm)

                          エアーグラインダーキット(無負荷回転数25000rpm)

                            メーカー UHT UHT UHT ゼム ベッセル 双和化成 双和化成 UHT アネスト岩田キャンベル(DIY) UHT ベッセル ナカニシ アネスト岩田キャンベル(DIY)
                            通常価格 29,898円 29,898円 29,898円 65,341円 38,257円 25,478円 22,421円 28,898円 7,058円 36,415円 39,988円 2,100円 8,603円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            無負荷回転数(rpm) 23500 23500 35000 30000 55000 60000 60000 65000 25000 65000 35000 - 25000
                            本体・関連商品 本体 本体 本体 本体 本体 - - 本体 本体 本体 本体 関連商品 本体
                            使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 0.4~0.6 0.4~0.6 0.5 0.6 0.65~0.8 0.65~0.8 0.4~0.6 0.59 0.4~0.6 0.6 - 0.59
                            全長(mm) 152 139 149 200 180 150 140 160.5 125 143 183 - -
                            排気 後方 後方 - 後方 後方 後方 後方 後方 - - 後方 - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。