(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアホース 1.5m(バンド付)

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアホース 1.5m(バンド付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,125円
税込単価
1,238円

UHTエアーマイクログラインダーおよびターボラップ、マイクロスピンドル用の吸気...

詳細情報を確認する

Loading...

製品仕様

エアーホース1.5mの外観

エアーホース1.5mの外観

適用機種

  • ULight
  • TLS-12
  • TLS-07
  • TLS-03
  • TLL-12
  • TLL-07
  • TLL-03
  • MSG-3BSPlus
  • MSG-3BSN L
  • MSG-32BSN
  • MSG-24BSN
  • MAG-123Plus
  • MAG-122Plus
  • MAG-121Plus
  • MAG-093Plus
  • MAG-091N
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

種類ホース・エアリールトラスココード143-3504
入数(本・個)1本 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1932

1個

1,125( 1,238円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

UHTエアーマイクログラインダーおよびターボラップ、マイクロスピンドル用の吸気用エアホース。
【特長】
・布巻ウレタンホースの為、柔らかく取り回ししやすい
・外径6.5mmと細いため、重さを感じにくくグラインダーでの作業性を向上

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアホース 1.5m(バンド付)の型番1932のページです。
型番1932に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアホース 1.5m(バンド付)

エアホース 1.5m(バンド付)

    ホースジョイント金属製(PT1/4)

    ホースジョイント金属製(PT1/4)

      ウレタンホース(カプラ付き)

      ウレタンホース(カプラ付き)

        エアーリール

        エアーリール

          ENDO エアツールリール

          ENDO エアツールリール

            ウレタンホース (ホースのみ)

            ウレタンホース (ホースのみ)

              クイックジョイント

              クイックジョイント

                “大型ハンディーエアーリール”

                “大型ハンディーエアーリール”

                  エアリール(スウィングカップリング付)

                  エアリール(スウィングカップリング付)

                    エアツールリール

                    エアツールリール

                      メーカー UHT UHT シグネット トラスコ中山 遠藤工業 シグネット UHT 日平機器 トラスコ中山 遠藤工業
                      通常価格 1,125円 1,857円 6,850円 21,990円 32,254円 6,300円 1,964円 49,166円 24,471円 46,000円
                      通常出荷日 4日目   5日目   1日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                      種類 ホース・エアリール カプラ ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール - カプラ ホース・エアリール ホース・エアリール -
                      トラスココード 143-3504 380-8246 - - - - 143-3482 - - -
                      入数(本・個) 1本 1個 - - - - 1個 - - -

                      エアホース 1.5m(バンド付)のレビュー

                      評価 3.3 平均満足度:3.3 3件のレビュー
                      グラインダー用
                      評価 4.0満足度:4.02022/08/02
                      使用中のグラインダーのエアホースが劣化していたので交換用に購入しました。
                      特に問題なく使用できています。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      ホース交換
                      評価 3.0満足度:3.02021/03/17
                      エアグラインダをで購入したが、ホースが劣化して交換が必要だった為購入。
                      エアグラインダが生き返りました。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      メンテナンスに使用しています
                      評価 3.0満足度:3.02020/02/27
                      生産設備のメンテナンスに使用しました。当社内で使っていたエアーマイクログラインダーの吸気用ホースが破損したため交換用として購入しました。当社は工具に関して、ミスミからの購入としているので今回も同様に購入しました。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q 経年劣化を見分ける方法はありますか?
                      A
                      布をめくってウレタン部分が茶色く変色していたら、ホースが劣化しています。また変色していなくてもホースがすぐに抜けてしまう場合も交換時期です。

                      アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト