(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスクグラインダ G7-SA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ディスクグラインダ G7-SA

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,758円
税込単価
47,034円

【特長】・ヨコタのグラインダーは、安全に作業していただくためセーフティースロッ...

詳細情報を確認する

  • 適応砥石寸法(外径)(mm):
    180
  • 無負荷回転数(rpm):
    7500
  • 空気消費量(m³/min):
    0.8
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 適応砥石寸法(厚み)(mm):
    6
  • 適応砥石寸法(内径)(mm):
    22
  • 排気方向:
    側方
  • 全長(mm):
    260
  • 本体・関連商品:
    本体
  • トラスココード:
    176-9227
  • 本体形状:
    アングル型
  • 重量(g):
    2700
  • 付属品:
    スパナ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(2ヶ)、アウタフランジ(1ヶ)、フランジストップスクリュ(1ヶ)、スプリングワッシャ(1ヶ)、ホイールカバー(1ヶ)

Loading...

製品特長・仕様

規格表

軽量ディスクグラインダ G7-SA 規格表

標準付属品:スバナ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(2ヶ)、アウタフランジ(1ヶ)、フランジストップスクリュ(1ヶ)、スプリングワッシャ(1ヶ)、ホイールカバー(1ヶ)

使用方法・使用事例

使用方法

ヨコタのグラインダーは、安全に作業していただくためセーフティースロットル装置を内蔵しています。

軽量ディスクグラインダ G7-SA 使用方法

始動スロソトルハンドルをモーターケース側(矢印(1))に押し手前(矢印(2))OFF→ONに徐々に回して下さい。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G7-SA

1個

42,758( 47,034円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヨコタのグラインダーは、安全に作業していただくためセーフティースロットル装置を内蔵しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクグラインダ G7-SAの型番G7-SAのページです。
型番G7-SAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスクグラインダ G7-SA

ディスクグラインダ G7-SA

    強力ディスクグラインダ G7A

    強力ディスクグラインダ G7A

      ディスクグラインダ G2A

      ディスクグラインダ G2A

        ディスクグラインダ G4-SA

        ディスクグラインダ G4-SA

          強力消音ディスクグラインダ

          強力消音ディスクグラインダ

            アングルグラインダー(適応砥石寸法(外径)100mm)

            アングルグラインダー(適応砥石寸法(外径)100mm)

              アングルグラインダー(適応砥石寸法(外径)100mm・180mm)

              アングルグラインダー(適応砥石寸法(外径)100mm・180mm)

                ダイグラインダー(無負荷回転数 4500rpm・20000rpm)

                ダイグラインダー(無負荷回転数 4500rpm・20000rpm)

                  エアアングルグラインダー(無負荷回転数7600~14000rpm)

                  エアアングルグラインダー(無負荷回転数7600~14000rpm)

                    ハイパーダイヤディスク 曲面タイプ/平面タイプ

                    ハイパーダイヤディスク 曲面タイプ/平面タイプ

                      消音ディスクグラインダ  G60A

                      消音ディスクグラインダ G60A

                        消音ディスクグラインダ G70-SA

                        消音ディスクグラインダ G70-SA

                          バーコ エアディスクグラインダー

                          バーコ エアディスクグラインダー

                            メーカー ヨコタ工業 ヨコタ工業 ヨコタ工業 ヨコタ工業 ヨコタ工業 不二空機 エス・ピー・エアー 信濃機販 ユタニ ミヤナガ ヨコタ工業 ヨコタ工業 バーコ
                            通常価格 42,758円 37,246円 32,701円 33,478円 38,087円 44,016円 27,370円 22,401円 54,815円 8,352円 36,533円 37,246円 53,390円
                            通常出荷日 3日目   6日目   5日目   3日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   6日目   6日目   1日目  
                            適応砥石寸法(外径)(mm) 180 180 50 100 180 - - - - - 150 180 125
                            無負荷回転数(rpm) 7500 7500 17000 13000 7500 - - - - - 9000 7500 10000
                            空気消費量(m³/min) 0.8 1.1 0.4 0.45 1 - - - - - 1 1 0.34
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.63 0.62 0.6 0.59 - 0.6 0.6 0.63
                            適応砥石寸法(厚み)(mm) 6 6 4 2~6 6 - 6 - - - 6 6 6

                            ディスクグラインダ G7-SAのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディスクグラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました