(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用ミゼットグラインダ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用ミゼットグラインダ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
20,312円 ~ 20,991円
税込価格
22,343円 ~ 23,090円

【特長】・芯ブレ精度0.05mm以下の高精度チャック使用。・高度な芯ブレ精度で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    通常タイプ
  • チャック内径(mm):
    6
  • 無負荷回転数(rpm):
    24000
  • 全長(mm):
    169
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.4~0.6
  • 空気消費量(m³/min):
    0.45
  • 本体形状:
    ストレート型
  • 能力砥石寸法(mm):
    φ6超硬ロータリーハ゛・軸付砥石兼用
  • 重量(g):
    560
  • セット内容・付属品:
    スパナ(2ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番能力トイシ寸法
mm
無負荷
回転速度
rpm
負荷時
空気消費量
L/min(ANR)
全長
mm
質量
kg
コレット寸法
mm
( )はオプション
ホース口金取付ネジ
Rc
使用ホース径
mm
空気圧力
MPa
騒音レベル無負荷1m
dB(A)
排気方向
前方側方
MG-0ASφ6軸付トイシ24,0004501690.566.0(3.0)1/49.50.682-
MG-0AS-Tφ6軸付トイシ24,0004501690.566.0(3.0)1/49.50.682-

*標準付属品:スパナ(2ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)
*特別付属品:コレットチャックブッシュφ3×6

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
排気方向
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
側方
374-1591

1個

20,312( 22,343円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

前方
374-1605

1個

20,991( 23,090円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・芯ブレ精度0.05mm以下の高精度チャック使用。
・高度な芯ブレ精度で作業性と安全性を向上。
・より高精度な作業が可能になりました。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用ミゼットグラインダ

超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用ミゼットグラインダ

    エアストレート ミゼットグラインダー

    エアストレート ミゼットグラインダー

      ダイグラインダー(チャック内径 6mm)

      ダイグラインダー(チャック内径 6mm)

        超硬ロータリーバ専用グラインダ MG-0CS

        超硬ロータリーバ専用グラインダ MG-0CS

          軸付砥石専用ミゼットグラインダ

          軸付砥石専用ミゼットグラインダ

            エアダイグラインダ

            エアダイグラインダ

              エアストレートベビーグラインダー(軸付砥石タイプ)リングハンドル型式

              エアストレートベビーグラインダー(軸付砥石タイプ)リングハンドル型式

                軸付砥石・ブラシ専用ストレートグラインダ

                軸付砥石・ブラシ専用ストレートグラインダ

                  作業用エアーグラインダー(後方排気)

                  作業用エアーグラインダー(後方排気)

                    ベビーグラインダー(精密研磨・研削用) YG-23シリーズ

                    ベビーグラインダー(精密研磨・研削用) YG-23シリーズ

                      強力型ベビーグラインダー(精密研磨・研削用)

                      強力型ベビーグラインダー(精密研磨・研削用)

                        ダイグラインダRG-25

                        ダイグラインダRG-25

                          ベビーグラインダー(精密研磨・研削用) YG-13シリーズ

                          ベビーグラインダー(精密研磨・研削用) YG-13シリーズ

                            メーカー ヨコタ工業 ヨコタ工業 エス・ピー・エアー ヨコタ工業 ヨコタ工業 日本ニューマチック工業 不二空機 ヨコタ工業 アクセル 吉田工作所 吉田工作所 日本ニューマチック工業 吉田工作所
                            通常価格 20,312円 21,511円 17,898円 35,853円 20,269円 21,898円 24,310円 28,331円 12,518円 13,902円 18,000円 35,320円 16,319円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ - - 通常タイプ 通常タイプ - 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ
                            チャック内径(mm) 6 6 6 - - 6 6 - - - 6 - -
                            無負荷回転数(rpm) 24000 24000 - - - 22000 18000 - 25000 22000 22000 30000 30000
                            全長(mm) 169 173 153 209 - - 176 319 120 - 162 174 -
                            使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 0.6 0.62 0.4~0.6 0.4~0.6 0.6 0.63 - 0.4~0.65 - - 0.6 -

                            超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用ミゼットグラインダのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空圧型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました