(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油中駆動インパクトレンチ  YW-8PHRK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

油中駆動インパクトレンチ YW-8PHRK

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
45,533円
税込単価
50,086円

【特長】・小型インパクトレンチ、ピストル型【商品仕様】・全長:171mm・質量...

詳細情報を確認する

  • 最大締付トルク(N・m):
    80
  • ソケット差込部(mm):
    12.7
  • 能力ボルト径(mmφ):
    8
  • 回転数(rpm):
    7000
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 空気消費量(m³/min):
    0.35
  • 排気:
    後方
  • トラスココード:
    326-7211
  • 本体形状:
    ピストル型
  • 全長(mm):
    171
  • ホース取付口:
    Rc1/4
  • 重量(g):
    1700
  • 付属品:
    タッチジョイント(1ヶ)

型番

YW-8PHRK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YW-8PHRK

1個

45,533( 50,086円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型インパクトレンチ、ピストル型
【商品仕様】
・全長:171mm
・質量:1.70kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油中駆動インパクトレンチ YW-8PHRKの型番YW-8PHRKのページです。
型番YW-8PHRKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油中駆動インパクトレンチ  YW-8PHRK

油中駆動インパクトレンチ YW-8PHRK

    油中駆動インパクトレンチ  YW-10PRK

    油中駆動インパクトレンチ YW-10PRK

      油中駆動インパクトレンチ  YW-14PRK

      油中駆動インパクトレンチ YW-14PRK

        油中駆動インパクトレンチ  YW-6PHRK

        油中駆動インパクトレンチ YW-6PHRK

          エアインパクトレンチ 逆回転大出力タイプ

          エアインパクトレンチ 逆回転大出力タイプ

            ユタニ エアインパクトレンチ

            ユタニ エアインパクトレンチ

              インパクトレンチNW-1600SA

              インパクトレンチNW-1600SA

                エアインパクトレンチ AIM-01PA

                エアインパクトレンチ AIM-01PA

                  エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)AI4201

                  エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)AI4201

                    メーカー ヨコタ工業 ヨコタ工業 ヨコタ工業 ヨコタ工業 TONE ユタニ 日本ニューマチック工業 パオック TONE
                    通常価格 45,533円 47,680円 52,405円 42,692円 26,972円 88,257円 39,281円 7,259円 25,641円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目   3日目   1日目   当日出荷可能
                    最大締付トルク(N・m) 80 100 230 48 - - 160 - 700
                    ソケット差込部(mm) 12.7 12.7 12.7 9.5 12.7 - 12.7 12.7 12.7
                    能力ボルト径(mmφ) 8 10 12~14 6~8 16 - 標準:14/高力:12 - -
                    回転数(rpm) 7000 6000 6000 7000 - - 6500 7000(トルク310N・mの場合) 10000
                    使用空気圧力(MPa) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.62 0.49 0.6 推奨:0.63 0.62

                    油中駆動インパクトレンチ YW-8PHRKのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました