(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油中駆動インパクトレンチ  YW-6PHRK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

油中駆動インパクトレンチ YW-6PHRK

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,692円
税込単価
46,961円

【特長】・小型インパクトレンチ、ピストル型【商品仕様】・全長:158mm・質量...

詳細情報を確認する

  • 最大締付トルク(N・m):
    48
  • ソケット差込部(mm):
    9.5
  • 能力ボルト径(mmφ):
    6~8
  • 回転数(rpm):
    7000
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 空気消費量(m³/min):
    0.3
  • 排気:
    後方
  • トラスココード:
    444-7344
  • 本体形状:
    ピストル型
  • 全長(mm):
    158
  • ホース取付口:
    Rc1/4
  • 重量(g):
    1400
  • 付属品:
    タッチジョイント(1ヶ)

型番

YW-6PHRK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YW-6PHRK

1個

42,692( 46,961円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型インパクトレンチ、ピストル型
【商品仕様】
・全長:158mm
・質量:1.40kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油中駆動インパクトレンチ YW-6PHRKの型番YW-6PHRKのページです。
型番YW-6PHRKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油中駆動インパクトレンチ  YW-6PHRK

油中駆動インパクトレンチ YW-6PHRK

    油中駆動インパクトレンチ  YW-10PRK

    油中駆動インパクトレンチ YW-10PRK

      油中駆動インパクトレンチ  YW-14PRK

      油中駆動インパクトレンチ YW-14PRK

        油中駆動インパクトレンチ  YW-8PHRK

        油中駆動インパクトレンチ YW-8PHRK

          インパクトレンチNW-2800P

          インパクトレンチNW-2800P

            ユタニ エアインパクトレンチ

            ユタニ エアインパクトレンチ

              エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー No.GT-4200PF

              エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー No.GT-4200PF

                HAZET エアインパクトレンチ

                HAZET エアインパクトレンチ

                  ビビット V-160P

                  ビビット V-160P

                    メーカー ヨコタ工業 ヨコタ工業 ヨコタ工業 ヨコタ工業 日本ニューマチック工業 ユタニ ベッセル HAZET ヨコタ工業
                    通常価格 42,692円 47,680円 52,405円 45,533円 84,928円 88,257円 99,465円 70,812円 54,696円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                    最大締付トルク(N・m) 48 100 230 80 800 - 1863 678 270
                    ソケット差込部(mm) 9.5 12.7 12.7 12.7 19.05 - 25.4 12.7 12.7
                    能力ボルト径(mmφ) 6~8 10 12~14 8 標準:25/高力:20 - 42 16 16
                    回転数(rpm) 7000 6000 6000 7000 5000 - 2500 10000 6500
                    使用空気圧力(MPa) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.49 0.6 0.63 0.6

                    油中駆動インパクトレンチ YW-6PHRKのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました